text.skipToContent text.skipToNavigation

Stainless Steel Swagelok Tube Fitting, Bulkhead Male Connector, 3/4 in. Tube OD x 3/4 in. Male NPT

부품 번호: SS-1210-11-12

사양

속성 값
몸체 재질 316 Stainless Steel
관통형 아니오
세정 공정 Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
연결구 1 크기 3/4 in.
연결구 1 종류 Swagelok® Tube Fitting
연결구 2 크기 3/4 in.
연결구 2 종류 Male NPT
유량 제한기 아니오
eClass (4.1) 37020719
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183110
UNSPSC (15.1) 40183110
UNSPSC (17.1001) 40183103
직선형

직선형 판넬용 피팅은 판넬 또는 인클로저를 통한 확실한 튜브 연결을 지원하므로, 청정한 밀폐 전환이 필요한 핵심 시스템에 이상적입니다.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

경고: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.

Stainless Steel Swagelok Tube Fitting, Bulkhead Male Connector, 3/4 in. Tube OD x 3/4 in. Male NPT

부품 번호: SS-1210-11-12
카탈로그 보기

즐겨찾기에 추가하기

카탈로그

직선형
직선형 판넬용 피팅은 판넬 또는 인클로저를 통한 확실한 튜브 연결을 지원하므로, 청정한 밀폐 전환이 필요한 핵심 시스템에 이상적입니다.

사양

SS-1210-11-12 — Stainless Steel Swagelok Tube Fitting, Bulkhead Male Connector, 3/4 in. Tube OD x 3/4 in. Male NPT

속성 값
몸체 재질 316 Stainless Steel
관통형 아니오
세정 공정 Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
연결구 1 크기 3/4 in.
연결구 1 종류 Swagelok® Tube Fitting
연결구 2 크기 3/4 in.
연결구 2 종류 Male NPT
유량 제한기 아니오
eClass (4.1) 37020719
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183110
UNSPSC (15.1) 40183110
UNSPSC (17.1001) 40183103
비슷한 사양의 새 제품 선택

자원

도면
2D

이 제품은 이차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

3D

이 제품은 삼차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

세일즈 드로잉

이 제품은 세일즈 도면을 이용할 수 있습니다. 파일을 다운로드하십시오.

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
몸체 재질
연결구 1 크기
연결구 1 종류
연결구 2 크기
연결구 2 종류
2507-400-61-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
2507-600-61-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
2507-810-61-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
6MO-400-61 6-Moly 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
6MO-810-61 6-Moly 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
B-100-61 Brass 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
B-12M0-61 Brass 12 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
B-200-61 Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
B-200-71-2 Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Female NPT 제품 보기
B-300-61 Brass 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
B-400-11-2 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 제품 보기
B-400-61 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
B-400-71-2 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Female NPT 제품 보기
B-400-71-4 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female NPT 제품 보기
B-400-R1-4 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 제품 보기
B-600-61 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
B-600-71-4 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female NPT 제품 보기
B-6M0-61 Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
B-810-11-8 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
B-810-61 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
B-810-71-8 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT 제품 보기
B-8M0-61 Brass 8 mm Swagelok® Tube Fitting 8 mm Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
M-400-61 Alloy 400/R-405 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
M-810-61 Alloy 400/R-405 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
PFA-420-61 PFA 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
S-400-71-4 Carbon Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female NPT 제품 보기
SS-100-61 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-1010-61 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-10M0-61 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 10 mm Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-10M0-R1-10M 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 10 mm Swagelok® Tube Adapter 제품 보기
SS-1210-61 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-1210-61-12AN 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male 37° Flare 제품 보기
SS-1210-71-12 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Female NPT 제품 보기
SS-1210-R1-12 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 제품 보기
SS-12M0-11-8 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
SS-12M0-61 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-12M0-71-8 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT 제품 보기
SS-1610-11-16 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT 제품 보기
SS-1610-61 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-1610-61-16AN 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male 37° Flare 제품 보기
SS-16M0-61 316 Stainless Steel 16 mm Swagelok® Tube Fitting 16 mm Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-18M0-61 316 Stainless Steel 18 mm Swagelok® Tube Fitting 18 mm Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-200-11-2 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 제품 보기
SS-200-61 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-200-61-1 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-200-71-2 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Female NPT 제품 보기
SS-200-R1-2 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter 제품 보기
SS-20M0-61 316 Stainless Steel 20 mm Swagelok® Tube Fitting 20 mm Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-2400-61 316 Stainless Steel 1 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-25M0-61 316 Stainless Steel 25 mm Swagelok® Tube Fitting 25 mm Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-300-61 316 Stainless Steel 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-3M0-61 316 Stainless Steel 3 mm Swagelok® Tube Fitting 3 mm Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-400-11-2 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 제품 보기
SS-400-11-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-400-61 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-400-61-2 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-400-61-4AN 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male 37° Flare 제품 보기
SS-400-61-6 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-400-61BT 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-400-61SC11 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-400-71-2 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Female NPT 제품 보기
SS-400-71-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female NPT 제품 보기
SS-400-R1-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 제품 보기
SS-4M0-61 316 Stainless Steel 4 mm Swagelok® Tube Fitting 4 mm Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-500-61 316 Stainless Steel 5/16 in. Swagelok® Tube Fitting 5/16 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-600-11-4 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-600-11-6 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT 제품 보기
SS-600-11-8 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
SS-600-61 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-600-61-4 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-600-61-6AN 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male 37° Flare 제품 보기
SS-600-61-8 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-600-61BT 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-600-71-4 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female NPT 제품 보기
SS-600-71-6 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Female NPT 제품 보기
SS-600-71-8 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT 제품 보기
SS-600-R1-6 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 제품 보기
SS-6M0-11-4 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-6M0-61 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-6M0-71-4 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female NPT 제품 보기
SS-810-11-6 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT 제품 보기
SS-810-11-8 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
SS-810-61 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-810-61-4 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-810-61-6 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-810-61-8AN 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male 37° Flare 제품 보기
SS-810-61BT 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-810-71-6 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Female NPT 제품 보기
SS-810-71-8 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT 제품 보기
SS-810-R1-8 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 제품 보기
SS-8M0-61 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 8 mm Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-8M0-61-6M 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting 제품 보기

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.