text.skipToContent text.skipToNavigation

クイック・コネクツ — 計装用クイック・コネクツ — ボディ

Bitte wählen Sie Optionen aus, um Ihr Produkt zu konfigurieren, Preise zu sehen oder das Produkt in den Warenkorb zu legen.
Alle Filter löschen
Alle Filter löschen

Kataloge

クイック・コネクツ — 計装用クイック・コネクツ — ボディ
Make quick, easy connections with Swagelok quick connects for applications requiring frequent connections, minimal air inclusion and minimal spillage.

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
B-QC4-B-2PF Brass 1/8 in. Female NPT - - Produkt anzeigen
B-QC4-B-2PM Brass 1/8 in. Male NPT - - Produkt anzeigen
B-QC4-B-400 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
B-QC4-B-4MT Brass 1/4 in. Male ISO Tapered Thread - - Produkt anzeigen
B-QC4-B-4PF Brass 1/4 in. Female NPT - - Produkt anzeigen
B-QC4-B-4PM Brass 1/4 in. Male NPT - - Produkt anzeigen
B-QC4-B-6M0 Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
B-QC6-B-4PF Brass 1/4 in. Female NPT - - Produkt anzeigen
B-QC6-B-4PM Brass 1/4 in. Male NPT - - Produkt anzeigen
B-QC6-B-600 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
B-QC6-B-6PF Brass 3/8 in. Female NPT - - Produkt anzeigen
B-QC6-B-6PM Brass 3/8 in. Male NPT - - Produkt anzeigen
B-QC8-B-810 真ちゅう 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Produkt anzeigen
B-QC8-B-8PF 真ちゅう 1/2 インチ NPTめねじ - - Produkt anzeigen
B-QC8-B-8PM 真ちゅう 1/2 インチ NPTおねじ - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-200 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-2PF 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTめねじ - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-2PM 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTおねじ - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-400 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-400IS Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-400K1 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-400K2 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-400K3 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-400K4 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-400K5 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-400-SC11 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-4FT Acier inoxydable 316 1/4 po Taraudage conique ISO - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-4MT Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage conique ISO mâle - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-4PF Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-4PFEP Acier inoxydable 316 1/4 po Taraudage NPT - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-4PFJA Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-4PFK1 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-4PFK2 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-4PFK3 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-4PFK4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-4PFK5 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-4PM Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-4PMEP Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-4PMK1 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-4PMK2 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-4PMK3 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-4PMK4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-4PMK5 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-4PMKR Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-4PM-SC11 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-6M0 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Produkt anzeigen
SS-QC6-B-10M0 Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Produkt anzeigen
SS-QC6-B-4PF Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - Produkt anzeigen
SS-QC6-B-4PM Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Produkt anzeigen
SS-QC6-B-600 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Produkt anzeigen
SS-QC6-B-600IS Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Produkt anzeigen
SS-QC6-B-600K1 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Produkt anzeigen
SS-QC6-B-600K2 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-QC6-B-600K3 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-QC6-B-6MT 316 Stainless Steel 3/8 in. Male ISO Tapered Thread - - Produkt anzeigen
SS-QC6-B-6PF 316 Stainless Steel 3/8 in. Female NPT - - Produkt anzeigen
SS-QC6-B-6PM 316 Stainless Steel 3/8 in. Male NPT - - Produkt anzeigen
SS-QC6-B-6PMIS 316 Stainless Steel 3/8 in. Male NPT - - Produkt anzeigen
SS-QC8-B-12M0 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-QC8-B-810 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-QC8-B-810K5 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-QC8-B-8FT 316 Stainless Steel 1/2 in. Female ISO Tapered Thread - - Produkt anzeigen
SS-QC8-B-8MT 316 Stainless Steel 1/2 in. Male ISO Tapered Thread - - Produkt anzeigen
SS-QC8-B-8PF 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT - - Produkt anzeigen
SS-QC8-B-8PM 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT - - Produkt anzeigen

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.