Фиксирующие блоки и зажимные втулки — Фиксирующие блоки
Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все
Каталоги
Фиксирующие блоки и зажимные втулки — Фиксирующие блоки
Выполняйте сварные швы более качественно и равномерно благодаря ассортименту инструментов и вспомогательных принадлежностей для сварки Swagelok, позволяющих добиться точных и стабильных результатов с самыми разнообразными вариантами сочетания сварочного оборудования.
Orbital Welding System Series 5 Weld Head
Features: Is available for outside diameters ranging from 1/8 to 5/8 in. and 3 to 17.3 mm; Provides higher output capabilities; Offers versatility for use in a variety of industries
Orbital Welding System, Series 10 Weld Head
Available for tube outside diameters from 1/4 to 1 in. and 6 to 25 mm; Provides higher output capabilities; Offers versatility for use in a variety of industries
Похожие изделия
|
Код изделия
|
Сварочная серия
|
Размер трубки
|
|
|---|---|---|---|
| CWS-10TFB | Series 10 | 1/4 to 1 in. and 6 to 25 mm | Просмотр изделия |
| CWS-5TFB | Series 5 | 1/8 to 5/8 in. and 3 to 17.3 mm | Просмотр изделия |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.