|
不锈钢公称管接头,转换接头,1/8 in. 内螺纹 NPT x 1/8 in. 外螺纹 NPT
Art.-Nr.: SS-2-A
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten
Gerade AusführungenOptimierte Übergänge zwischen Komponenten bei hoher Systemintegrität – ideal für einfache Fluidsystemverbindungen in kritischen Anwendungen. Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Safe Product Selection
The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user. |
The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.
不锈钢公称管接头,转换接头,1/8 in. 内螺纹 NPT x 1/8 in. 外螺纹 NPT
Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen
Kataloge
Gerade Ausführungen
Optimize sealing and minimize galling with pipe fittings manufactured to Swagelok's high quality standards in configurations such as pipe adapters and couplings.
Swagelok's Snoop liquid leak detector exposes gas leaks while pipe thread sealants SWAK, PTFE and PTFE-free tape and thread lubricant Goop can help prevent future leaks.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Technische Daten
SS-2-A — 不锈钢公称管接头,转换接头,1/8 in. 内螺纹 NPT x 1/8 in. 外螺纹 NPT
| Attribute | Wert |
|---|---|
| Körperwerkstoff | Edelstahl 316 |
| Reinigungsverfahren | Standardreinigung und -verpackung (SC-10) |
| Größe Verbindung 1 | 1/8 Zoll |
| Typ Verbindung 1 | NPT Innengewinde |
| Größe Verbindung 2 | 1/8 Zoll |
| Typ Verbindung 2 | NPT Außengewinde |
| Durchflusswiderstand | Nein |
| eClass (4.1) | 37021016 |
| eClass (5.1.4) | 37020514 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020500 |
| eClass (10.1) | 37020500 |
| UNSPSC (4.03) | 40141719 |
| UNSPSC (10.0) | 40141700 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142300 |
| UNSPSC (13.0601) | 40142300 |
| UNSPSC (15.1) | 40142300 |
| UNSPSC (17.1001) | 40171707 |
Ressourcen
Zeichnungen
Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.
Ähnliche Produkte
|
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Größe Verbindung 1
|
Typ Verbindung 1
|
Größe Verbindung 2
|
Typ Verbindung 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-12-A | 316 不锈钢 | 3/4 in. | 内螺纹 NPT | 3/4 in. | 外螺纹 NPT | Produkt anzeigen |
| SS-12-A-12RS | 316 不锈钢 | 3/4 in. | 内螺纹 NPT | 3/4 in. | ISO 平行外螺纹,平直肩部 | Produkt anzeigen |
| SS-12-A-12RT | 316 不锈钢 | 3/4 in. | 内螺纹 NPT | 3/4 in. | ISO 锥形外螺纹 | Produkt anzeigen |
| SS-12-AN-1-12 | 316 不锈钢 | 1 1/16-12 in. | JIC 外螺纹 | 3/4 in. | 外螺纹 NPT | Produkt anzeigen |
| SS-12-SAE-7-12 | 316 不锈钢 | 1 1/16-12 in. | SAE/MS 直外螺纹 | 3/4 in. | 内螺纹 NPT | Produkt anzeigen |
| SS-16-A | 316 不锈钢 | 1 in. | 内螺纹 NPT | 1 in. | 外螺纹 NPT | Produkt anzeigen |
| SS-16-A-16RS | 316 不锈钢 | 1 in. | 内螺纹 NPT | 1 in. | ISO 平行外螺纹,平直肩部 | Produkt anzeigen |
| SS-16-A-16RT | 316 不锈钢 | 1 in. | 内螺纹 NPT | 1 in. | ISO 锥形外螺纹 | Produkt anzeigen |
| SS-16-AN-1-16 | 316 不锈钢 | 1 5/16-12 in. | JIC 外螺纹 | 1 in. | 外螺纹 NPT | Produkt anzeigen |
| SS-2-A-2RS | 316 不锈钢 | 1/8 in. | 内螺纹 NPT | 1/8 in. | ISO 平行外螺纹,平直肩部 | Produkt anzeigen |
| SS-2-A-2RT | 316 不锈钢 | 1/8 in. | 内螺纹 NPT | 1/8 in. | ISO 锥形外螺纹 | Produkt anzeigen |
| SS-4-A | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 内螺纹 NPT | 1/4 in. | 外螺纹 NPT | Produkt anzeigen |
| SS-4-A-4RS | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 内螺纹 NPT | 1/4 in. | ISO 平行外螺纹,平直肩部 | Produkt anzeigen |
| SS-4-A-4RT | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 内螺纹 NPT | 1/4 in. | ISO 锥形外螺纹 | Produkt anzeigen |
| SS-4-AG-4 | 316 不锈钢 | 1/4 in. | ISO 平行内螺纹 | 1/4 in. | 外螺纹 NPT | Produkt anzeigen |
| SS-4-AN-1-2 | 316 不锈钢 | 7/16-20 in. | JIC 外螺纹 | 1/8 in. | 外螺纹 NPT | Produkt anzeigen |
| SS-4-AN-1-4 | 316 不锈钢 | 7/16-20 in. | JIC 外螺纹 | 1/4 in. | 外螺纹 NPT | Produkt anzeigen |
| SS-4-AT-4 | 316 不锈钢 | 1/4 in. | ISO 锥形内螺纹 | 1/4 in. | 外螺纹 NPT | Produkt anzeigen |
| SS-4-SAE-1-4 | 316 不锈钢 | 7/16-20 in. | SAE/MS 直外螺纹 | 1/4 in. | 外螺纹 NPT | Produkt anzeigen |
| SS-4-SAE-1-4AN | 316 不锈钢 | 7/16-20 in. | SAE/MS 直外螺纹 | 1/4 in. | JIC 外螺纹 | Produkt anzeigen |
| SS-4-SAE-7-4 | 316 不锈钢 | 7/16-20 in. | SAE/MS 直外螺纹 | 1/4 in. | 内螺纹 NPT | Produkt anzeigen |
| SS-6-A | 316 不锈钢 | 3/8 in. | 内螺纹 NPT | 3/8 in. | 外螺纹 NPT | Produkt anzeigen |
| SS-6-A-6RS | 316 不锈钢 | 3/8 in. | 内螺纹 NPT | 3/8 in. | ISO 平行外螺纹,平直肩部 | Produkt anzeigen |
| SS-6-A-6RT | 316 不锈钢 | 3/8 in. | 内螺纹 NPT | 3/8 in. | ISO 锥形外螺纹 | Produkt anzeigen |
| SS-6-AG-6 | 316 不锈钢 | 3/8 in. | ISO 平行内螺纹 | 3/8 in. | 外螺纹 NPT | Produkt anzeigen |
| SS-6-AN-1-4 | 316 不锈钢 | 9/16-18 in. | JIC 外螺纹 | 1/4 in. | 外螺纹 NPT | Produkt anzeigen |
| SS-6-AN-1-6 | 316 不锈钢 | 9/16-18 in. | JIC 外螺纹 | 3/8 in. | 外螺纹 NPT | Produkt anzeigen |
| SS-6-A-RT | 316 不锈钢 | 3/8 in. | ISO 锥形内螺纹 | 3/8 in. | ISO 锥形外螺纹 | Produkt anzeigen |
| SS-6-AT-6 | 316 不锈钢 | 3/8 in. | ISO 锥形内螺纹 | 3/8 in. | 外螺纹 NPT | Produkt anzeigen |
| SS-6-SAE-1-4 | 316 不锈钢 | 9/16-18 in. | SAE/MS 直外螺纹 | 1/4 in. | 外螺纹 NPT | Produkt anzeigen |
| SS-6-SAE-1-6 | 316 不锈钢 | 9/16-18 in. | SAE/MS 直外螺纹 | 3/8 in. | 外螺纹 NPT | Produkt anzeigen |
| SS-6-SAE-1-6AN | 316 不锈钢 | 9/16-18 in. | SAE/MS 直外螺纹 | 3/8 in. | JIC 外螺纹 | Produkt anzeigen |
| SS-6-SAE-7-4 | 316 不锈钢 | 9/16-18 in. | SAE/MS 直外螺纹 | 1/4 in. | 内螺纹 NPT | Produkt anzeigen |
| SS-6-SAE-7-6 | 316 不锈钢 | 9/16-18 in. | SAE/MS 直外螺纹 | 3/8 in. | 内螺纹 NPT | Produkt anzeigen |
| SS-8-A | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 内螺纹 NPT | 1/2 in. | 外螺纹 NPT | Produkt anzeigen |
| SS-8-A-8RS | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 内螺纹 NPT | 1/2 in. | ISO 平行外螺纹,平直肩部 | Produkt anzeigen |
| SS-8-A-8RT | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 内螺纹 NPT | 1/2 in. | ISO 锥形外螺纹 | Produkt anzeigen |
| SS-8-AG-8 | 316 不锈钢 | 1/2 in. | ISO 平行内螺纹 | 1/2 in. | 外螺纹 NPT | Produkt anzeigen |
| SS-8-AN-1-8 | 316 不锈钢 | 3/4-16 in. | JIC 外螺纹 | 1/2 in. | 外螺纹 NPT | Produkt anzeigen |
| SS-8-AT-8 | 316 不锈钢 | 1/2 in. | ISO 锥形内螺纹 | 1/2 in. | 外螺纹 NPT | Produkt anzeigen |
| SS-8-SAE-1-8 | 316 不锈钢 | 3/4-16 in. | SAE/MS 直外螺纹 | 1/2 in. | 外螺纹 NPT | Produkt anzeigen |
| SS-8-SAE-7-8 | 316 不锈钢 | 3/4-16 in. | SAE/MS 直外螺纹 | 1/2 in. | 内螺纹 NPT | Produkt anzeigen |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
