text.skipToContent text.skipToNavigation

Codo macho 90° Swagelok de latón, 3/8 pulg. OD x 1/2 pulg. macho ISO cónica

Art.-Nr.: B-600-2-8RT

Technische Daten

Attribute Wert
Körperwerkstoff Latón
durchgebohrt Nein
Reinigungsverfahren Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Größe Verbindung 1 3/8 pulg.
Typ Verbindung 1 Racor Swagelok®
Größe Verbindung 2 1/2 pulg.
Typ Verbindung 2 Rosca Macho ISO Cónica
Durchflusswiderstand Nein
eClass (4.1) 37030705
eClass (5.1.4) 37020501
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020501
eClass (10.1) 37020501
UNSPSC (4.03) 40142601
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142604
UNSPSC (13.0601) 40183101
UNSPSC (15.1) 40183101
UNSPSC (17.1001) 40183101
90° Winkelverschraubungen

90-Grad-Rohrverschraubungen mit Außengewinde für kompakte, abgewinkelte Verbindungen zwischen Rohrleitungen und Gewindeanschlüssen – ideal bei beengten Platzverhältnissen in kritischen Anwendungen.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

Warnung: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Codo macho 90° Swagelok de latón, 3/8 pulg. OD x 1/2 pulg. macho ISO cónica

Art.-Nr.: B-600-2-8RT
Katalog ansehen

Zu Favoriten hinzufügen

Kataloge

90° Winkelverschraubungen
90-Grad-Rohrverschraubungen mit Außengewinde für kompakte, abgewinkelte Verbindungen zwischen Rohrleitungen und Gewindeanschlüssen – ideal bei beengten Platzverhältnissen in kritischen Anwendungen.

Technische Daten

B-600-2-8RT — Codo macho 90° Swagelok de latón, 3/8 pulg. OD x 1/2 pulg. macho ISO cónica

Attribute Wert
Körperwerkstoff Latón
durchgebohrt Nein
Reinigungsverfahren Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Größe Verbindung 1 3/8 pulg.
Typ Verbindung 1 Racor Swagelok®
Größe Verbindung 2 1/2 pulg.
Typ Verbindung 2 Rosca Macho ISO Cónica
Durchflusswiderstand Nein
eClass (4.1) 37030705
eClass (5.1.4) 37020501
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020501
eClass (10.1) 37020501
UNSPSC (4.03) 40142601
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142604
UNSPSC (13.0601) 40183101
UNSPSC (15.1) 40183101
UNSPSC (17.1001) 40183101
Wählen Sie ein neues Produkt mit ähnlichen Spezifikationen

Ressourcen

Zeichnungen
2D

Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

3D

Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

Verkaufszeichnungen

Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
6MO-600-2-4 6-moly 3/8 po Raccord pour tube Swagelok® 1/4 po filetage NPT mâle 3/8 po Produkt anzeigen
6MO-810-2-4 6-moly 1/2 po Raccord pour tube Swagelok® 1/4 po filetage NPT mâle 3/8 po Produkt anzeigen
6MO-810-2-8 6-moly 1/2 po Raccord pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage NPT mâle Produkt anzeigen
B-100-2-2 Laiton 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT mâle Produkt anzeigen
B-1010-2-12 Laiton 5/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage NPT mâle Produkt anzeigen
B-1010-2-8 Laiton 5/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT mâle Produkt anzeigen
B-10M0-2-4 Laiton 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle Produkt anzeigen
B-10M0-2-4RT Laiton 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage conique ISO mâle Produkt anzeigen
B-10M0-2-6RT Laiton 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage conique ISO mâle Produkt anzeigen
B-1210-2-12 Laiton 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage NPT mâle Produkt anzeigen
B-12M0-2-8 Laiton 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT mâle Produkt anzeigen
B-1410-2-12 Laiton 7/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage NPT mâle Produkt anzeigen
B-200-2-2 Laiton 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT mâle Produkt anzeigen
B-200-2-4 Laiton 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle Produkt anzeigen
B-300-2-2 Laiton 3/16 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT mâle Produkt anzeigen
B-3M0-2-2RT Laiton 3 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage conique ISO mâle Produkt anzeigen
B-400-2-2 Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT mâle Produkt anzeigen
B-400-2-2RT Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage conique ISO mâle Produkt anzeigen
B-400-2-4 Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle Produkt anzeigen
B-400-2-4RT 황동 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 Produkt anzeigen
B-400-2-6 황동 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 NPT Produkt anzeigen
B-400-2-8 황동 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT Produkt anzeigen
B-400-5-2 황동 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT Produkt anzeigen
B-500-2-4 황동 5/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT Produkt anzeigen
B-600-2-2 황동 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT Produkt anzeigen
B-600-2-4 황동 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT Produkt anzeigen
B-600-2-4RT Latón 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Produkt anzeigen
B-600-2-6 Latón 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT macho Produkt anzeigen
B-600-2-6RT Latón 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Produkt anzeigen
B-600-2-8 Latón 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho Produkt anzeigen
B-6M0-2-2RT Latón 6 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Produkt anzeigen
B-6M0-2-4 Latón 6 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho Produkt anzeigen
B-6M0-2-4RT Laiton 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage conique ISO mâle Produkt anzeigen
B-810-2-12 Laiton 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage NPT mâle Produkt anzeigen
B-810-2-4 Laiton 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle Produkt anzeigen
B-810-2-6 Laiton 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage NPT mâle Produkt anzeigen
B-810-2-6RT Latón 1/2 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Produkt anzeigen
B-810-2-8 Latón 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho Produkt anzeigen
B-810-2-8RT Latón 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Produkt anzeigen
B-8M0-2-2RT Latón 8 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Produkt anzeigen
B-8M0-2-4RT Latón 8 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Produkt anzeigen
M-400-2-4 Aleación 400/R-405 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho Produkt anzeigen
M-600-2-4 Aleación 400/R-405 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho Produkt anzeigen
M-810-2-8 Aleación 400/R-405 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho Produkt anzeigen
PFA-420-2-2 PFA➄ 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
PFA-420-2-4 PFA➄ 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
PFA-620-2-4 PFA➄ 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
PFA-820-2-8 PFA➄ 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
S-1210-2-12 Kohlenstoffstahl 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
S-1610-2-16 Kohlenstoffstahl 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
S-400-2-2 Kohlenstoffstahl 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
S-400-2-4 Kohlenstoffstahl 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
S-400-2-4ST Kohlenstoffstahl 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 7/16-20 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Produkt anzeigen
S-600-2-2 Kohlenstoffstahl 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
S-600-2-4 Kohlenstoffstahl 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
S-600-2-6 Kohlenstoffstahl 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
S-600-2-6ST Kohlenstoffstahl 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 9/16-18 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Produkt anzeigen
S-600-2-8 Kohlenstoffstahl 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
S-810-2-6 Kohlenstoffstahl 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
S-810-2-8 Kohlenstoffstahl 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
S-810-2-8ST Kohlenstoffstahl 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4-16 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-100-2-1 Edelstahl 316 1/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/16 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-100-2-2 Edelstahl 316 1/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-1010-2-10ST Edelstahl 316 5/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 7/8-14 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-1010-2-12 Edelstahl 316 5/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-1010-2-6 Edelstahl 316 5/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-1010-2-8 Edelstahl 316 5/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-10M0-2-2 Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-10M0-2-4 Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-10M0-2-4PR Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-10M0-2-4RT Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-10M0-2-6 Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-10M0-2-6PR Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-10M0-2-6RT Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-10M0-2-8 Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-10M0-2-8RT Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-1210-2-12 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-1210-2-12PR Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-1210-2-12RT Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-1210-2-12ST Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 1/ 16-12 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-1210-2-12W Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Winkelanschweißverschraubung Produkt anzeigen
SS-1210-2-16 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-1210-2-8 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-1210-2-8PR Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-1210-2-8RT Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-12M0-2-12 Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-12M0-2-12RT Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-12M0-2-4 Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-12M0-2-4PR Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-12M0-2-4RT Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-12M0-2-6 Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-12M0-2-6PR Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-12M0-2-6RT Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-12M0-2-8 Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-12M0-2-8PR Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-12M0-2-8RT Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-15M0-2-8 Edelstahl 316 15 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-15M0-2-8RT Edelstahl 316 15 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-1610-2-12 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-1610-2-12PR Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-1610-2-16 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-1610-2-16PR Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-1610-2-16RT Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-1610-2-16ST Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 5/16-12 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-1610-2-16W Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll Winkelanschweißverschraubung Produkt anzeigen
SS-16M0-2-6RT Edelstahl 316 16 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-16M0-2-8 Edelstahl 316 16 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-16M0-2-8RT Edelstahl 316 16 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-18M0-2-12 Edelstahl 316 18 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-18M0-2-8 Edelstahl 316 18 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-18M0-2-8RT Edelstahl 316 18 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-2000-2-20 Edelstahl 316 1 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 1/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-2000-2-20ST Edelstahl 316 1 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 5/8-12 Zoll Zylindrisches SAE/MS-Gewinde Produkt anzeigen
SS-200-2-1 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/16 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-200-2-2 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-200-2-2RT Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-200-2-4 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-200-2-4RT Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-20M0-2-12 Edelstahl 316 20 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-20M0-2-8RT Edelstahl 316 20 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-2400-2-24 Edelstahl 316 1 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 1/2 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-2400-2-24ST Edelstahl 316 1 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 7/8-12 Zoll Zylindrisches SAE/MS-Gewinde Produkt anzeigen
SS-25M0-2-12 Edelstahl 316 25 mm Swagelok®-Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-25M0-2-16 Edelstahl 316 25 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-300-2-2 Edelstahl 316 3/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-300-2-4 Edelstahl 316 3/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-3M0-2-2RT Edelstahl 316 3 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-3M0-2-4 Edelstahl 316 3 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-3M0-2-4RT Edelstahl 316 3 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-400-2-1 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/16 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-400-2-12 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-400-2-2 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-400-2-2PR Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-400-2-2RT Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-400-2-2W Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Embout à souder mâle Produkt anzeigen
SS-400-2-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle Produkt anzeigen
SS-400-2-4PR Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage cylindrique ISO mâle Produkt anzeigen
SS-400-2-4RT Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage conique ISO mâle Produkt anzeigen
SS-400-2-4SC11 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-400-2-4ST 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 7/16-20 in. Male SAE/MS Straight Thread Produkt anzeigen
SS-400-2-4W 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male Pipe Weld Produkt anzeigen
SS-400-2-6 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-400-2-6RT Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage conique ISO mâle Produkt anzeigen
SS-400-2-6ST Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 9/16-18 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle Produkt anzeigen
SS-400-2-8 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT mâle Produkt anzeigen
SS-400-2-8RT Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage conique ISO mâle Produkt anzeigen
SS-4M0-2-2 316 Stainless Steel 4 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-4M0-2-2RT 316 Stainless Steel 4 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
SS-4M0-2-4RT 316 Stainless Steel 4 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
SS-500-2-2 316 Stainless Steel 5/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-500-2-4 316 Stainless Steel 5/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-600-2-12 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-600-2-2 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-600-2-2RT 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
SS-600-2-4 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-600-2-4PR 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Parallel Thread Produkt anzeigen
SS-600-2-4RT 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
SS-600-2-4ST 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 7/16-20 in. Male SAE/MS Straight Thread Produkt anzeigen
SS-600-2-4W 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male Pipe Weld Produkt anzeigen
SS-600-2-6 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-600-2-6PR 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Parallel Thread Produkt anzeigen
SS-600-2-6RT 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
SS-600-2-6ST 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 9/16-18 in. Male SAE/MS Straight Thread Produkt anzeigen
SS-600-2-8 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-600-2-8RT 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
SS-600-2-8ST 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4-16 in. Male SAE/MS Straight Thread Produkt anzeigen
SS-6M0-2-2 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-6M0-2-2PR 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Parallel Thread Produkt anzeigen
SS-6M0-2-2RT 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
SS-6M0-2-4 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-6M0-2-4PR 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Parallel Thread Produkt anzeigen
SS-6M0-2-4RT 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
SS-6M0-2-6 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-6M0-2-6RT 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
SS-6M0-2-8 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-6M0-2-8RT 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
SS-810-2-12 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-810-2-12RT 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
SS-810-2-16 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-810-2-2 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-810-2-4 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-810-2-4PR 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Parallel Thread Produkt anzeigen
SS-810-2-4RT 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
SS-810-2-6 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-810-2-6PR 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Parallel Thread Produkt anzeigen
SS-810-2-6RT 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
SS-810-2-6ST 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 9/16-18 in. Male SAE/MS Straight Thread Produkt anzeigen
SS-810-2-8 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-810-2-8PR 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Parallel Thread Produkt anzeigen
SS-810-2-8RT 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
SS-810-2-8SC11 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-810-2-8ST 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4-16 in. Male SAE/MS Straight Thread Produkt anzeigen
SS-810-2-8W 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male Pipe Weld Produkt anzeigen
SS-8M0-2-2 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-8M0-2-2PR Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage cylindrique ISO mâle Produkt anzeigen
SS-8M0-2-2RT Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage conique ISO mâle Produkt anzeigen
SS-8M0-2-4 Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle Produkt anzeigen
SS-8M0-2-4PR Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage cylindrique ISO mâle Produkt anzeigen
SS-8M0-2-4RT 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 Produkt anzeigen
SS-8M0-2-6 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 NPT Produkt anzeigen
SS-8M0-2-6RT 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 ISO 경사나사 Produkt anzeigen
SS-8M0-2-8 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT Produkt anzeigen
SS-8M0-2-8RT Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage conique ISO mâle Produkt anzeigen

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.