text.skipToContent text.skipToNavigation

Stainless Steel Instrumentation Quick Connect Body, 0.5 Cv, 3/8 in. Male NPT

부품 번호: SS-QC6-B-6PM

사양

속성
에어 유입 1cm3
몸체 재질 316 스테인리스강
세정 공정 표준 세정 및 포장(SC-10)
연결구 1 크기 3/8인치
연결구 1 종류 수나사 NPT
CV 최대 0.5 - DESO 스템과 체결할 경우, 0.9 - SESO 스템과 체결할 경우
윤활제 다우 코닝 111
O-링 재질 탄화플루오르 FKM
최대 온도에서의 체결된 압력 등급 250PSIG @ 400°F /17.2BAR @ 204°C
실온에서의 체결된 압력 등급 1500PSIG @ 70°F /103BAR @ 21°C
실온에서의 비체결된 압력 등급 250PSIG @ 70°F /17.2BAR @ 21°C
압력/온도 등급(체결 및 비체결) 250PSIG @ 70°F /17.2BAR @ 21°C
시리즈 QC6
누출 1cm3
테스트 1cm3
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
몸체

스웨즈락 퀵 코넥트는 연결을 자주 하고, 공기 유입과 유체 유출을 최소화해야 하는 애플리케이션에서 빠르고 쉽게 연결할 수 있게 해 줍니다.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

경고: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.

Stainless Steel Instrumentation Quick Connect Body, 0.5 Cv, 3/8 in. Male NPT

부품 번호: SS-QC6-B-6PM
카탈로그 보기

즐겨찾기에 추가하기

카탈로그

몸체
스웨즈락 퀵 코넥트는 연결을 자주 하고, 공기 유입과 유체 유출을 최소화해야 하는 애플리케이션에서 빠르고 쉽게 연결할 수 있게 해 줍니다.

사양

SS-QC6-B-6PM — Stainless Steel Instrumentation Quick Connect Body, 0.5 Cv, 3/8 in. Male NPT

속성
에어 유입 1cm3
몸체 재질 316 스테인리스강
세정 공정 표준 세정 및 포장(SC-10)
연결구 1 크기 3/8인치
연결구 1 종류 수나사 NPT
CV 최대 0.5 - DESO 스템과 체결할 경우, 0.9 - SESO 스템과 체결할 경우
윤활제 다우 코닝 111
O-링 재질 탄화플루오르 FKM
최대 온도에서의 체결된 압력 등급 250PSIG @ 400°F /17.2BAR @ 204°C
실온에서의 체결된 압력 등급 1500PSIG @ 70°F /103BAR @ 21°C
실온에서의 비체결된 압력 등급 250PSIG @ 70°F /17.2BAR @ 21°C
압력/온도 등급(체결 및 비체결) 250PSIG @ 70°F /17.2BAR @ 21°C
시리즈 QC6
누출 1cm3
테스트 1cm3
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
비슷한 사양의 새 제품 선택

자원

도면
2D

이 제품은 이차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

3D

이 제품은 삼차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

세일즈 드로잉

이 제품은 세일즈 도면을 이용할 수 있습니다. 파일을 다운로드하십시오.

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
몸체 재질
연결구 1 크기
연결구 1 종류
연결구 2 크기
연결구 2 종류
B-QC4-B-2PF Brass 1/8 in. Female NPT - - 제품 보기
B-QC4-B-2PM Brass 1/8 in. Male NPT - - 제품 보기
B-QC4-B-400 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
B-QC4-B-4MT Brass 1/4 in. Male ISO Tapered Thread - - 제품 보기
B-QC4-B-4PF Brass 1/4 in. Female NPT - - 제품 보기
B-QC4-B-4PM Brass 1/4 in. Male NPT - - 제품 보기
B-QC4-B-6M0 Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
B-QC6-B-4PF Brass 1/4 in. Female NPT - - 제품 보기
B-QC6-B-4PM Brass 1/4 in. Male NPT - - 제품 보기
B-QC6-B-600 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
B-QC6-B-6PF Brass 3/8 in. Female NPT - - 제품 보기
B-QC6-B-6PM Brass 3/8 in. Male NPT - - 제품 보기
B-QC8-B-810 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
B-QC8-B-8PF Brass 1/2 in. Female NPT - - 제품 보기
B-QC8-B-8PM Brass 1/2 in. Male NPT - - 제품 보기
SS-QC4-B-200 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-QC4-B-2PF 316 Stainless Steel 1/8 in. Female NPT - - 제품 보기
SS-QC4-B-2PM 316 Stainless Steel 1/8 in. Male NPT - - 제품 보기
SS-QC4-B-400 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-QC4-B-400IS 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-QC4-B-400K1 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-QC4-B-400K2 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-QC4-B-400K3 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-QC4-B-400K4 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-QC4-B-400K5 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-QC4-B-400-SC11 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-QC4-B-4FT 316 Stainless Steel 1/4 in. Female ISO Tapered Thread - - 제품 보기
SS-QC4-B-4MT 316 Stainless Steel 1/4 in. Male ISO Tapered Thread - - 제품 보기
SS-QC4-B-4PF 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - 제품 보기
SS-QC4-B-4PFEP 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - 제품 보기
SS-QC4-B-4PFJA 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - 제품 보기
SS-QC4-B-4PFK1 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - 제품 보기
SS-QC4-B-4PFK2 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - 제품 보기
SS-QC4-B-4PFK3 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - 제품 보기
SS-QC4-B-4PFK4 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - 제품 보기
SS-QC4-B-4PFK5 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - 제품 보기
SS-QC4-B-4PM 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - 제품 보기
SS-QC4-B-4PMEP 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - 제품 보기
SS-QC4-B-4PMK1 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - 제품 보기
SS-QC4-B-4PMK2 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - 제품 보기
SS-QC4-B-4PMK3 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - 제품 보기
SS-QC4-B-4PMK4 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - 제품 보기
SS-QC4-B-4PMK5 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - 제품 보기
SS-QC4-B-4PMKR 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - 제품 보기
SS-QC4-B-4PM-SC11 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - 제품 보기
SS-QC4-B-6M0 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-QC6-B-10M0 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-QC6-B-4PF 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - 제품 보기
SS-QC6-B-4PM 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - 제품 보기
SS-QC6-B-600 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-QC6-B-600IS 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-QC6-B-600K1 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-QC6-B-600K2 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-QC6-B-600K3 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-QC6-B-6MT 316 Stainless Steel 3/8 in. Male ISO Tapered Thread - - 제품 보기
SS-QC6-B-6PF 316 Stainless Steel 3/8 in. Female NPT - - 제품 보기
SS-QC6-B-6PMIS 316 Stainless Steel 3/8 in. Male NPT - - 제품 보기
SS-QC8-B-12M0 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-QC8-B-810 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-QC8-B-810K5 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-QC8-B-8FT 316 Stainless Steel 1/2 in. Female ISO Tapered Thread - - 제품 보기
SS-QC8-B-8MT 316 Stainless Steel 1/2 in. Male ISO Tapered Thread - - 제품 보기
SS-QC8-B-8PF 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT - - 제품 보기
SS-QC8-B-8PM 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT - - 제품 보기

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.