text.skipToContent text.skipToNavigation

Unión reductora Micro-Fit® de acero inox. 316L VIM-VAR, 3/8 pulg. x 1/4 pulg. OD

Referencia #: 6LV-6MW-6-4

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo 316L VIM-VAR
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 3/8 pulg.
Tipo de conexión 1 Soldadura de tubo a tope Micro-Fit
Tamaño conexión 2 1/4 pulg.
Tipo de conexión 2 Soldadura de tubo a tope Micro-Fit
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37070710
eClass (5.1.4) 37020512
eClass (6.0) 37020514
eClass (6.1) 37020512
eClass (10.1) 37020501
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142606
UNSPSC (11.0501) 40142604
UNSPSC (13.0601) 40183101
UNSPSC (15.1) 40183101
UNSPSC (17.1001) 40183103
Rectos

Resistencia y fiabilidad en las conexiones permanentes con los accesorios Swagelok para soldar de ultra alta pureza con limpieza especial e industriales en una amplia variedad de aleaciones.

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Unión reductora Micro-Fit® de acero inox. 316L VIM-VAR, 3/8 pulg. x 1/4 pulg. OD

Referencia #: 6LV-6MW-6-4
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Rectos
Resistencia y fiabilidad en las conexiones permanentes con los accesorios Swagelok para soldar de ultra alta pureza con limpieza especial e industriales en una amplia variedad de aleaciones.

Especificaciones

6LV-6MW-6-4 — Unión reductora Micro-Fit® de acero inox. 316L VIM-VAR, 3/8 pulg. x 1/4 pulg. OD

Atributo Valor
Material del Cuerpo 316L VIM-VAR
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 3/8 pulg.
Tipo de conexión 1 Soldadura de tubo a tope Micro-Fit
Tamaño conexión 2 1/4 pulg.
Tipo de conexión 2 Soldadura de tubo a tope Micro-Fit
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37070710
eClass (5.1.4) 37020512
eClass (6.0) 37020514
eClass (6.1) 37020512
eClass (10.1) 37020501
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142606
UNSPSC (11.0501) 40142604
UNSPSC (13.0601) 40183101
UNSPSC (15.1) 40183101
UNSPSC (17.1001) 40183103
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
6LV-4MW-6-2 316L VIM-VAR 1/4 in. Micro-Fit Tube Butt Weld 1/8 in. Micro-Fit Tube Butt Weld Ver producto
6LV-4MW-6-2P 316L VIM-VAR 1/4 in. Micro-Fit Tube Butt Weld 1/8 in. Micro-Fit Tube Butt Weld Ver producto
6LV-6MW-6-4P 316L VIM-VAR 3/8 in. Micro-Fit Tube Butt Weld 1/4 in. Micro-Fit Tube Butt Weld Ver producto
6LV-8MW-6-4 316L VIM-VAR 1/2 in. Micro-Fit Tube Butt Weld 1/4 in. Micro-Fit Tube Butt Weld Ver producto
6LV-8MW-6-4P 316L VIM-VAR 1/2 in. Micro-Fit Tube Butt Weld 1/4 in. Micro-Fit Tube Butt Weld Ver producto
6LV-8MW-6-6 316L VIM-VAR 1/2 in. Micro-Fit Tube Butt Weld 3/8 in. Micro-Fit Tube Butt Weld Ver producto
6LV-8MW-6-6P 316L VIM-VAR 1/2 in. Micro-Fit Tube Butt Weld 3/8 in. Micro-Fit Tube Butt Weld Ver producto

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.