text.skipToContent text.skipToNavigation

Bague arrière en acier inoxydable 316 pour raccord pour tube Swagelok 16 mm

型番: SS-16M4-1

仕様

属性 値
ボディ材質 Acier inoxydable 316
洗浄プロセス Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
コネクション1 サイズ 16 mm
流量制限 いいえ
eClass (4.1) 37020718
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 21022110
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 27121703
UNSPSC (10.0) 31181503
UNSPSC (11.0501) 31181503
UNSPSC (13.0601) 31401700
UNSPSC (15.1) 31401700
UNSPSC (17.1001) 31163102
バック・フェルール

バック・フェルールにより、チューブを漏れなく確実にグリップ可能ー液体およびガス・システムにおける重要なシール性の維持に適しています。

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。


安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

警告: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Bague arrière en acier inoxydable 316 pour raccord pour tube Swagelok 16 mm

型番: SS-16M4-1
カタログを見る

お気に入りに追加する

カタログ

バック・フェルール
バック・フェルールにより、チューブを漏れなく確実にグリップ可能ー液体およびガス・システムにおける重要なシール性の維持に適しています。

仕様

SS-16M4-1 — Bague arrière en acier inoxydable 316 pour raccord pour tube Swagelok 16 mm

属性 値
ボディ材質 Acier inoxydable 316
洗浄プロセス Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
コネクション1 サイズ 16 mm
流量制限 いいえ
eClass (4.1) 37020718
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 21022110
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 27121703
UNSPSC (10.0) 31181503
UNSPSC (11.0501) 31181503
UNSPSC (13.0601) 31401700
UNSPSC (15.1) 31401700
UNSPSC (17.1001) 31163102
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
6ML-1214-1A 6 Moly 3/4 インチ - - - 製品を見る
6ML-404-1A 6 Moly 1/4 インチ - - - 製品を見る
6ML-604-1A 6 Moly 3/8 インチ - - - 製品を見る
6ML-814-1A 6 Moly 1/2 インチ - - - 製品を見る
6MO-814-1A 6 Moly 1/2 インチ - - - 製品を見る
825-404-1 合金825 1/4 インチ - - - 製品を見る
B-204-1 真ちゅう 1/8 インチ - - - 製品を見る
B-404-1 真ちゅう 1/4 インチ - - - 製品を見る
HC-204-1 合金C-276 1/8 インチ - - - 製品を見る
HC-404-1 合金C-276 1/4 インチ - - - 製品を見る
HC-604-1 合金C-276 3/8 インチ - - - 製品を見る
HC-814-1 合金C-276 1/2 インチ - - - 製品を見る
INC-404-1 合金600 1/4 インチ - - - 製品を見る
M-604-1 合金400/R-405 3/8 インチ - - - 製品を見る
M-814-1 Aleación 400/R-405 1/2 pulg. - - - 製品を見る
NY-1214-1 Nilón 3/4 pulg. - - - 製品を見る
NY-1614-1 ナイロン 1 インチ - - - 製品を見る
NY-404-1 ナイロン 1/4 インチ - - - 製品を見る
NY-604-1 Nilón 3/8 pulg. - - - 製品を見る
NY-814-1 Nilón 1/2 pulg. - - - 製品を見る
PFA-424-1 PFA 1/4 pulg. - - - 製品を見る
PFA-824-1 PFA 1/2 pulg. - - - 製品を見る
SS-1014-1 Acero inoxidable 316 5/8 pulg. - - - 製品を見る
SS-104-1 Acero inoxidable 316 1/16 pulg. - - - 製品を見る
SS-104-1-B1000 Acero inoxidable 316 1/16 pulg. - - - 製品を見る
SS-10M4-1 Acero inoxidable 316 10 mm - - - 製品を見る
SS-1214-1 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. - - - 製品を見る
SS-12M4-1 Acero inoxidable 316 12 mm - - - 製品を見る
SS-1414-1 Acero inoxidable 316 7/8 pulg. - - - 製品を見る
SS-14M4-1 Acero inoxidable 316 14 mm - - - 製品を見る
SS-15M4-1 Acero inoxidable 316 15 mm - - - 製品を見る
SS-1614-1 Acero inoxidable 316 1 pulg. - - - 製品を見る
SS-18M4-1 Acero inoxidable 316 18 mm - - - 製品を見る
SS-2004-1 Acero inoxidable 316 1 1/4 pulg. - - - 製品を見る
SS-204-1 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. - - - 製品を見る
SS-20M4-1 Acero inoxidable 316 20 mm - - - 製品を見る
SS-22M4-1 Acero inoxidable 316 22 mm - - - 製品を見る
SS-2404-1 Acero inoxidable 316 1 1/2 pulg. - - - 製品を見る
SS-25M4-1 Acero inoxidable 316 25 mm - - - 製品を見る
SS-28M4-1 Acero inoxidable 316 28 mm - - - 製品を見る
SS-2M4-1 Acero inoxidable 316 2 mm - - - 製品を見る
SS-304-1 Acero inoxidable 316 3/16 pulg. - - - 製品を見る
SS-3204-1 Acero inoxidable 316 2 pulg. - - - 製品を見る
SS-3M4-1 Acero inoxidable 316 3 mm - - - 製品を見る
SS-404-1 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. - - - 製品を見る
SS-404-1BQ Acero inoxidable 316 1/4 pulg. - - - 製品を見る
SS-4M4-1 Acero inoxidable 316 4 mm - - - 製品を見る
SS-604-1 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. - - - 製品を見る
SS-6M4-1 Acero inoxidable 316 6 mm - - - 製品を見る
SS-814-1 316 Stainless Steel 1/2 in. - - - 製品を見る
SS-8M4-1 316 Stainless Steel 8 mm - - - 製品を見る
T-1214-1 PTFE 3/4 in. - - - 製品を見る
T-12M4-1 PTFE 12 mm - - - 製品を見る
T-15M4-1 PTFE 15 mm - - - 製品を見る
T-1614-1 PTFE 1 インチ - - - 製品を見る
T-304-1 PTFE 3/16 インチ - - - 製品を見る
T-3M4-1 PTFE 3 mm - - - 製品を見る
T-404-1 PTFE 1/4 インチ - - - 製品を見る
T-504-1 PTFE 5/16 インチ - - - 製品を見る
T-6M4-1 PTFE 6 mm - - - 製品を見る
T-814-1 PTFE 1/2 インチ - - - 製品を見る
T-8M4-1 PTFE 8 mm - - - 製品を見る

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。