Swagelok Schweißsystem, Serie 5 Zentrierlehre |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specifications
Центровочные шаблоныВыполняйте сварные швы более качественно и равномерно благодаря ассортименту инструментов и вспомогательных принадлежностей для сварки Swagelok, позволяющих добиться точных и стабильных результатов с самыми разнообразными вариантами сочетания сварочного оборудования. Log in or Register to view price ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Safe Product Selection
The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user. Warning: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей. |
The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.
Warning: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.
Catalogs
Центровочные шаблоны
Выполняйте сварные швы более качественно и равномерно благодаря ассортименту инструментов и вспомогательных принадлежностей для сварки Swagelok, позволяющих добиться точных и стабильных результатов с самыми разнообразными вариантами сочетания сварочного оборудования.
Features: Power supply for reliable, consistent orbital gas tungsten arc welding; Up to 200 A peak output capability; Easy-to-use color touch screen in multiple languages; Integrated mass flow controller automatically controls OD shield gas flow; Weighs less than 50 lb or 23 kg; Compatible with Swagelok welding system weld heads
Specifications
CWS-5CG — Swagelok Schweißsystem, Serie 5 Zentrierlehre
Attribute | Value |
---|---|
Сварочная серия | Серия 5 |
eClass (4.1) | 21030103 |
eClass (5.1.4) | 21081006 |
eClass (6.0) | 21170207 |
eClass (6.1) | 21170207 |
eClass (10.1) | 21170207 |
UNSPSC (4.03) | 23171902 |
UNSPSC (10.0) | 23271800 |
UNSPSC (11.0501) | 23271800 |
UNSPSC (13.0601) | 23271800 |
UNSPSC (15.1) | 23271800 |
UNSPSC (17.1001) | 40173507 |
Resources
Drawings
Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Sales drawings are available for this product. Download the files.
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.