text.skipToContent text.skipToNavigation

Stainless Steel 2-Valve Instrument Manifold, 1/2 in. Female NPT, Ball Tip

型番: SS-V2BF8

仕様

属性
ボディ材質 316 ステンレス鋼
コネクション1 サイズ 1/2 インチ
コネクション1 タイプ NPTめねじ
コネクション2 サイズ 1/2 インチ
コネクション2 タイプ NPTめねじ
最高温度、°F (°C) 450 (232)
最低温度、 °F (°C) -65 (-53)
eClass (4.1) 37010269
eClass (5.1.4) 37010269
eClass (6.0) 37010269
eClass (6.1) 37010269
eClass (10.1) 37010269
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141600
UNSPSC (11.0501) 40141600
UNSPSC (13.0601) 40141600
UNSPSC (15.1) 40141600
UNSPSC (17.1001) 40183103
2バルブ、ボール型ステム

1つのボディに2、3、5つのバルブを搭載したコンパクト設計のSwagelokマニホールドは、リーク・ポイント数を最小限に抑え、液面用途および差圧用途におけるニーズを満たすことができます。

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.


Sélection des produits en toute sécurité :

Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。

Stainless Steel 2-Valve Instrument Manifold, 1/2 in. Female NPT, Ball Tip

型番: SS-V2BF8
カタログを見る

お気に入りに追加する

カタログ

2バルブ、ボール型ステム
1つのボディに2、3、5つのバルブを搭載したコンパクト設計のSwagelokマニホールドは、リーク・ポイント数を最小限に抑え、液面用途および差圧用途におけるニーズを満たすことができます。

仕様

SS-V2BF8 — Stainless Steel 2-Valve Instrument Manifold, 1/2 in. Female NPT, Ball Tip

属性
ボディ材質 316 ステンレス鋼
コネクション1 サイズ 1/2 インチ
コネクション1 タイプ NPTめねじ
コネクション2 サイズ 1/2 インチ
コネクション2 タイプ NPTめねじ
最高温度、°F (°C) 450 (232)
最低温度、 °F (°C) -65 (-53)
eClass (4.1) 37010269
eClass (5.1.4) 37010269
eClass (6.0) 37010269
eClass (6.1) 37010269
eClass (10.1) 37010269
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141600
UNSPSC (11.0501) 40141600
UNSPSC (13.0601) 40141600
UNSPSC (15.1) 40141600
UNSPSC (17.1001) 40183103
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
SS-V2BF8-FL 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT Instrumentation Connection Flange 製品を見る
SS-V2BF8-G 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT 製品を見る
SS-V2BFS8 316 Stainless Steel 1/2 in. Female Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-V2NBM8-F8-11486 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 1/2 in. Female NPT 製品を見る
SS-V2NBM8-F8-G-11486 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 1/2 in. Female NPT 製品を見る

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。