text.skipToContent text.skipToNavigation

Игольчатый клапан из нерж. стали с крышкой, выполненной за одно целое с корпусом, Cv 0,37, наруж. резьба NPT 1/4 дюйма, регулирующий шток

型番: SS-1RM4

仕様

属性
ボディ材質 Нержавеющая сталь 316
洗浄プロセス Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
コネクション1 サイズ 1/4 дюйма
コネクション1 タイプ Наруж. резьба NPT
コネクション2 サイズ 1/4 дюйма
コネクション2 タイプ Наруж. резьба NPT
最大Cv 0.37
フロー・パターン Прямой (2-ход.)
ハンドル・タイプ Шарообразная, из фенольного полимера
低排出ガス認定 Да
最高温度、°F (°C) 600 (315)
最高使用温度における最高使用圧力 600 °F при давлении 3130 фунтов на кв. дюйм, ман. / 315 °C при давлении 215 бар
最低温度、 °F (°C) -65 (-53)
オリフィス 0,172 дюйма
室温における最高使用圧力 5000 фунтов на кв. дюйм, ман. при 100 °F / 344 бар при 37 °C
ステム・チップ材質 Нержавеющая сталь 316
ステム・タイプ Регулирующий
eClass (4.1) 37010203
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40183102
ストレート型、流量調節型ステム

ボンネット一体型ニードル・バルブはコンパクトなニードル・バルブで、幅広いサイズ、形状、材質をご用意しており、さまざまな用途でご利用いただけます。

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。


安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

警告: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.

Игольчатый клапан из нерж. стали с крышкой, выполненной за одно целое с корпусом, Cv 0,37, наруж. резьба NPT 1/4 дюйма, регулирующий шток

型番: SS-1RM4
カタログを見る

お気に入りに追加する

カタログ

ストレート型、流量調節型ステム
ボンネット一体型ニードル・バルブはコンパクトなニードル・バルブで、幅広いサイズ、形状、材質をご用意しており、さまざまな用途でご利用いただけます。

仕様

SS-1RM4 — Игольчатый клапан из нерж. стали с крышкой, выполненной за одно целое с корпусом, Cv 0,37, наруж. резьба NPT 1/4 дюйма, регулирующий шток

属性
ボディ材質 Нержавеющая сталь 316
洗浄プロセス Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
コネクション1 サイズ 1/4 дюйма
コネクション1 タイプ Наруж. резьба NPT
コネクション2 サイズ 1/4 дюйма
コネクション2 タイプ Наруж. резьба NPT
最大Cv 0.37
フロー・パターン Прямой (2-ход.)
ハンドル・タイプ Шарообразная, из фенольного полимера
低排出ガス認定 Да
最高温度、°F (°C) 600 (315)
最高使用温度における最高使用圧力 600 °F при давлении 3130 фунтов на кв. дюйм, ман. / 315 °C при давлении 215 бар
最低温度、 °F (°C) -65 (-53)
オリフィス 0,172 дюйма
室温における最高使用圧力 5000 фунтов на кв. дюйм, ман. при 100 °F / 344 бар при 37 °C
ステム・チップ材質 Нержавеющая сталь 316
ステム・タイプ Регулирующий
eClass (4.1) 37010203
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40183102
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
B-18RF8 Brass 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT 製品を見る
B-1RF2 Brass 1/8 in. Female NPT 1/8 in. Female NPT 製品を見る
B-1RF4 Brass 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT 製品を見る
B-1RM4 Brass 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Male NPT 製品を見る
B-1RM4-F4 Brass 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Female NPT 製品を見る
B-1RM4-S4 Brass 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
B-1RM6 Brass 3/8 in. Male NPT 3/8 in. Male NPT 製品を見る
B-1RS12MM Brass 12 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
B-1RS4 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
B-1RS6 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
B-1RS6MM Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
B-1RS8 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
B-ORF2 Brass 1/8 in. Female NPT 1/8 in. Female NPT 製品を見る
B-ORS2 Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
M-1RM4 Alloy 400 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Male NPT 製品を見る
M-1RS4 Alloy 400 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-18RF6 316 Stainless Steel 3/8 in. Female NPT 3/8 in. Female NPT 製品を見る
SS-18RF8 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT 製品を見る
SS-18RF8RT 316 Stainless Steel 1/2 in. Female ISO Tapered Thread 1/2 in. Female ISO Tapered Thread 製品を見る
SS-18RM8 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 1/2 in. Male NPT 製品を見る
SS-18RM8-F8 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 1/2 in. Female NPT 製品を見る
SS-18RS12 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-18RS12MM 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-18RS18MM 316 Stainless Steel 18 mm Swagelok® Tube Fitting 18 mm Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-18RS8 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-1RF2 316 Stainless Steel 1/8 in. Female NPT 1/8 in. Female NPT 製品を見る
SS-1RF4 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT 製品を見る
SS-1RF4RT 316 Stainless Steel 1/4 in. Female ISO Tapered Thread 1/4 in. Female ISO Tapered Thread 製品を見る
SS-1RM2 316 Stainless Steel 1/8 in. Male NPT 1/8 in. Male NPT 製品を見る
SS-1RM4-F4 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Female NPT 製品を見る
SS-1RM4-S4 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-1RM4-S6 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-1RS10MM 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 10 mm Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-1RS12MM 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-1RS4 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-1RS4-BKB 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-1RS4-PK 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-1RS4-SC11 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-1RS4-SG 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-1RS6 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-1RS6MM 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-1RS6MM-SC11 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-1RS6-PK 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-1RS6-SC11 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-1RS6-SH 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-1RS8 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-1RS8MM 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 8 mm Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-1RS8-SC11 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-ORF2 316 Stainless Steel 1/8 in. Female NPT 1/8 in. Female NPT 製品を見る
SS-ORM2 316 Stainless Steel 1/8 in. Male NPT 1/8 in. Male NPT 製品を見る
SS-ORM2-S2 316 Stainless Steel 1/8 in. Male NPT 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-ORS2 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-ORS3MM 316 Stainless Steel 3 mm Swagelok® Tube Fitting 3 mm Swagelok® Tube Fitting 製品を見る

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。