text.skipToContent text.skipToNavigation

Capuchon en acier inoxydable 316 pour tube de diam. ext. 1/16 po

Код изделия: SS-100-C

Технические характеристики

Атрибут Значение
Материал корпуса Acier inoxydable 316
Со сквозным проходом Нет
Процедура очистки Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Размер соединения 1 1/16 po
Тип соединения 1 Raccord Swagelok® pour tubes
Ограничитель расхода Нет
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020517
eClass (6.0) 22560207
eClass (6.1) 37020517
eClass (10.1) 37019190
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142607
UNSPSC (11.0501) 40142607
UNSPSC (13.0601) 40183104
UNSPSC (15.1) 40183104
UNSPSC (17.1001) 40183104
Колпаки

Обеспечьте герметичность соединений с помощью надежного обхвата трубки и вибростойкости. Превосходная надежность трубных обжимных фитингов Swagelok доказана успешной работой компании на протяжении 65 лет и описана во множестве опубликованных отчетах по испытаниям, в том числе проведенных в крайне тяжелых условиях.

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.


안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

Предупреждение: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Capuchon en acier inoxydable 316 pour tube de diam. ext. 1/16 po

Код изделия: SS-100-C
Посмотреть каталог

Добавить в избранное

Каталоги

Колпаки
Обеспечьте герметичность соединений с помощью надежного обхвата трубки и вибростойкости. Превосходная надежность трубных обжимных фитингов Swagelok доказана успешной работой компании на протяжении 65 лет и описана во множестве опубликованных отчетах по испытаниям, в том числе проведенных в крайне тяжелых условиях.

Технические характеристики

SS-100-C — Capuchon en acier inoxydable 316 pour tube de diam. ext. 1/16 po

Атрибут Значение
Материал корпуса Acier inoxydable 316
Со сквозным проходом Нет
Процедура очистки Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Размер соединения 1 1/16 po
Тип соединения 1 Raccord Swagelok® pour tubes
Ограничитель расхода Нет
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020517
eClass (6.0) 22560207
eClass (6.1) 37020517
eClass (10.1) 37019190
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142607
UNSPSC (11.0501) 40142607
UNSPSC (13.0601) 40183104
UNSPSC (15.1) 40183104
UNSPSC (17.1001) 40183104
Выберите новый продукт с похожими характеристиками

Ресурсы

Чертежи
2D

Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.

3D

Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.

Рекламный чертеж

Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
2507-400-C-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
2507-600-C-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
2507-810-C-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
6MO-400-C 6-Moly 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
6MO-810-C 6-Moly 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
B-100-C Brass 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
B-1010-C Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
B-200-C Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
B-400-C Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
B-600-C Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
B-810-C Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
PFA-420-C PFA 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-1010-C 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-10M0-C 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-1210-C 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-12M0-C 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-14M0-C 316 Stainless Steel 14 mm Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-15M0-C 316 Stainless Steel 15 mm Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-1610-C 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-16M0-C 316 Stainless Steel 16 mm Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-18M0-C 316 Stainless Steel 18 mm Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-2000-C 316 Stainless Steel 1 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-200-C 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-20M0-C 316 Stainless Steel 20 mm Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-22M0-C 316 Stainless Steel 22 mm Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-2400-C 316 Stainless Steel 1 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-25M0-C 316 Stainless Steel 25 mm Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-300-C 316 Stainless Steel 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-3200-C 316 Stainless Steel 2 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-3M0-C 316 Stainless Steel 3 mm Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-400-C 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-4M0-C 316 Stainless Steel 4 mm Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-500-C 316 Stainless Steel 5/16 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-600-C 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-6M0-C 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-810-C 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-8M0-C 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.