Swagelok® Hose Insulation
Insulation for hoses helps keep system fluid inside the hose at desired temperature levels, especially important when maintaining hot or cold fluid temperatures is required.
Connect with a Hose SpecialistSwagelok hoses wrapped in low thermal conductivity aerogel insulation allow you to keep fluids within desired temperature ranges and minimize safety risks and high energy costs related to working with those fluids. Factors such as free air convection, air flow, humidity and dew point, energy savings, and safe-to-touch recommendations can all be influences in determining when additional hose insulation will benefit your system. Considerations for Hose Insulation has more information.
Learn How to Solve Semiconductor Fabrication Challenges with Insulated Hoses
Swagelok offers the Y insulation option for when that additional insulation is needed. The low thermal conductivity aerogel insulation material minimizes the bulk needed to achieve desired surface temperatures. The flexible polyolefin heat shrink insulated hose cover enables the hose to be flexible, vapor permeation resistant, and abrasion resistant. It is rated for continuous hose surface temperature use from –65°F (–53°C) up to 257°F (125°C).
Catálogos de Manguera y Tubo Flexible
Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.
Swagelok® hose and tubing products are available in custom lengths, in diameters 2 inches and under, and with many types of end connections, core materials, and reinforcement styles to suit a broad spectrum of pressures and temperatures.

Servicios de Asesoramiento sobre Mangueras Swagelok®
Aprenda a mejorar sus procedimientos de selección, instalación, inspección y mantenimiento de mangueras para mejorar la vida útil y el rendimiento de las mismas, reduciendo los costes en el proceso.
Más Información Sobre la Gestión de las ManguerasRecursos Swagelok Elaborados para Vd.

3 pasos para la Seguridad en las Mangueras y la Reducción de Costes de Planta
La seguridad de las mangueras frecuentemente se obvia durante el mantenimiento de planta. Es importante prestar a las mangueras la atención que merecen; tanto las fugas como el desgaste normal pueden suponer riesgos para las instalaciones. Consulte estos consejos para evitar situaciones peligrosas y reducir los costes de planta.

El Plan de Mantenimiento de Mangueras Industriales que Puede Ahorrarle Mucho Dinero
Conocer los intervalos de sustitución de sus mangueras industriales puede ahorrarle en planta mucho dinero en costes de mantenimiento. Aprenda a evaluar sus sistemas y a desarrollar un plan de mantenimiento preventivo para gestionar el buen estado de sus mangueras.

Sustitución de Mangueras Industriales: Consideraciones sobre el Material del Ánima
Al seleccionar una manguera industrial para sus sistemas de fluidos empiece eligiendo bien el ánima; la capa más interna. Aprenda cómo seleccionar la manguera ideal para su aplicación, gracias a los consejos sobre materiales de las ánimas y tipos de construcción de los expertos de Swagelok.

How to Select the Right Hose Reinforcement
Industrial hoses typically contain critical reinforcement layers that contribute to longevity and performance. Learn about different reinforcement layer types and which is best suited for different fluid system applications.