text.skipToContent text.skipToNavigation
RV Series Medium-Pressure Relief Valves

Swagelok® Medium-Pressure Relief Valves

RV series medium-pressure proportional relief valves can be used in pressures up to 20 000 psig (1378 bar), protecting workers and helping to maintain proper process conditions.

Connect to Learn More

RV series medium-pressure proportional relief valves are available with a choice of factory-set or adjustable pressure operation with an easy external set pressure adjustment and wide range of set pressures to meet a variety of application needs.

  • Set pressure relief valves are available from 1000 to 20 000 (68.9 to 1378 bar) in 100 psig (6.9 bar) increments. The adjustment lock nut maintains the adjusting screw position, ensuring the set pressure adjustment.
  • Adjustable pressure relief valves are available with a choice of 2 spring ranges: 1000 to 10 000 psig (68.9 to 689 bar) and 10 000 to 20 000 psig (689 to 1378 bar)

Specifications

Body Material316 stainless steel
Working Pressure up to 20 000 psig (1378 bar)
Set Pressures 1000 to 20 000 psig (68.9 to 1378 bar)
Operation Set or adjustable operation
Temperatures up to 250°F (121°C)
End Connections Cone and thread (3/8 and 9/16 in., inlet), Swagelok FK medium-pressure tube fitting (3/8, 1/2, and 9/16 in., inlet) female NPT (3/4 in., outlet)

Learn more about how the RV series relief valve can improve the safety and reliability of your medium-pressure fluid system.

Consult an Expert

RV Series Medium-Pressure Relief Valves Catalogs

Locate detailed product information, including materials of construction, pressure and temperature ratings, options, and accessories.

Swagelok flow coefficient (C<sub>v</sub>) calculator for valves

Calculate Flow Rate for the Right Valve Selection

Use our valve flow coefficient (Cv) calculator to choose a valve sized correctly for your needs.

Use the Tool

Swagelok Resources Curated for You

Sélection des vannes pour systèmes fluides
Comment choisir des vannes adaptées à un système fluide industriel

Découvrez comment choisir des vannes adaptées à vos systèmes fluides ou d’échantillonnage en suivant la méthode STAMPED.

Réduire les émissions fugitives dans les raffineries et l’industrie chimique
Réduire au minimum les coûts associés aux émissions fugitives avec des vannes à faibles émissions

Les émissions fugitives sont une préoccupation croissante dans les raffineries de pétrole et l’industrie chimique. Des vannes certifiées faibles émissions contribueront à protéger votre installation et à préserver les résultats de votre entreprise. Découvrez dans cet article comment ces vannes sont testées et en quoi elles peuvent vous être utiles.

Vannes d’arrêt dans un système fluide industriel
Comment isoler les lignes d’un système fluide industriel avec des vannes d’arrêt

Savoir isoler des lignes avant de procéder à la maintenance d’un système fluide industriel est essentiel pour la sécurité des installations. Un des moyens les plus sûrs pour isoler une ligne dans un système fluide consiste à installer deux vannes d’arrêt. Découvrez comment concevoir des configurations adaptées à votre système.

Raccords série FK Swagelok
13 500 raccordements, zéro fuite pour AGI Industries

Découvrez comment AGI Industries a utilisé des vannes de la série FKB et des raccords de la série FK sur neuf skids d’injection de produits chimiques pour éviter les fuites au niveau de 13 500 points de fuite.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.