Шаровые и пробковые краны на четверть оборота производства Swagelok®
Шаровые краны и пробковые краны Swagelok обеспечивают комплексное решение для перекрытия потока в линии фактически для всех рабочих сред.
Шаровые краны | Надежная запорная арматура, которую можно выбрать и сконфигурировать для ваших целей
Пробковые краны | Экономичное и надежное решение для перекрытия потока с безотказной работой при низком крутящем моменте
Шаровые краны Swagelok могут контролировать выбросы и утечки, и могут применяться в широком диапазоне условий эксплуатации. Конструкция данных устройств обеспечивает воспроизводимое герметичное перекрытие и низкую общую стоимость владения. Имеются полнопоточные, цельные приборные, трехкомпонентные технологические, цапфовые и универсальные конфигурации кранов.
Пробковые краны Swagelok на четверть оборота для контрольно-измерительных приборов являются экономичной и надежной альтернативой шаровым кранам. Их простая и компактная конструкция обеспечивает беспрепятственный поток и эффективное перекрытие рабочей среды. Используются разнообразные материалы, в том числе нержавеющая сталь, латунь и легкий перфторалкокси (PFA).
Нужна помощь для выбора подходящего шарового или пробкового крана?
Catégories de vannes à boisseau sphérique et à boisseau cylindrique

Pièces détachées et accessoires
Garantissez les performances et la longévité des vannes à boisseau sphérique et des vannes à boisseau cylindrique quart de tour avec des pièces de rechange et des accessoires de qualité conçus pour une compatibilité optimale avec ces vannes.

Vanne à boisseau cylindrique
Les vannes à boisseau cylindrique Swagelok offrent un actionnement quart de tour à faible couple dans une conception simple et compacte qui assure une fermeture positive de l’écoulement vers l’aval.

Vanne à boisseau sphérique 3 pièces de type tourillon, séries 83 et H83
Les vannes à boisseau sphérique de type tourillon permettent d’obtenir un débit maximal avec un faible couple de manœuvre. La pression de service de ces vannes à 2 ou 3 voies va jusqu’à 689 bar (10 000 psig) et une certification « faibles émissions » selon la norme API 641 est disponible.

Vannes double arrêt et purge pour moyenne pression, série IPT
Assurez une étanchéité parfaite jusqu’à 1380 bar (20 000 psig) avec des vannes double arrêt et purge qui permettent un double isolement.

Vannes à boisseau sphérique de type tourillon pour moyenne pression, série CTB
De conception compacte, les vannes Swagelok® à boisseau sphérique de type tourillon série CTB offrent un faible couple de manœuvre sur un quart de tour et permettent une fermeture complète dans des applications qui mettent en œuvre des pressions moyennes.

Vannes à boisseau sphérique de type tourillon pour moyenne pression, série FKB
Les vannes Swagelok® à boisseau sphérique de type tourillon série FKB offrent un faible couple de manœuvre sur un quart de tour, permettant une fermeture complète.

Vannes à boisseau sphérique monobloc pour instrumentation, séries 40G et 40
Les vannes à boisseau sphérique monobloc pour instrumentation sont idéales pour des applications aux pressions élevées. Fiables et robustes, elles sont proposées avec diverses options d’actionneurs, de passages d’écoulement et de poignées.

Vannes à boisseau sphérique multifonctions, série AFS
Utilisez des vannes à boisseau sphérique en acier inoxydable revêtues de PTFE pour des applications aux pressions et aux débits élevés, y compris avec de l’hydrogène ou du GNC. Actionneurs pneumatiques manuels et conformes à la norme ISO 5211.

Vannes à boisseau sphérique multifonctions, série SK
De conception compacte, les vannes multifonctions à boisseau sphérique Swagelok® de la série SK offrent un faible couple de manœuvre sur un quart de tour, permettant une fermeture complète dans des applications qui mettent en œuvre des pressions pouvant atteindre 413 bar (6000 psig).

Vannes à boisseau sphérique plein débit à passage intégral (série GB)
Avec une vis d’extrémité bloquée mécaniquement et des corps variés, ces vannes à boisseau sphérique plein débit permettent un écoulement bidirectionnel à des débits élevés et résistent à la corrosion.

Vannes à boisseau sphérique pour instrumentation/process trois pièces (série 60)
Les vannes à boisseau sphérique pour instrumentation sont des vannes à 2 ou 3 voies à actionnement quart de tour et possèdent une certification « faibles émissions » selon la norme API 641. Disponibles avec des actionneurs pneumatiques ou électriques.
Каталоги шаровых и пробковых кранов
Получите подробные сведения о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
Pressions de service jusqu’à 689 bar (10 000 psig); Raccords Swagelok® pour tubes de 6 à 12 mm et de 1/8 à 1/2 po, et raccordements NPT; Construction en acier inoxydable 316
Vannes à boisseau sphérique série GB ; Pressions de service jusqu'à 430 bar (6250 psig) à des températures comprises entre –40 et 120˚C (–40 à 248˚F) ; Raccords pour tubes Swagelok® fractionnaires ou métriques de 3/8 à 1 po ou 12 à 25 mm, filetage femelle 3/8 à 1 po ; Matériaux du corps résistants à la corrosion : acier inoxydable 316/316L, alliage 2507, alliage 6-moly, alliage 625, alliage 825, alliage C-276 ; Modèle résistant au feu conforme à la norme API 607 et modèle conforme à la norme NACE MR0175/ISO 15156 pour une utilisation avec des gaz acides disponibles en option.
Dimensions 6 à 25 mm et 1/8 à 2 po.; Acier inoxydable, acier au carbone, laiton et autres alliages; Vannes tout ou rien (2 voies) et de commutation (3 voies); Conception à compensation de siège; Garniture de tige précontrainte deux pièces
Features: Working pressures up to 6000 psig (413 bar); Temperatures from −40 to 302°F (−40 to 150°C); High-flow capacity in a compact design; 1/4 to 3/8 in. and 6 to 8 mm end connections; 316 stainless steel construction
Pressions de service jusqu’à 206 bar (3000 psig); Raccord pour tube Swagelok® et raccords filetés NPT et ISO; Tailles de 6 à 12 mm et de 1/8 à 1/2 pouce; Fabriquées en acier inoxydable 316 ou en laiton.
Features: Rack and pinion pneumatic actuators, solenoid valves, and limit switches; ISO 5211-compliant pneumatic actuators, solenoid valves, limit switches, and position sensors; Complete actuated assemblies and kits for field assembly available
Passages d’écoulement tout ou rien ou de commutation; Pressions de service jusqu’à 206 bar (3000 psig); Températures de –53 à 148°C (–65 à 300°F); Applications environnement extérieur ou de process chauffé.
Pressions de service jusqu’à 413 bar (6000 psig); Coefficients de débit (Cv) de 4,0 à 13,8; Raccords Swagelok pour tubes fractionnaires et métriques ; raccordements d’extrémité filetés NPT et ISO disponibles
■ Pressions nominales jusqu'à 4134 bar (60 000 psig)■ Dimensions des raccordements jusqu’à 1 1/2 po et 12 mm■ Produits conformes aux normes NACE® MR0175/ISO15156 disponibles
Actionnées en un quart de tour et conçues avec un passage intégral; Légèreté; PFA haute pureté à faible teneur en substances extractibles pour une meilleure résistance aux produits chimiques; Raccords pour tubes en PFA Swagelok® pour une efficacité durable.
Features: 3/8 to 1 in. sizes; alloy 625, alloy 825, Alloy 2507, and alloy 6-moly materials; On-off (2-way) valves; Compensating seat design; Live-loaded, two-piece stem packing
Features: Limits access to manually actuated valves;Lockout accessory enables compliance with OSHA Lockout/Tagout, Standard 29 CFR Part 1910.147, Control of Hazardous Energy Bright safety orange color promotes high visibility. Other colors are available.
Features: Alloy 625, alloy 825, and Alloy 2507 super duplex stainless steel materials; Working pressures up to 6 000 psig (413 bar); 1/4 to 1/2 in. Swagelok® tube fitting or NPT end connections; Compact, maximum-flow design

Вычислите расход для правильного подбора ЗРА
Воспользуйтесь калькулятором коэффициента расхода (Cv), чтобы подобрать клапан правильного размера в соответствии с вашими потребностями.
Использовать инструментРесурсы Swagelok специально для вас

Как правильно подобрать ЗРА для вашей промышленной системы
Узнайте, как на практике применять метод STAMPED для подбора ЗРА, лучше всего соответствующей областям применения вашей жидкостной/газовой или пробоотборной системы.

Минимизируйте затраты, связанные с неконтролируемыми выбросами — используйте ЗРА с низким уровнем выбросов
Неконтролируемые выбросы это растущая проблема для химической и нефтеперерабатывающей отраслей. Сертифицированная ЗРА с низким уровнем выбросов может защитить ваше предприятие и доходы. Узнайте, какие испытания проходят клапаны, и как они могут вам помочь.

Comment isoler les lignes d’un système fluide industriel avec des vannes d’arrêt
Savoir isoler des lignes avant de procéder à la maintenance d’un système fluide industriel est essentiel pour la sécurité des installations. Un des moyens les plus sûrs pour isoler une ligne dans un système fluide consiste à installer deux vannes d’arrêt. Découvrez comment concevoir des configurations adaptées à votre système.

Une nouvelle vanne. Trois raisons pour lesquelles elle pourrait révolutionner le secteur des semi-conducteurs
Découvrez comment la dernière innovation dans le domaine des vannes pour dépôt par couche atomique (ALD) est en train de changer la donne pour les fabricants de semi-conducteurs haute technologie.