text.skipToContent text.skipToNavigation
tube benders

Swagelok® Tube Benders

Swagelok tube benders are designed for precise and efficient tube bending in various applications. They provide consistent, high-quality bends, reducing installation time and effort. Ideal for use in instrumentation, process, and control systems, these benders ensure accuracy and reliability, enhancing overall system performance and longevity.

View All Tube Benders

Swagelok tube benders are essential for achieving accurate, high-quality tube bends, which are crucial for functional system design. These benders are designed to minimize wrinkling and damage during bending, ensuring the integrity of the tubing. Swagelok offers a variety of tube benders to suit different needs:

  • Electric benders: Automated bending for tubing with outside diameters from 1 to 2 inches and 25 to 50 mm.
  • Bench top benders: Lightweight aluminum construction for tubing with outside diameters from 1/4 to 1 1/4 inches and 6 to 30 mm.
  • Hand tube benders: Highly portable with roll dies to reduce bending force and tube ovality, for tubing with outside diameters from 1/8 to 1/2 inches and 3 to 12 mm.

These versatile tools are ideal for use in various applications, including instrumentation, process, and control systems, providing consistent, high-quality bends that enhance system performance and longevity.

Contact a Tubing Specialist

チューブベンダーのカテゴリ

ハンド・チューブ・ベンダー

ハンド・チューブ・ベンダー

ハンド・チューブ・ベンダーは持ち運びしやすく、さまざまな外径サイズのチューブに使用することができます。

ベンチ・トップ式チューブ・ベンダー

ベンチ・トップ式チューブ・ベンダー

ベンチ・トップ式チューブ・ベンダーは軽量のアルミニウム製で、手動タイプまたは電動タイプを選ぶことができます。

電動式チューブ・ベンダー

電動式チューブ・ベンダー

電動式チューブ・ベンダーを使用すると、電気制御によりチューブを自動で曲げることができるため、効率的かつ一貫したチューブ曲げを実現することができます。

Tube Bender Catalogs

Locate detailed product information, including materials of construction, pressure and temperature ratings, options, and accessories.

A Swagelok hand tube bender in use

How to Use a Swagelok Hand Tube Bender

Learn how to use a hand tube bender to accurately and efficiently make 90° and 180° bends in tubing. Swagelok® hand tube benders provide consistent, high-quality bends in tubing made from most materials used with Swagelok tube fittings.

See How the Hand Tube Bender Works

Swagelok Resources Curated for You

Swagelok 현장 누설 감지 서비스
에센셜 교육: 유체 시스템 기초

Swagelok® 에센셜 교육 강좌는 신뢰할 수 있는 유체 시스템의 개발, 구축, 유지보수에 핵심적인 필수 기술을 제공합니다.

Swagelok 벤치탑 튜브 벤더
Swagelok 벤치탑 튜브 벤더 사용법

Swagelok® 벤치탑 튜브 벤더를 사용하면 대부분의 재질로 제조된 튜빙에서 정확하고 반복 가능한 고품질 벤딩을 만들 수 있습니다. 벽이 얇은 소구경 튜빙 또는 벽이 두꺼운 대구경 튜빙을 사용하는 경우를 막론하고, 이 비디오는 튜브를 벤딩할 때 따라야 할 팁과 모범 사례를 제공합니다.

Swagelok 수동 튜브 벤더 사용 모습
복잡한 튜빙 시스템을 구현하는 데 필요한 세 가지 T

핸드 튜브 벤더를 사용할 때 세 가지 T를 통해 어떻게 누설 지점이 더 적고 유동 효율이 높은 복잡한 튜빙 시스템을 구현할 수 있는지 알아보십시오.

Swagelok 수동 튜브 벤더 사용 모습
Swagelok 수동 튜브 벤더 사용 방법

수동 튜브 벤더를 사용하여 튜빙에 정확하고 효율적으로 90° 및 180° 벤딩을 만드는 방법을 알아보십시오. Swagelok® 수동 튜브 벤더는 Swagelok 튜브 피팅과 함께 사용되는 대부분의 재질로 제조된 튜빙에 일관적인 고품질 벤딩을 제공합니다.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。