Filters — Coalescing Filters
Filters available with these specifications:
- 1/8 to 1/4 in. (6 mm)
- 0°F (–17°C) to 400°F (204°C)
- 316 stainless steel
- 760 psig (52.3 bar) to 1000 psig (68.9 bar)
- 48 to 700 std L/min (1.7 to 25 std ft3/min) maximum flow rate
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-FCB 316 Stainless Steel 1/4 in. Female Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female Swagelok® Tube Fitting SS-FCE 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간