Regulier- und Absperrventile, Dosier- und Nadelventile — Manometerventile mit verschraubtem Ventilhals
Erhältliche Ventile mit den folgenden Spezifikationen:
- 1/2 bis 3/4 Zoll mit Außengewinde auf 1/2 Zoll Endanschlüssen mit NPT-Innengewinde
- –65°F (–53°C) bis 1.200°F (648°C)
- Edelstahl 316
- 100 psig (6,8 bar) bis 6.000 psig (413 bar)
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
Regulier- und Absperrventile, Dosier- und Nadelventile — Manometerventile mit verschraubtem Ventilhals — Straight Pattern
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류SS-6PNBGM8-F8 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 1/2 in. Female NPT SS-6PNBGM12-F8 316 Stainless Steel 3/4 in. Male NPT 1/2 in. Female NPT
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간