Válvulas Antirretorno — Recambios y Accesorios — Conjunto de Juntas para la serie C
Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все
Каталоги
Válvulas Antirretorno — Recambios y Accesorios — Conjunto de Juntas para la serie C
Seleccione entre una variedad de recambios y accesorios para su válvula Swagelok.
Check Valves, C, CA, CH, CP, and CPA Series
Features: Working pressures up to 6000 psig (413 bar); Adjustable and fixed cracking pressures; Variety of end connections; 316 stainless steel and brass materials
Похожие изделия
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
EP70-4C-K4 | Ethylene Propylene | - | - | - | - | Просмотр изделия |
K-FCBR-90-OR-906 | Fluorocarbon FKM | - | - | - | - | Просмотр изделия |
K-FCBR-90-OR-908 | Fluorocarbon FKM | - | - | - | - | Просмотр изделия |
KZ75-4C-K4 | Kalrez | - | - | - | - | Просмотр изделия |
KZ75-8C-K4 | Kalrez | - | - | - | - | Просмотр изделия |
T-4C-K4 | PTFE | - | - | - | - | Просмотр изделия |
VI70-4C-K4 | Fluorocarbon FKM | - | - | - | - | Просмотр изделия |
VI70-8C-K4 | Fluorocarbon FKM | - | - | - | - | Просмотр изделия |
VI70-8CP-K4 | Fluorocarbon FKM | - | - | - | - | Просмотр изделия |
VI90-4C-K4 | Fluorocarbon FKM | - | - | - | - | Просмотр изделия |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.