Rohrverschraubungen und Adapter — Schmutzfänger
Erhältliche Verschraubungen mit den folgenden Spezifikationen:
- 1/8 bis 3/4 Zoll
- Edelstahl 316, Messing
- Schmutzfänger
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche Optionen
-
Rohrverschraubungen und Adapter — Schmutzfänger — Caps
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2SS-400-C-MD 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - SS-600-C-MD 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - -
Rohrverschraubungen und Adapter — Schmutzfänger — Straights
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2SS-MD-12 316 Stainless Steel 3/4 in. Male NPT - - SS-MD-16 316 Stainless Steel 1 in. Male NPT - - SS-MD-2 316 Stainless Steel 1/8 in. Male NPT - - SS-MD-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - SS-MD-6 316 Stainless Steel 3/8 in. Male NPT - - SS-MD-8 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT - - B-MD-4 Brass 1/4 in. Male NPT - -
Produktverfügbarkeit je nach Filialenstandort
Stunden