text.skipToContent text.skipToNavigation

Проходной тройник из нерж. стали 316 под приварку враструб, наруж. диам. 3/4 дюйма

Referencia #: SS-12-TSW-3

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 3/4 pulg.
Tipo de conexión 1 Soldadura de tubo por encastre
Tamaño conexión 2 3/4 pulg.
Tipo de conexión 2 Soldadura de tubo por encastre
Tamaño conexión 3 3/4 pulg.
Tipo de conexión 3 Soldadura de tubo por encastre
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37020716
eClass (5.1.4) 37020506
eClass (6.0) 37020506
eClass (6.1) 37020506
eClass (10.1) 37020506
UNSPSC (4.03) 40141729
UNSPSC (10.0) 40142605
UNSPSC (11.0501) 40142606
UNSPSC (13.0601) 40183103
UNSPSC (15.1) 40183103
UNSPSC (17.1001) 40172807
Tes

Resistencia y fiabilidad en las conexiones permanentes con los accesorios Swagelok para soldar de ultra alta pureza con limpieza especial e industriales en una amplia variedad de aleaciones.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

Проходной тройник из нерж. стали 316 под приварку враструб, наруж. диам. 3/4 дюйма

Referencia #: SS-12-TSW-3
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Tes

Resistencia y fiabilidad en las conexiones permanentes con los accesorios Swagelok para soldar de ultra alta pureza con limpieza especial e industriales en una amplia variedad de aleaciones.

Especificaciones

SS-12-TSW-3 — Проходной тройник из нерж. стали 316 под приварку враструб, наруж. диам. 3/4 дюйма

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 3/4 pulg.
Tipo de conexión 1 Soldadura de tubo por encastre
Tamaño conexión 2 3/4 pulg.
Tipo de conexión 2 Soldadura de tubo por encastre
Tamaño conexión 3 3/4 pulg.
Tipo de conexión 3 Soldadura de tubo por encastre
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37020716
eClass (5.1.4) 37020506
eClass (6.0) 37020506
eClass (6.1) 37020506
eClass (10.1) 37020506
UNSPSC (4.03) 40141729
UNSPSC (10.0) 40142605
UNSPSC (11.0501) 40142606
UNSPSC (13.0601) 40183103
UNSPSC (15.1) 40183103
UNSPSC (17.1001) 40172807
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
SS-4-TSW-3 316 Stainless Steel 1/4 in. Tube Socket Weld 1/4 in. Tube Socket Weld Ver producto
SS-6-TSW-3 316 Stainless Steel 3/8 in. Tube Socket Weld 3/8 in. Tube Socket Weld Ver producto
SS-8-TSW-3 316 Stainless Steel 1/2 in. Tube Socket Weld 1/2 in. Tube Socket Weld Ver producto

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.