text.skipToContent text.skipToNavigation

VCO O-링 면 밀폐 피팅 — 그랜드 — 그랜드

가격을 보거나 카트에 추가하기 위해 제품 구성 옵션을 선택하십시오.
모두 삭제
모두 삭제

카탈로그

VCO O-링 면 밀폐 피팅 — 그랜드 — 그랜드

스웨즈락 VCO® 다목적 피팅으로 좁은 공간에서 일반산업, 고순도 및 고압 애플리케이션을 위한 설치가 쉽습니다.

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
몸체 재질
연결구 1 크기
연결구 1 종류
연결구 2 크기
연결구 2 종류
316L-4-VCO-3A 316L Stainless Steel 1/4 in. VCO® O-Ring Face Seal Gland 1/4 in. Automatic Tube Butt Weld 제품 보기
316L-8-VCO-3A 316L Stainless Steel 1/2 in. VCO® O-Ring Face Seal Gland 1/2 in. Automatic Tube Butt Weld 제품 보기
SS-12-VCO-3 316 Stainless Steel 3/4 in. VCO® O-Ring Face Seal Gland 3/4 in. Tube Socket Weld 제품 보기
SS-12-WVCO-1-12 316 Stainless Steel 3/4 in. VCO® O-Ring Face Seal Gland 3/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-12-WVCO-6-1210 316 Stainless Steel 3/4 in. VCO® O-Ring Face Seal Gland 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-16-VCO-3 316 Stainless Steel 1 in. VCO® O-Ring Face Seal Gland 1 in. Tube Socket Weld 제품 보기
SS-2-VCO-3 316 Stainless Steel 1/8 in. VCO® O-Ring Face Seal Gland 1/8 in. Tube Socket Weld 제품 보기
SS-4-VCO-3 316 Stainless Steel 1/4 in. VCO® O-Ring Face Seal Gland 1/4 in. Tube Socket Weld 제품 보기
SS-4-VCO-3-4MTW 316 Stainless Steel 1/4 in. VCO® O-Ring Face Seal Gland 1/4 in. Male Weld 제품 보기
SS-4-VCO-3-4TA 316 Stainless Steel 1/4 in. VCO® O-Ring Face Seal Gland 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 제품 보기
SS-4-WVCO-1-4 316 Stainless Steel 1/4 in. VCO® O-Ring Face Seal Gland 1/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-4-WVCO-1-4ST 316 Stainless Steel 1/4 in. VCO® O-Ring Face Seal Gland 7/16-20 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
SS-4-WVCO-6-400 316 Stainless Steel 1/4 in. VCO® O-Ring Face Seal Gland 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-4-WVCO-6-DF 316 Stainless Steel 1/4 in. VCO® O-Ring Face Seal Gland 1/4 in. VCO® O-Ring Face Seal Fitting 제품 보기
SS-4-WVCO-7-4 316 Stainless Steel 1/4 in. VCO® O-Ring Face Seal Gland 1/4 in. Female NPT 제품 보기
SS-6-VCO-3 316 Stainless Steel 3/8 in. VCO® O-Ring Face Seal Gland 3/8 in. Tube Socket Weld 제품 보기
SS-8-VCO-3 316 Stainless Steel 1/2 in. VCO® O-Ring Face Seal Gland 1/2 in. Tube Socket Weld 제품 보기
SS-8-VCO-3-6TA 316 Stainless Steel 1/2 in. VCO® O-Ring Face Seal Gland 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 제품 보기
SS-8-VCO-3-8MTW 316 Stainless Steel 1/2 in. VCO® O-Ring Face Seal Gland 1/2 in. Male Weld 제품 보기
SS-8-VCO-3-8TA 316 Stainless Steel 1/2 in. VCO® O-Ring Face Seal Gland 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 제품 보기
SS-8-WVCO-1-8 316 Stainless Steel 1/2 in. VCO® O-Ring Face Seal Gland 1/2 in. Male NPT 제품 보기
SS-8-WVCO-6-600 316 Stainless Steel 1/2 in. VCO® O-Ring Face Seal Gland 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-8-WVCO-6-810 316 Stainless Steel 1/2 in. VCO® O-Ring Face Seal Gland 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-8-WVCO-6-DF 316 Stainless Steel 1/2 in. VCO® O-Ring Face Seal Gland 1/2 in. VCO® O-Ring Face Seal Fitting 제품 보기
SS-8-WVCO-7-8 316 Stainless Steel 1/2 in. VCO® O-Ring Face Seal Gland 1/2 in. Female NPT 제품 보기

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.