Accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR® — Accesorios para soldar — Rectos
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
Accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR® — Accesorios para soldar — Rectos
Una conexión sin fugas con la alta pureza de un cierre metal-metal, con los accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR®
VCR® Metal Gasket Face Seal Fittings
Swagelok® VCR® fittings are the original metal gasket face seal design for a high-purity, metal-to-metal seal. A range of shapes, sizes, and connections are available.
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
6LV-4-WVCR-6-DFP | 316L VAR | 1/4 in. | Welded Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 1/4 in. | Welded Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | Ver producto |
SS-4-WVCR-1-2 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | 溶接めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | 1/8 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
SS-4-WVCR-1-4 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | 溶接めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | 1/4 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
SS-4-WVCR-6-200 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | 溶接めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | Ver producto |
SS-4-WVCR-6-400 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | 溶接めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | Ver producto |
SS-4-WVCR-6-400-SC11 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | 溶接めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | Ver producto |
SS-4-WVCR-6-600 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | 溶接めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | Ver producto |
SS-4-WVCR-6-6M0 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | 溶接めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | Ver producto |
SS-4-WVCR-6-DF | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | 溶接めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | 1/4 インチ | 溶接めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | Ver producto |
SS-4-WVCR-7-4 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | 溶接めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | 1/4 インチ | NPTめねじ | Ver producto |
SS-8-WVCR-1-6 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | 溶接めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | 3/8 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
SS-8-WVCR-1-8 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | 溶接めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | 1/2 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
SS-8-WVCR-6-400 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | 溶接めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | Ver producto |
SS-8-WVCR-6-600 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Welded Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | Ver producto |
SS-8-WVCR-6-810 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Welded Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | Ver producto |
SS-8-WVCR-6-DF | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Фитинг под приварку с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой | 1/2 дюйма | Фитинг под приварку с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой | Ver producto |
SS-8-WVCR-7-8 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Фитинг под приварку с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | Ver producto |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.