카탈로그
플랜지 어댑터 — EN 플랜지 — 직선형
스웨즈락 튜브 피팅이 가공되어 있는 플렌지로 파이프에서 튜빙으로 완만하게 전환되어 연속적인 흐름이 가능합니다.
Flange Adapters
Get a threadless, weldless transition from flanged pipe to tube fittings with Swagelok® flange adapters, available in a variety of flange types and pressure classes.
비슷한 제품
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-12M0-F15E-40-B1 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | DN 15 | EN Flange, Class PN 40 | 제품 보기 |
SS-12M0-F25E-40-B1 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | DN 25 | EN Flange, Class PN 40 | 제품 보기 |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.