Válvulas de Bola y Válvulas de Macho Cilíndrico de Un Cuarto de Vuelta — Válvula de Bola de Gran Caudal, Serie GB
Válvulas disponibles con estas especificaciones:
- 12 a 25 mm (3/8 a 1 pulg.)
- –40°C (–40°F) a 121°C (250°F)
- Acero inoxidable 316L o 316L, aleación 2507, 6-Moly, aleación 625, aleación 825, aleación C-276
- 340 bar (4035 psig) a 413 bar (6000 psig)
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Ball and Quarter-Turn Plug Valves — Full-Flow Ball Valves, GB Series — 2-Way Straight Pattern
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-8GBS8 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting SS-16GBF16 316 Stainless Steel 1 in. Female NPT 1 in. Female NPT SS-8GBS6 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting SS-8GBF8 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas