Catalogs
Thermoplastikschlauch — Endanschlüsse — Verbinder für Thermoplastikschlauch
Endanschlüsse für eine Vielzahl an Swagelok-Schläuchen und flexible Rohre vereinfachen die Montage Vorort. Zur Auswahl stehen Swagelok-Rohrverschraubungen, Swagelok-Rohrstutzen, NPT-Außengewinde, kegelige ISO/BSP-Außengewinde und Verbinder.
Schlauch und flexible Rohre Schlauch Baugruppen Massenschlauch flexible Rohre und Endanschlüsse
Innenschlauchwerkstoffe aus Metall, PTFE, PFA, Vinyl, Nylon, Polyethylen und Gummi; Schlauchnenngrößen 1/8 bis 2 Zoll; Vielzahl von zölligen und metrischen Endanschlüssen; Speziallängen sind erhältlich; Optionale Umhüllungen, Kennzeichnungen und Prüfungen
Similar Products
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-TP12-TA12 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | - | - | View Product |
SS-TP16-TA16 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | - | - | View Product |
SS-TP4-AS4 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | JIC (AN) 37° Außenkegel, drehbar | - | - | View Product |
SS-TP4-PM4 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | View Product |
SS-TP4-SL4 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | View Product |
SS-TP4-TA4 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | - | - | View Product |
SS-TP4-TM6 | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrstutzen | - | - | View Product |
SS-TP6-TA6 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | - | - | View Product |
SS-TP8-AS8 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | JIC (AN) 37° Außenkegel, drehbar | - | - | View Product |
SS-TP8-PM8 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | View Product |
SS-TP8-SL8 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | View Product |
SS-TP8-TA8 | Kohlenstoffstahl | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | - | - | View Product |
S-TP8-TA8 | Kohlenstoffstahl | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | - | - | View Product |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。