Ultra-Torr-Vakuumverschraubungen — Ersatzteile und Zubehör
Erhältliche Verschraubungen mit den folgenden Spezifikationen:
- 1/16 bis 1 1/2 Zoll
- Stutzen, Reduzierstück, Winkelverschraubung, T-Stück
- Edelstahl
- –25 bis 400°F (–31 bis 204°C)
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche Optionen
-
Ultra-Torr(ウルトラ・トール)真空用継手 — スペアー・パーツ/アクセサリー — Female Nuts
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2SS-8-UTN 316 Stainless Steel 1/2 in. Female Ultra-Torr® Vacuum Fitting - - SS-4-UTN 316 Stainless Steel 1/4 in. Female Ultra-Torr® Vacuum Fitting - - SS-6-UTN 316 Stainless Steel 3/8 in. Female Ultra-Torr® Vacuum Fitting - - -
Ultra-Torr-Vakuumverschraubungen — Ersatzteile und Zubehör — Sleeves
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2SS-4-UTS 316 Stainless Steel 1/4 in. Ultra-Torr® Vacuum Sleeve - -
Produktverfügbarkeit je nach Filialenstandort
Stunden