Raccords et adaptateurs pour tubes — Pièces détachées et accessoires — Calibres de contrôle
Catálogos
Raccords et adaptateurs pour tubes — Pièces détachées et accessoires — Calibres de contrôle
Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.
Disponibles pour tubes de 2 à 50 mm et de 1/16 à 2 po; Systématiquement contrôlable lors du montage initial; Facile à desserrer et à resserrer; Large gamme de matériaux et de configurations
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
MS-IG-100 | - | 1/16 po | - | - | - | Ver producto |
MS-IG-1010 | - | 5/8 po, 14 mm, 15 mm, 16 mm | - | - | - | Ver producto |
MS-IG-10M0 | - | 10 mm | - | - | - | Ver producto |
MS-IG-1210 | - | 3/4 po, 18 mm | - | - | - | Ver producto |
MS-IG-1410 | - | 7/8 po, 20 mm, 22 mm | - | - | - | Ver producto |
MS-IG-1610 | - | 1 po, 25 mm | - | - | - | Ver producto |
MS-IG-200 | - | 1/8 po, 2 mm, 3 mm | - | - | - | Ver producto |
MS-IG-400 | - | 1/4 po, 6 mm | - | - | - | Ver producto |
MS-IG-468 | - | 1/4 po, 3/8 po, 1/2 po, 6 mm, 12 mm | - | - | - | Ver producto |
MS-IG-500 | - | 5/16 po, 8 mm | - | - | - | Ver producto |
MS-IG-600 | - | 3/8 po | - | - | - | Ver producto |
MS-IG-612M | - | 1/4 po, 1/2 po, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm | - | - | - | Ver producto |
MS-IG-810 | - | 1/2 po, 12 mm | - | - | - | Ver producto |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.