플랜지 어댑터 — EN 플랜지
이 사양에 사용 가능한 피팅:
- 1/8~2인치(3~50 mm)
- 직선형
- 316 또는 316L 스테인리스강, 400 합금, 600 합금, C-276 합금
- 최대 20 psig(1.4 bar)~6000 psig(413.7 bar)
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
플랜지 어댑터 — EN 플랜지 — Straights
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-12M0-F25E-40-B1 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting DN 25 EN Flange, Class PN 40 SS-12M0-F15E-40-B1 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting DN 15 EN Flange, Class PN 40
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires