The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.
Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.
Conjunto sustitución juntas del vástago y asiento para válvula de bola para servicio de combustible alternativo
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Conjunto de cierre
Seleccione entre una variedad de recambios y accesorios para su válvula Swagelok.
Features: Working pressures up to 6000 psig (413 bar); Flow coefficients (Cv) from 4.0 to 13.8; Fractional and metric Swagelok tube fittings; ISO and NPT pipe end connections available; 316 stainless steel body and end connections; Manual and pneumatic actuation
Features: Rack and pinion pneumatic actuators, solenoid valves, and limit switches; ISO 5211-compliant pneumatic actuators, solenoid valves, limit switches, and position sensors; Complete actuated assemblies and kits for field assembly available
Complete the maintenance on one end screw assembly before proceeding to the other end screw assembly.
The Swagelok Alternative Fuel Service (AFS) ball valve complies with:
Especificaciones
Atributo | Valor |
---|---|
Proceso de Limpieza | Limpieza y Embalaje estándar (SC-10) |
Para las Series | Válvulas de Bola AFS |
eClass (4.1) | 37010631 |
eClass (5.1.4) | 37010401 |
eClass (6.0) | 37019204 |
eClass (6.1) | 37019204 |
UNSPSC (4.03) | 40141616 |
UNSPSC (10.0) | 40141616 |
UNSPSC (11.0501) | 40141616 |
UNSPSC (13.0601) | 40141616 |
UNSPSC (15.1) | 40141616 |
UNSPSC (17.1001) | 40141616 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
B-91K-62T | PTFE | - | - | - | - | Ver producto |
B-91K-63T | PTFE | - | - | - | - | Ver producto |
EP-P6T-K2 | Ethylene Propylene | - | - | - | - | Ver producto |
SS-91K-4SK | - | - | - | - | - | Ver producto |
SS-91K-62T | PTFE | - | - | - | - | Ver producto |
SS-91K-63T | PTFE | - | - | - | - | Ver producto |
SS-91K-65P | PEEK | - | - | - | - | Ver producto |
SS-91K-65T | PTFE | - | - | - | - | Ver producto |
SS-91K-67T | Из фторопласта (PTFE) | - | - | - | - | Ver producto |
SS-91K-68T | PTFE | - | - | - | - | Ver producto |
SS-91K-A63T | - | - | - | - | - | Ver producto |
SS-91K-R62T | PTFE | - | - | - | - | Ver producto |
SS-91K-R63T | PTFE | - | - | - | - | Ver producto |
SS-91K-S62P | - | - | - | - | - | Ver producto |
SS-91K-S63P | PEEK | - | - | - | - | Ver producto |
SS-91K-S65P | - | - | - | - | - | Ver producto |
SS-9K-83K | PCTFE | - | - | - | - | Ver producto |
SS-9K-83P | PEEK | - | - | - | - | Ver producto |
SS-9K-83XK | PCTFE | - | - | - | - | Ver producto |
SS-9K-83XP | PEEK | - | - | - | - | Ver producto |
SS-9K-83XT | PTFE | - | - | - | - | Ver producto |
SS-9K-H83P | PEEK | - | - | - | - | Ver producto |
SS-9K-H83XP | PEEK | - | - | - | - | Ver producto |
SS-9K-L83XK | Политрифторхлорэтилен (PCTFE) | - | - | - | - | Ver producto |
VI-P4T-K2 | Из фторопласта (PTFE) | - | - | - | - | Ver producto |
VI-P6T-K2 | Из фторопласта (PTFE) | - | - | - | - | Ver producto |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.