text.skipToContent text.skipToNavigation
collecteurs de distribution de fluide

Collecteurs de distribution de fluide Swagelok®

Les collecteurs de distribution de fluide Swagelok sont des composants courants utilisés dans diverses applications acheminant des liquides ou des gaz. Ils offrent un passage d’écoulement tout en permettant de multiples sorties, agissant en cela comme une sorte de gros raccord à embranchements.

Nous contacter pour un complément d’information

Les collecteurs de distribution de fluide Swagelok sont des assemblages qui peuvent servir de manifolds de distribution ou de collecte. Doté d’une entrée à une extrémité, d’une évacuation à l’autre extrémité et plusieurs sorties latérales, le CDF est constitué de composants Swagelok pour une fiabilité accrue. Les diamètres disponibles sont 1 et 2 po.

Un corps de manifold extrudé de forme hexagonale permet un montage solide et empêche la torsion. Les emplacements standard des embranchements offrent une certaine flexibilité, dans la mesure où des sorties supplémentaires peuvent être ajoutées au CDF sans soudure. De plus, comme le CDF peut être commandé avec deux à seize branches de sortie avec ou sans vannes, les utilisateurs peuvent ajouter des orifices selon leurs besoins. Vous pouvez choisir parmi toute une gamme de vannes et de raccords d’extrémité de haute qualité fabriqués par Swagelok pour créer des manifolds à utiliser avec des pressions de service allant jusqu’à 206 bar (3000 psig). Des supports de montage positionnables par l’installateur.

En savoir plus sur les services d’assemblage de systèmes fluides Swagelok

流体供給ヘッダーのカタログ

構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。

Сервисы Swagelok по проектированию и сборке

Заказное производство для всех отраслей

Узнайте, как прошедшие обучение Swagelok специалисты могут сэкономить вам время и улучшить работу вашей жидкостной или газовой системы, выполнив ее проектирование и сборку.

Получить необходимую поддержку

Ресурсы Swagelok специально для вас

Панель с аналитическим контрольно-измерительным оборудованием с клапанами и манометрами Swagelok
Рекомендации по обеспечению репрезентативности проб в аналитической контрольно-измерительной системе

Обеспечение репрезентативности проб в аналитической контрольно-измерительной системе может стать сложной задачей. Узнайте у специалистов компании Swagelok, как выявить основные проблемы и избежать сложностей, вызванных нерепрезентативными пробами.

Работник группы компаний Shenyang Blower Works использует жидкостную/газовую систему, созданную с применением компонентов Swagelok
Как группа компаний Shenyang Blower Works Group повысила уровень безопасности и надежности

Узнайте, как шанхайское подразделение Swagelok помогло группе компаний SBW обеспечить единообразие, надежность и экономию средств заказчиков, при этом повысить безопасность и эффективность собственного производства.

Сотрудничество компаний Rosendahl Nextrom и Swagelok для оптимизации производства работ
Производитель оптоволоконного оборудования повышает эффективность через индивидуальные технические решения

С 1980-х годов Rosendahl Nextrom активно использует продукцию Swagelok для развития своего бизнеса. Узнайте больше о решениях, которые позволили компании опередить конкурентов и сохранить лидерство в отрасли.

導入事例:シャルボノー・インダストリーズ社、スウェージロックのカスタム流体システム・アセンブリーで増産を実現
カスタム流体システム・アセンブリーで増産を実現

高温用圧力逃がし弁システムの組み立てにSwagelokカスタム・ソリューションズを活用することで、製造プロセスのスピードアップ、人件費の削減、システムの品質確保を実現したシャルボノー・インダストリーズ社の事例を紹介します。

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。