text.skipToContent text.skipToNavigation

Vanne à boisseau sphérique 3 pièces série 60 en acier inoxydable, sièges en PTFE renforcé, filetage NPT femelle 1/2 po, poignée à levier verrouillable

316 SS 3-piece ball valve, 1/2 in. FNPT, reinforced PTFE seats, locking lever handle, 2200 PSIG rating, for reliable shutoff in process instrumentation.

Réf. pièce : SS-63TF8-JL

Spécifications

Attribut Valeur
Matériau de boisseau sphérique/tige Acier inoxydable
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/2 po
Type du raccordement 1 Filetage NPT femelle
Dimension du raccordement 2 1/2 po
Type du raccordement 2 Filetage NPT femelle
Cv maximal 12
Matériau des fixations Acier inoxydable 316
Matériau des joints de bride Élastomère fluorocarboné FKM
Type d’écoulement 2 voies, arrêt, droite
Couleur de poignée Noir
Type de poignée Poignée à levier verrouillable en acier inoxydable
Certification faibles émissions Oui
Pression nominale à température ambiante 2200 PSIG À 100°F / 151 BAR À 37°C
Matériau du siège PTFE renforcé
Matériau de ressort de siège Acier inoxydable 316
Catégorie d'usage Général
Matériau de palier de tige Alliage X750
Tests Test selon WS-22
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40183104
Configuration droite, 2 voies

Avec leur siège unique comprimé par des rondelles coniques élastiques, leur garniture de tige en deux pièces à compression permanente et leur conception à basculement, les vannes à boisseau sphérique de la série 60 sont conçues pour offrir une fiabilité maximale avec un minimum d'entretien.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Vanne à boisseau sphérique 3 pièces série 60 en acier inoxydable, sièges en PTFE renforcé, filetage NPT femelle 1/2 po, poignée à levier verrouillable

Réf. pièce : SS-63TF8-JL
Afficher le catalogue

316 SS 3-piece ball valve, 1/2 in. FNPT, reinforced PTFE seats, locking lever handle, 2200 PSIG rating, for reliable shutoff in process instrumentation.

Ajouter aux favoris

Catalogues

Configuration droite, 2 voies
Avec leur siège unique comprimé par des rondelles coniques élastiques, leur garniture de tige en deux pièces à compression permanente et leur conception à basculement, les vannes à boisseau sphérique de la série 60 sont conçues pour offrir une fiabilité maximale avec un minimum d'entretien.

Spécifications

SS-63TF8-JL — Vanne à boisseau sphérique 3 pièces série 60 en acier inoxydable, sièges en PTFE renforcé, filetage NPT femelle 1/2 po, poignée à levier verrouillable

Attribut Valeur
Matériau de boisseau sphérique/tige Acier inoxydable
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/2 po
Type du raccordement 1 Filetage NPT femelle
Dimension du raccordement 2 1/2 po
Type du raccordement 2 Filetage NPT femelle
Cv maximal 12
Matériau des fixations Acier inoxydable 316
Matériau des joints de bride Élastomère fluorocarboné FKM
Type d’écoulement 2 voies, arrêt, droite
Couleur de poignée Noir
Type de poignée Poignée à levier verrouillable en acier inoxydable
Certification faibles émissions Oui
Pression nominale à température ambiante 2200 PSIG À 100°F / 151 BAR À 37°C
Matériau du siège PTFE renforcé
Matériau de ressort de siège Acier inoxydable 316
Catégorie d'usage Général
Matériau de palier de tige Alliage X750
Tests Test selon WS-22
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40183104
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
B-62TF4 Brass 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT Afficher le produit
B-63TF8 Brass 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT Afficher le produit
B-63TS10 Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
B-63TS8 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
B-65TF12 Brass 3/4 in. Female NPT 3/4 in. Female NPT Afficher le produit
B-65TF16 Brass 1 in. Female NPT 1 in. Female NPT Afficher le produit
S-65TF16 Carbon Steel 1 in. Female NPT 1 in. Female NPT Afficher le produit
SS-62EF4 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT Afficher le produit
SS-62PS4-5228 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-62TF4 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT Afficher le produit
SS-62TF4-JL 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT Afficher le produit
SS-62TF4RT 316 Stainless Steel 1/4 in. Female ISO Tapered Thread 1/4 in. Female ISO Tapered Thread Afficher le produit
SS-62TS10MM 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 10 mm Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-62TS4 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-62TS4-JK 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-62TS4-JL 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-62TS4-JLK 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-62TS6 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-62TS6-JK 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-62TS6-JL 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-62TS6-JLK 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-62TS6MM 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-62TS8 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-62TS8MM 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 8 mm Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-62TSC8 316 Stainless Steel 1/2 in. Sanitary Clamp Fitting 1/2 in. Sanitary Clamp Fitting Afficher le produit
SS-62TVCR4 316 Stainless Steel 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting Afficher le produit
SS-62TW6T35-3 316 Stainless Steel 3/8 in. Tube Extension 3/8 in. Tube Extension Afficher le produit
SS-63ES8 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-63PF8-2839 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT Afficher le produit
SS-63PS8-2839 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-63TF6 316 Stainless Steel 3/8 in. Female NPT 3/8 in. Female NPT Afficher le produit
SS-63TF8 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT Afficher le produit
SS-63TF8-33C 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT Afficher le produit
SS-63TF8-JK 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT Afficher le produit
SS-63TF8-LLK 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT Afficher le produit
SS-63TF8RT 316 Stainless Steel 1/2 in. Female ISO Tapered Thread 1/2 in. Female ISO Tapered Thread Afficher le produit
SS-63TS10 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-63TS12 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-63TS12-JK 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-63TS12-JL 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-63TS12MM 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-63TS16MM 316 Stainless Steel 16 mm Swagelok® Tube Fitting 16 mm Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-63TS18MM 316 Stainless Steel 18 mm Swagelok® Tube Fitting 18 mm Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-63TS6 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-63TS8 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-63TS8-33C 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-63TS8-E 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-63TS8-JK 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-63TS8-JL 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-63TS8-JLK 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-63TS8-LLK 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-63TS8-SC11 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-63TS8-T 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-63TSW12T 316 Stainless Steel 3/4 in. Tube Socket Weld 3/4 in. Tube Socket Weld Afficher le produit
SS-63TSW8P 316 Stainless Steel 1/2 in. Pipe Socket Weld 1/2 in. Pipe Socket Weld Afficher le produit
SS-63TSW8T 316 Stainless Steel 1/2 in. Tube Socket Weld 1/2 in. Tube Socket Weld Afficher le produit
SS-63TVCR8 316 Stainless Steel 1/2 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 1/2 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting Afficher le produit
SS-65TF12 316 Stainless Steel 3/4 in. Female NPT 3/4 in. Female NPT Afficher le produit
SS-65TF12-JL 316 Stainless Steel 3/4 in. Female NPT 3/4 in. Female NPT Afficher le produit
SS-65TF12RT 316 Stainless Steel 3/4 in. Female ISO Tapered Thread 3/4 in. Female ISO Tapered Thread Afficher le produit
SS-65TF16 316 Stainless Steel 1 in. Female NPT 1 in. Female NPT Afficher le produit
SS-65TF16-JL 316 Stainless Steel 1 in. Female NPT 1 in. Female NPT Afficher le produit
SS-65TF16RT 316 Stainless Steel 1 in. Female ISO Tapered Thread 1 in. Female ISO Tapered Thread Afficher le produit
SS-65TS16 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-65TS16-JL 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-65TS16-SC11 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-65TS25MM 316 Stainless Steel 25 mm Swagelok® Tube Fitting 25 mm Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-65TSC16 316 Stainless Steel 1 in. Sanitary Clamp Fitting 1 in. Sanitary Clamp Fitting Afficher le produit
SS-65TSW12P 316 Stainless Steel 3/4 in. Pipe Socket Weld 3/4 in. Pipe Socket Weld Afficher le produit
SS-65TSW16P 316 Stainless Steel 1 in. Pipe Socket Weld 1 in. Pipe Socket Weld Afficher le produit
SS-65TSW16T 316 Stainless Steel 1 in. Tube Socket Weld 1 in. Tube Socket Weld Afficher le produit
SS-67TF20 316 Stainless Steel 1 1/4 in. Female NPT 1 1/4 in. Female NPT Afficher le produit
SS-67TF24 316 Stainless Steel 1 1/2 in. Female NPT 1 1/2 in. Female NPT Afficher le produit
SS-67TS24 316 Stainless Steel 1 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-67TSW24P 316 Stainless Steel 1 1/2 in. Pipe Socket Weld 1 1/2 in. Pipe Socket Weld Afficher le produit
SS-68TF32 316 Stainless Steel 2 in. Female NPT 2 in. Female NPT Afficher le produit
SS-68TSW32P 316 Stainless Steel 2 in. Pipe Socket Weld 2 in. Pipe Socket Weld Afficher le produit

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.