text.skipToContent text.skipToNavigation

Raccord pour tube Swagelok en acier inoxydable, coude mâle, diam. ext. tube 8 mm x filetage conique ISO mâle 1/8 po

Art.-Nr.: SS-8M0-2-2RT

Technische Daten

Attribute Wert
Körperwerkstoff Acier inoxydable 316
durchgebohrt Nein
Reinigungsverfahren Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Größe Verbindung 1 8 mm
Typ Verbindung 1 Raccord Swagelok® pour tubes
Größe Verbindung 2 1/8 po
Typ Verbindung 2 Filetage conique ISO mâle
Durchflusswiderstand Nein
eClass (4.1) 37020715
eClass (5.1.4) 37020501
eClass (6.0) 37020501
eClass (6.1) 37020501
eClass (10.1) 37020501
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142604
UNSPSC (13.0601) 40183101
UNSPSC (15.1) 40183101
UNSPSC (17.1001) 40183101
90° Winkelverschraubungen

90-Grad-Rohrverschraubungen mit Außengewinde für kompakte, abgewinkelte Verbindungen zwischen Rohrleitungen und Gewindeanschlüssen – ideal bei beengten Platzverhältnissen in kritischen Anwendungen.

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

Warnung: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Raccord pour tube Swagelok en acier inoxydable, coude mâle, diam. ext. tube 8 mm x filetage conique ISO mâle 1/8 po

Art.-Nr.: SS-8M0-2-2RT
Katalog ansehen

Zu Favoriten hinzufügen

Kataloge

90° Winkelverschraubungen
90-Grad-Rohrverschraubungen mit Außengewinde für kompakte, abgewinkelte Verbindungen zwischen Rohrleitungen und Gewindeanschlüssen – ideal bei beengten Platzverhältnissen in kritischen Anwendungen.

Technische Daten

SS-8M0-2-2RT — Raccord pour tube Swagelok en acier inoxydable, coude mâle, diam. ext. tube 8 mm x filetage conique ISO mâle 1/8 po

Attribute Wert
Körperwerkstoff Acier inoxydable 316
durchgebohrt Nein
Reinigungsverfahren Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Größe Verbindung 1 8 mm
Typ Verbindung 1 Raccord Swagelok® pour tubes
Größe Verbindung 2 1/8 po
Typ Verbindung 2 Filetage conique ISO mâle
Durchflusswiderstand Nein
eClass (4.1) 37020715
eClass (5.1.4) 37020501
eClass (6.0) 37020501
eClass (6.1) 37020501
eClass (10.1) 37020501
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142604
UNSPSC (13.0601) 40183101
UNSPSC (15.1) 40183101
UNSPSC (17.1001) 40183101
Wählen Sie ein neues Produkt mit ähnlichen Spezifikationen

Ressourcen

Zeichnungen
2D

Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

3D

Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

Verkaufszeichnungen

Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
6MO-600-2-4 6-Moly 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
6MO-810-2-4 6-Moly 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
6MO-810-2-8 6-Moly 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Produkt anzeigen
B-100-2-2 Brass 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Produkt anzeigen
B-1010-2-12 Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
B-1010-2-8 Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Produkt anzeigen
B-10M0-2-4 Brass 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
B-10M0-2-4RT Brass 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
B-10M0-2-6RT Brass 10 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
B-1210-2-12 Brass 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
B-12M0-2-8 Brass 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Produkt anzeigen
B-1410-2-12 Brass 7/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
B-200-2-2 Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Produkt anzeigen
B-200-2-4 Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
B-300-2-2 Brass 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Produkt anzeigen
B-3M0-2-2RT Brass 3 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
B-400-2-2 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Produkt anzeigen
B-400-2-2RT Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
B-400-2-4 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
B-400-2-4RT Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
B-400-2-6 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT Produkt anzeigen
B-400-2-8 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Produkt anzeigen
B-400-5-2 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Produkt anzeigen
B-500-2-4 Brass 5/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
B-600-2-2 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Produkt anzeigen
B-600-2-4 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
B-600-2-4RT Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
B-600-2-6 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT Produkt anzeigen
B-600-2-6RT Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
B-600-2-8 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Produkt anzeigen
B-600-2-8RT Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
B-6M0-2-2RT Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
B-6M0-2-4 Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
B-6M0-2-4RT Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
B-810-2-12 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
B-810-2-4 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
B-810-2-6 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT Produkt anzeigen
B-810-2-6RT Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
B-810-2-8 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Produkt anzeigen
B-810-2-8RT Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
B-8M0-2-2RT Brass 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
B-8M0-2-4RT Brass 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
M-400-2-4 Alloy 400/R-405 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
M-600-2-4 Alloy 400/R-405 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
M-810-2-8 Alloy 400/R-405 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Produkt anzeigen
PFA-420-2-2 PFA 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Produkt anzeigen
PFA-420-2-4 PFA 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
PFA-620-2-4 PFA 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
PFA-820-2-8 PFA 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Produkt anzeigen
S-1210-2-12 Carbon Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
S-1610-2-16 Carbon Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT Produkt anzeigen
S-400-2-2 Carbon Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Produkt anzeigen
S-400-2-4 Carbon Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
S-400-2-4ST Carbon Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 7/16-20 in. Male SAE/MS Straight Thread Produkt anzeigen
S-600-2-2 Carbon Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Produkt anzeigen
S-600-2-4 Carbon Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
S-600-2-6 Carbon Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT Produkt anzeigen
S-600-2-6ST Carbon Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 9/16-18 in. Male SAE/MS Straight Thread Produkt anzeigen
S-600-2-8 Carbon Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Produkt anzeigen
S-810-2-6 Carbon Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT Produkt anzeigen
S-810-2-8 Carbon Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Produkt anzeigen
S-810-2-8ST Carbon Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4-16 in. Male SAE/MS Straight Thread Produkt anzeigen
SS-100-2-1 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-100-2-2 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-1010-2-10ST 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 7/8-14 in. Male SAE/MS Straight Thread Produkt anzeigen
SS-1010-2-12 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-1010-2-6 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-1010-2-8 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-10M0-2-2 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-10M0-2-4 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-10M0-2-4PR 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Parallel Thread Produkt anzeigen
SS-10M0-2-4RT 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
SS-10M0-2-6 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-10M0-2-6PR 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Parallel Thread Produkt anzeigen
SS-10M0-2-6RT 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
SS-10M0-2-8 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-10M0-2-8RT 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
SS-1210-2-12 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-1210-2-12PR 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male ISO Parallel Thread Produkt anzeigen
SS-1210-2-12RT 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
SS-1210-2-12ST 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/16-12 in. Male SAE/MS Straight Thread Produkt anzeigen
SS-1210-2-12W 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male Pipe Weld Produkt anzeigen
SS-1210-2-16 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-1210-2-8 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-1210-2-8PR 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Parallel Thread Produkt anzeigen
SS-1210-2-8RT 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
SS-12M0-2-12 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-12M0-2-12RT 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
SS-12M0-2-4 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-12M0-2-4PR 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Parallel Thread Produkt anzeigen
SS-12M0-2-4RT 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
SS-12M0-2-6 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-12M0-2-6PR 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Parallel Thread Produkt anzeigen
SS-12M0-2-6RT 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
SS-12M0-2-8 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-12M0-2-8PR 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Parallel Thread Produkt anzeigen
SS-12M0-2-8RT 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
SS-15M0-2-8 316 Stainless Steel 15 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-15M0-2-8RT 316 Stainless Steel 15 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
SS-1610-2-12 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-1610-2-12PR 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male ISO Parallel Thread Produkt anzeigen
SS-1610-2-16 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-1610-2-16PR 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male ISO Parallel Thread Produkt anzeigen
SS-1610-2-16RT 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ ISO管用テーパーおねじ Produkt anzeigen
SS-1610-2-16ST 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 1 5/16-12 インチ SAE/MS平行おねじ Produkt anzeigen
SS-1610-2-16W 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ おすパイプ溶接エルボー Produkt anzeigen
SS-16M0-2-6RT 316 ステンレス鋼 16 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用テーパーおねじ Produkt anzeigen
SS-16M0-2-8 316 ステンレス鋼 16 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ Produkt anzeigen
SS-16M0-2-8RT 316 ステンレス鋼 16 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ Produkt anzeigen
SS-18M0-2-12 316 ステンレス鋼 18 mm Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTおねじ Produkt anzeigen
SS-18M0-2-8 316 ステンレス鋼 18 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ Produkt anzeigen
SS-18M0-2-8RT 316 ステンレス鋼 18 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ Produkt anzeigen
SS-2000-2-20 316 ステンレス鋼 1 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1 1/4 インチ NPTおねじ Produkt anzeigen
SS-2000-2-20ST 316 ステンレス鋼 1 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1 5/8-12 インチ SAE/MS平行ねじ Produkt anzeigen
SS-200-2-1 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/16 インチ NPTおねじ Produkt anzeigen
SS-200-2-2 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTおねじ Produkt anzeigen
SS-200-2-2RT 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用テーパーおねじ Produkt anzeigen
SS-200-2-4 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ Produkt anzeigen
SS-200-2-4RT 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ Produkt anzeigen
SS-20M0-2-12 316 ステンレス鋼 20 mm Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTおねじ Produkt anzeigen
SS-20M0-2-8RT 316 ステンレス鋼 20 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ Produkt anzeigen
SS-2400-2-24 316 ステンレス鋼 1 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1 1/2 インチ NPTおねじ Produkt anzeigen
SS-2400-2-24ST 316 ステンレス鋼 1 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1 7/8-12 インチ SAE/MS平行ねじ Produkt anzeigen
SS-25M0-2-12 316ステンレス鋼 25 mm Swagelok® チューブ継手 3/4 インチ NPTおねじ Produkt anzeigen
SS-25M0-2-16 316 ステンレス鋼 25 mm Swagelok®チューブ継手 1 インチ NPTおねじ Produkt anzeigen
SS-300-2-2 316 ステンレス鋼 3/16 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTおねじ Produkt anzeigen
SS-300-2-4 316 ステンレス鋼 3/16 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ Produkt anzeigen
SS-3M0-2-2RT 316 ステンレス鋼 3 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用テーパーおねじ Produkt anzeigen
SS-3M0-2-4 316 ステンレス鋼 3 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ Produkt anzeigen
SS-3M0-2-4RT 316 ステンレス鋼 3 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ Produkt anzeigen
SS-400-2-1 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/16 インチ NPTおねじ Produkt anzeigen
SS-400-2-12 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTおねじ Produkt anzeigen
SS-400-2-2 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTおねじ Produkt anzeigen
SS-400-2-2PR 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用平行おねじ Produkt anzeigen
SS-400-2-2RT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用テーパーおねじ Produkt anzeigen
SS-400-2-2W 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ おすパイプ溶接エルボー Produkt anzeigen
SS-400-2-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ Produkt anzeigen
SS-400-2-4PR 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用平行おねじ Produkt anzeigen
SS-400-2-4RT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ Produkt anzeigen
SS-400-2-4SC11 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ Produkt anzeigen
SS-400-2-4ST 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 7/16-20 インチ SAE/MS平行おねじ Produkt anzeigen
SS-400-2-4W 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ おすパイプ溶接エルボー Produkt anzeigen
SS-400-2-6 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ NPTおねじ Produkt anzeigen
SS-400-2-6RT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用テーパーおねじ Produkt anzeigen
SS-400-2-6ST 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 9/16-18 インチ SAE/MS平行おねじ Produkt anzeigen
SS-400-2-8 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ Produkt anzeigen
SS-400-2-8RT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ Produkt anzeigen
SS-4M0-2-2 316 ステンレス鋼 4 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTおねじ Produkt anzeigen
SS-4M0-2-2RT 316 ステンレス鋼 4 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用テーパーおねじ Produkt anzeigen
SS-4M0-2-4RT 316 ステンレス鋼 4 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ Produkt anzeigen
SS-500-2-2 316 ステンレス鋼 5/16 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTおねじ Produkt anzeigen
SS-500-2-4 316 ステンレス鋼 5/16 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ Produkt anzeigen
SS-600-2-12 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTおねじ Produkt anzeigen
SS-600-2-2 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTおねじ Produkt anzeigen
SS-600-2-2RT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用テーパーおねじ Produkt anzeigen
SS-600-2-4 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ Produkt anzeigen
SS-600-2-4PR 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用平行おねじ Produkt anzeigen
SS-600-2-4RT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ Produkt anzeigen
SS-600-2-4ST 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 7/16-20 インチ SAE/MS平行おねじ Produkt anzeigen
SS-600-2-4W 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ おすパイプ溶接エルボー Produkt anzeigen
SS-600-2-6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ NPTおねじ Produkt anzeigen
SS-600-2-6PR 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用平行おねじ Produkt anzeigen
SS-600-2-6RT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用テーパーおねじ Produkt anzeigen
SS-600-2-6ST 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 9/16-18 インチ SAE/MS平行おねじ Produkt anzeigen
SS-600-2-8 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ Produkt anzeigen
SS-600-2-8RT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ Produkt anzeigen
SS-600-2-8ST 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4-16 インチ SAE/MS平行おねじ Produkt anzeigen
SS-6M0-2-2 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTおねじ Produkt anzeigen
SS-6M0-2-2PR 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用平行おねじ Produkt anzeigen
SS-6M0-2-2RT 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用テーパーおねじ Produkt anzeigen
SS-6M0-2-4 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ Produkt anzeigen
SS-6M0-2-4PR 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用平行おねじ Produkt anzeigen
SS-6M0-2-4RT 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ Produkt anzeigen
SS-6M0-2-6 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ NPTおねじ Produkt anzeigen
SS-6M0-2-6RT 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用テーパーおねじ Produkt anzeigen
SS-6M0-2-8 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ Produkt anzeigen
SS-6M0-2-8RT 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ Produkt anzeigen
SS-810-2-12 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTおねじ Produkt anzeigen
SS-810-2-12RT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ ISO管用テーパーおねじ Produkt anzeigen
SS-810-2-16 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ NPTおねじ Produkt anzeigen
SS-810-2-2 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTおねじ Produkt anzeigen
SS-810-2-4 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ Produkt anzeigen
SS-810-2-4PR 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用平行おねじ Produkt anzeigen
SS-810-2-4RT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ Produkt anzeigen
SS-810-2-6 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ NPTおねじ Produkt anzeigen
SS-810-2-6PR 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用平行おねじ Produkt anzeigen
SS-810-2-6RT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用テーパーおねじ Produkt anzeigen
SS-810-2-6ST 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 9/16-18 インチ SAE/MS平行おねじ Produkt anzeigen
SS-810-2-8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ Produkt anzeigen
SS-810-2-8PR 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用平行おねじ Produkt anzeigen
SS-810-2-8RT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ Produkt anzeigen
SS-810-2-8SC11 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ Produkt anzeigen
SS-810-2-8ST 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4-16 インチ SAE/MS平行おねじ Produkt anzeigen
SS-810-2-8W 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ おすパイプ溶接エルボー Produkt anzeigen
SS-8M0-2-2 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTおねじ Produkt anzeigen
SS-8M0-2-2PR 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用平行おねじ Produkt anzeigen
SS-8M0-2-4 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ Produkt anzeigen
SS-8M0-2-4PR 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用平行おねじ Produkt anzeigen
SS-8M0-2-4RT 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ Produkt anzeigen
SS-8M0-2-6 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ NPTおねじ Produkt anzeigen
SS-8M0-2-6RT 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用テーパーおねじ Produkt anzeigen
SS-8M0-2-8 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ Produkt anzeigen
SS-8M0-2-8RT 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ Produkt anzeigen

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.