text.skipToContent text.skipToNavigation

Stainless Steel Swagelok Tube Fitting, Female Connector, 1/8 in. Tube OD x 1/4 in. Female ISO Parallel (Gauge) Thread

Part #: SS-200-7-4RG

Specifications

Attribute Value
Body Material 316 Stainless Steel
Bored Through No
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 1/8 in.
Connection 1 Type Swagelok® Tube Fitting
Connection 2 Size 1/4 in.
Connection 2 Type Female ISO Parallel Gauge Thread
Flow Restrictor No
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183110
UNSPSC (15.1) 40183110
UNSPSC (17.1001) 40183110
Straights

Straight female tube connector delivers a reliable, leak-tight connection between tubing and threaded components—ideal for critical fluid systems.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Warning: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.

Stainless Steel Swagelok Tube Fitting, Female Connector, 1/8 in. Tube OD x 1/4 in. Female ISO Parallel (Gauge) Thread

Part #: SS-200-7-4RG
View Catalog

Add To Favorites

Catalogs

Straights

Straight female tube connector delivers a reliable, leak-tight connection between tubing and threaded components—ideal for critical fluid systems.

Specifications

SS-200-7-4RG — Stainless Steel Swagelok Tube Fitting, Female Connector, 1/8 in. Tube OD x 1/4 in. Female ISO Parallel (Gauge) Thread

Attribute Value
Body Material 316 Stainless Steel
Bored Through No
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 1/8 in.
Connection 1 Type Swagelok® Tube Fitting
Connection 2 Size 1/4 in.
Connection 2 Type Female ISO Parallel Gauge Thread
Flow Restrictor No
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183110
UNSPSC (15.1) 40183110
UNSPSC (17.1001) 40183110
Select a New Product with Similar Specs

Resources

Drawings
2D

Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

3D

Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

Sales Drawing

Sales drawings are available for this product. Download the files.

Similar Products

Part #
Body Material
Connection 1 Size
Connection 1 Type
Connection 2 Size
Connection 2 Type
2507-810-7-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT View Product
6MO-810-7-8 6-Moly 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT View Product
B-1010-7-6 Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Female NPT View Product
B-1010-7-8 Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT View Product
B-1210-7-12 Brass 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Female NPT View Product
B-12M0-7-4RT Brass 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female ISO Tapered Thread View Product
B-1410-7-12 Brass 7/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Female NPT View Product
B-1810-7-16 Brass 1 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Female NPT View Product
B-200-7-2 Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Female NPT View Product
B-200-7-4 Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female NPT View Product
B-400-7-2 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Female NPT View Product
B-400-7-4 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female NPT View Product
B-400-7-4RG Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female ISO Parallel Gauge Thread View Product
B-400-7-6 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Female NPT View Product
B-400-7-8 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT View Product
B-600-7-4 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female NPT View Product
B-600-7-4RT Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female ISO Tapered Thread View Product
B-600-7-6 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Female NPT View Product
B-600-7-8 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT View Product
B-6M0-7-4RG Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female ISO Parallel Gauge Thread View Product
B-810-7-8 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT View Product
HC-810-7-8 Alloy C-276 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT View Product
M-400-7-4 Alloy 400/R-405 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female NPT View Product
M-810-7-8 Alloy 400/R-405 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT View Product
S-1210-7-12 Carbon Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Female NPT View Product
S-810-7-8 Carbon Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT View Product
SS-100-7-2 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Female NPT View Product
SS-100-7-4 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female NPT View Product
SS-1010-7-12 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Female NPT View Product
SS-1010-7-6 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Female NPT View Product
SS-1010-7-8 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT View Product
SS-10M0-7-4 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female NPT View Product
SS-10M0-7-4RG 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female ISO Parallel Gauge Thread View Product
SS-10M0-7-4RJ Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll ISO-Innengewinde (RJ) View Product
SS-10M0-7-4RT Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde View Product
SS-10M0-7-6 Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Innengewinde View Product
SS-10M0-7-6RG 316 不锈钢 10 mm 世伟洛克® 卡套管接头 3/8 in. ISO 平行(压力表用)内螺纹 View Product
SS-10M0-7-6RT 316 不锈钢 10 mm 世伟洛克® 卡套管接头 3/8 in. ISO 锥形内螺纹 View Product
SS-10M0-7-8 316 不锈钢 10 mm 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 内螺纹 NPT View Product
SS-10M0-7-8RG 316 不锈钢 10 mm 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. ISO 平行(压力表用)内螺纹 View Product
SS-10M0-7-8RJ Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll ISO-Innengewinde (RJ) View Product
SS-10M0-7-8RT Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde View Product
SS-1210-7-12 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Innengewinde View Product
SS-1210-7-12RT Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde View Product
SS-1210-7-16 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll NPT Innengewinde View Product
SS-1210-7-8 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Innengewinde View Product
SS-12M0-7-0007 Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) View Product
SS-12M0-7-12 Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Innengewinde View Product
SS-12M0-7-12RT Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde View Product
SS-12M0-7-4 Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Innengewinde View Product
SS-12M0-7-4RG Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) View Product
SS-12M0-7-4RT Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde View Product
SS-12M0-7-6 Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Innengewinde View Product
SS-12M0-7-6RG Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) View Product
SS-12M0-7-6RJ Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll ISO-Innengewinde (RJ) View Product
SS-12M0-7-6RT Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde View Product
SS-12M0-7-8 Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Innengewinde View Product
SS-12M0-7-8RG Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) View Product
SS-12M0-7-8RJ Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll ISO-Innengewinde (RJ) View Product
SS-12M0-7-8RT Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde View Product
SS-12M0-7-M20X1.5RG Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung M20 x 1,5 Zylindrisches Manometer-Innengewinde View Product
SS-1410-7-12 Edelstahl 316 7/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Innengewinde View Product
SS-15M0-7-8 Edelstahl 316 15 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Innengewinde View Product
SS-1610-7-12 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Innengewinde View Product
SS-1610-7-16 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll NPT Innengewinde View Product
SS-1610-7-8 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Innengewinde View Product
SS-16M0-7-8 Edelstahl 316 16 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Innengewinde View Product
SS-18M0-7-8 Edelstahl 316 18 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Innengewinde View Product
SS-2000-7-20 Edelstahl 316 1 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 1/4 Zoll NPT Innengewinde View Product
SS-200-7-2 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Innengewinde View Product
SS-200-7-2RT Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Внутр. коническая резьба ISO View Product
SS-200-7-4 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT View Product
SS-20M0-7-12 316 不锈钢 20 mm 世伟洛克® 卡套管接头 3/4 in. 内螺纹 NPT View Product
SS-20M0-7-8 316 不锈钢 20 mm 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 内螺纹 NPT View Product
SS-22M0-7-12 316 不锈钢 22 mm 世伟洛克® 卡套管接头 3/4 in. 内螺纹 NPT View Product
SS-22M0-7-12RP 316 不锈钢 22 mm 世伟洛克® 卡套管接头 3/4 in. ISO 平行内螺纹 View Product
SS-2400-7-24 316 不锈钢 1 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1 1/2 in. 内螺纹 NPT View Product
SS-25M0-7-16 316 不锈钢 25 mm 世伟洛克® 卡套管接头 1 in. 内螺纹 NPT View Product
SS-25M0-7-16RP 316 不锈钢 25 mm 世伟洛克® 卡套管接头 1 in. ISO 平行内螺纹 View Product
SS-300-7-2 316 不锈钢 3/16 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/8 in. 内螺纹 NPT View Product
SS-3M0-7-4 316 不锈钢 3 mm 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 内螺纹 NPT View Product
SS-3M0-7-4RG 316 不锈钢 3 mm 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. ISO 平行(压力表用)内螺纹 View Product
SS-400-7-12 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/4 in. 内螺纹 NPT View Product
SS-400-7-2 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/8 in. 内螺纹 NPT View Product
SS-400-7-2RG 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/8 in. ISO 平行(压力表用)内螺纹 View Product
SS-400-7-2RT 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/8 in. ISO 锥形内螺纹 View Product
SS-400-7-4 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 内螺纹 NPT View Product
SS-400-7-4RG 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. ISO 平行(压力表用)内螺纹 View Product
SS-400-7-4RJ 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. ISO 内螺纹 (RJ) View Product
SS-400-7-4RT Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. коническая резьба ISO View Product
SS-400-7-4SC11 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT View Product
SS-400-7-6 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Внутр. резьба NPT View Product
SS-400-7-6RG Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO View Product
SS-400-7-6RJ Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Внутр. резьба ISO (RJ) View Product
SS-400-7-6RT Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Внутр. коническая резьба ISO View Product
SS-400-7-8 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT View Product
SS-400-7-8RG Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle View Product
SS-400-7-8RJ Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage ISO femelle (RJ) View Product
SS-400-7-8RT Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Taraudage conique ISO View Product
SS-500-7-4 Acier inoxydable 316 5/16 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT femelle View Product
SS-600-7-12 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage NPT femelle View Product
SS-600-7-2 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT femelle View Product
SS-600-7-4 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT femelle View Product
SS-600-7-4RG Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle View Product
SS-600-7-4RJ Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage ISO femelle (RJ) View Product
SS-600-7-4RT Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Taraudage conique ISO View Product
SS-600-7-6 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage NPT femelle View Product
SS-600-7-6RG Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle View Product
SS-600-7-6RJ Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage ISO femelle (RJ) View Product
SS-600-7-6RT Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Taraudage conique ISO View Product
SS-600-7-8 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT femelle View Product
SS-600-7-8RG Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle View Product
SS-600-7-8RJ Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage ISO femelle (RJ) View Product
SS-600-7-8RT Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Taraudage conique ISO View Product
SS-6M0-7-2 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT femelle View Product
SS-6M0-7-2RG Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle View Product
SS-6M0-7-2RP Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage cylindrique ISO femelle View Product
SS-6M0-7-2RT Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Taraudage conique ISO View Product
SS-6M0-7-4 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT femelle View Product
SS-6M0-7-4RG Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle View Product
SS-6M0-7-4RJ Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage ISO femelle (RJ) View Product
SS-6M0-7-4RP Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage cylindrique ISO femelle View Product
SS-6M0-7-4RT Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Taraudage conique ISO View Product
SS-6M0-7-6 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage NPT femelle View Product
SS-6M0-7-6RG Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle View Product
SS-6M0-7-6RT Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Taraudage conique ISO View Product
SS-6M0-7-8 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT femelle View Product
SS-6M0-7-8RG Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle View Product
SS-6M0-7-8RJ Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage ISO femelle (RJ) View Product
SS-6M0-7-8RT Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Taraudage conique ISO View Product
SS-810-7-12 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage NPT femelle View Product
SS-810-7-16 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Filetage NPT femelle View Product
SS-810-7-4 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT femelle View Product
SS-810-7-4RJ Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage ISO femelle (RJ) View Product
SS-810-7-4RT Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Taraudage conique ISO View Product
SS-810-7-6 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage NPT femelle View Product
SS-810-7-6RG Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle View Product
SS-810-7-6RJ Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage ISO femelle (RJ) View Product
SS-810-7-6RT Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Taraudage conique ISO View Product
SS-810-7-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT femelle View Product
SS-810-7-8RG Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle View Product
SS-810-7-8RJ Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage ISO femelle (RJ) View Product
SS-810-7-8RT Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Taraudage conique ISO View Product
SS-810-7-8ST Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4-16 po Filetage cylindrique SAE/MS View Product
SS-8M0-7-2 Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT femelle View Product
SS-8M0-7-4 Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT femelle View Product
SS-8M0-7-4RG Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle View Product
SS-8M0-7-4RJ Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage ISO femelle (RJ) View Product
SS-8M0-7-4RT Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Taraudage conique ISO View Product
SS-8M0-7-6 Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage NPT femelle View Product
SS-8M0-7-6RG Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle View Product
SS-8M0-7-6RT Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Taraudage conique ISO View Product
SS-8M0-7-8 Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT femelle View Product
SS-8M0-7-8RG Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle View Product
SS-8M0-7-8RJ Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage ISO femelle (RJ) View Product
SS-8M0-7-8RT Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Taraudage conique ISO View Product

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.