text.skipToContent text.skipToNavigation

Трубный обжимной фитинг Swagelok из нерж. стали, угольник с наруж. резьбой, наруж. диам. трубки 1/2 дюйма – наруж. коническая резьба ISO 1/4 дюйма

型番: SS-810-2-4RT

仕様

属性
ボディ材質 Нержавеющая сталь 316
ボアード・スルー いいえ
洗浄プロセス Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
コネクション1 サイズ 1/2 дюйма
コネクション1 タイプ Трубный обжимной фитинг Swagelok®
コネクション2 サイズ 1/4 дюйма
コネクション2 タイプ Наруж. коническая резьба ISO
流量制限 いいえ
eClass (4.1) 37020715
eClass (5.1.4) 37020501
eClass (6.0) 37020501
eClass (6.1) 37020501
eClass (10.1) 37020501
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142604
UNSPSC (13.0601) 40183101
UNSPSC (15.1) 40183101
UNSPSC (17.1001) 40141621
90°エルボー型

90°おすチューブ・コネクターを使用すると、チューブとねじポート間でコンパクトなアングル接続が可能ー重要なシステムの狭いスペースに適しています。

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

警告: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.

Трубный обжимной фитинг Swagelok из нерж. стали, угольник с наруж. резьбой, наруж. диам. трубки 1/2 дюйма – наруж. коническая резьба ISO 1/4 дюйма

型番: SS-810-2-4RT
カタログを見る

お気に入りに追加する

カタログ

90°エルボー型
90°おすチューブ・コネクターを使用すると、チューブとねじポート間でコンパクトなアングル接続が可能ー重要なシステムの狭いスペースに適しています。

仕様

SS-810-2-4RT — Трубный обжимной фитинг Swagelok из нерж. стали, угольник с наруж. резьбой, наруж. диам. трубки 1/2 дюйма – наруж. коническая резьба ISO 1/4 дюйма

属性
ボディ材質 Нержавеющая сталь 316
ボアード・スルー いいえ
洗浄プロセス Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
コネクション1 サイズ 1/2 дюйма
コネクション1 タイプ Трубный обжимной фитинг Swagelok®
コネクション2 サイズ 1/4 дюйма
コネクション2 タイプ Наруж. коническая резьба ISO
流量制限 いいえ
eClass (4.1) 37020715
eClass (5.1.4) 37020501
eClass (6.0) 37020501
eClass (6.1) 37020501
eClass (10.1) 37020501
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142604
UNSPSC (13.0601) 40183101
UNSPSC (15.1) 40183101
UNSPSC (17.1001) 40141621
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
6MO-600-2-4 6-moly 3/8 po Raccord pour tube Swagelok® 1/4 po filetage NPT mâle 3/8 po 製品を見る
6MO-810-2-4 6-moly 1/2 po Raccord pour tube Swagelok® 1/4 po filetage NPT mâle 3/8 po 製品を見る
6MO-810-2-8 6-moly 1/2 po Raccord pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage NPT mâle 製品を見る
B-100-2-2 Laiton 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT mâle 製品を見る
B-1010-2-12 Laiton 5/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage NPT mâle 製品を見る
B-1010-2-8 Laiton 5/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT mâle 製品を見る
B-10M0-2-4 Laiton 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle 製品を見る
B-10M0-2-4RT Laiton 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage conique ISO mâle 製品を見る
B-10M0-2-6RT Laiton 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage conique ISO mâle 製品を見る
B-1210-2-12 Laiton 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage NPT mâle 製品を見る
B-12M0-2-8 Laiton 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT mâle 製品を見る
B-1410-2-12 Laiton 7/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage NPT mâle 製品を見る
B-200-2-2 Laiton 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT mâle 製品を見る
B-200-2-4 Laiton 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle 製品を見る
B-300-2-2 Laiton 3/16 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT mâle 製品を見る
B-3M0-2-2RT Laiton 3 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage conique ISO mâle 製品を見る
B-400-2-2 Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT mâle 製品を見る
B-400-2-2RT Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage conique ISO mâle 製品を見る
B-400-2-4 Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle 製品を見る
B-400-2-4RT Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage conique ISO mâle 製品を見る
B-400-2-6 Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage NPT mâle 製品を見る
B-400-2-8 Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT mâle 製品を見る
B-400-5-2 Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT mâle 製品を見る
B-500-2-4 Laiton 5/16 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle 製品を見る
B-600-2-2 Laiton 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT mâle 製品を見る
B-600-2-4 Laiton 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle 製品を見る
B-600-2-4RT Laiton 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage conique ISO mâle 製品を見る
B-600-2-6 Laiton 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage NPT mâle 製品を見る
B-600-2-6RT Laiton 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage conique ISO mâle 製品を見る
B-600-2-8 Laiton 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT mâle 製品を見る
B-600-2-8RT Laiton 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage conique ISO mâle 製品を見る
B-6M0-2-2RT Laiton 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage conique ISO mâle 製品を見る
B-6M0-2-4 Laiton 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle 製品を見る
B-6M0-2-4RT Laiton 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage conique ISO mâle 製品を見る
B-810-2-12 Laiton 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage NPT mâle 製品を見る
B-810-2-4 Laiton 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle 製品を見る
B-810-2-6 Laiton 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage NPT mâle 製品を見る
B-810-2-6RT Laiton 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage conique ISO mâle 製品を見る
B-810-2-8 Laiton 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT mâle 製品を見る
B-810-2-8RT Laiton 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage conique ISO mâle 製品を見る
B-8M0-2-2RT Laiton 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage conique ISO mâle 製品を見る
B-8M0-2-4RT Laiton 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage conique ISO mâle 製品を見る
M-400-2-4 Alloy 400/R-405 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle 製品を見る
M-600-2-4 Alloy 400/R-405 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle 製品を見る
M-810-2-8 Alloy 400/R-405 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT mâle 製品を見る
PFA-420-2-2 PFA 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT mâle 製品を見る
PFA-420-2-4 PFA 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle 製品を見る
PFA-620-2-4 PFA 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle 製品を見る
PFA-820-2-8 PFA 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT mâle 製品を見る
S-1210-2-12 Acier au carbone 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage NPT mâle 製品を見る
S-1610-2-16 Acier au carbone 1 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Filetage NPT mâle 製品を見る
S-400-2-2 Acier au carbone 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT mâle 製品を見る
S-400-2-4 Acier au carbone 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle 製品を見る
S-400-2-4ST Acier au carbone 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 7/16-20 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle 製品を見る
S-600-2-2 Acier au carbone 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT mâle 製品を見る
S-600-2-4 Acier au carbone 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle 製品を見る
S-600-2-6 Acier au carbone 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage NPT mâle 製品を見る
S-600-2-6ST Acier au carbone 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 9/16-18 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle 製品を見る
S-600-2-8 Acier au carbone 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT mâle 製品を見る
S-810-2-6 Acier au carbone 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage NPT mâle 製品を見る
S-810-2-8 Acier au carbone 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT mâle 製品を見る
S-810-2-8ST Acier au carbone 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4-16 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle 製品を見る
SS-100-2-1 Acier inoxydable 316 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/16 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-100-2-2 Acier inoxydable 316 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-1010-2-10ST Acier inoxydable 316 5/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 7/8-14 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle 製品を見る
SS-1010-2-12 Acier inoxydable 316 5/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-1010-2-6 Acier inoxydable 316 5/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-1010-2-8 Acier inoxydable 316 5/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-10M0-2-2 Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-10M0-2-4 Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-10M0-2-4PR Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage cylindrique ISO mâle 製品を見る
SS-10M0-2-4RT Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage conique ISO mâle 製品を見る
SS-10M0-2-6 Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-10M0-2-6PR Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage cylindrique ISO mâle 製品を見る
SS-10M0-2-6RT Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage conique ISO mâle 製品を見る
SS-10M0-2-8 Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-10M0-2-8RT Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage conique ISO mâle 製品を見る
SS-1210-2-12 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-1210-2-12PR Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage cylindrique ISO mâle 製品を見る
SS-1210-2-12RT Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage conique ISO mâle 製品を見る
SS-1210-2-12ST Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 1/16-12 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle 製品を見る
SS-1210-2-12W Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Embout à souder mâle 製品を見る
SS-1210-2-16 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-1210-2-8 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-1210-2-8PR Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage cylindrique ISO mâle 製品を見る
SS-1210-2-8RT Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage conique ISO mâle 製品を見る
SS-12M0-2-12 Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-12M0-2-12RT Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage conique ISO mâle 製品を見る
SS-12M0-2-4 Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-12M0-2-4PR Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage cylindrique ISO mâle 製品を見る
SS-12M0-2-4RT Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage conique ISO mâle 製品を見る
SS-12M0-2-6 Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-12M0-2-6PR Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage cylindrique ISO mâle 製品を見る
SS-12M0-2-6RT Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage conique ISO mâle 製品を見る
SS-12M0-2-8 Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-12M0-2-8PR Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage cylindrique ISO mâle 製品を見る
SS-12M0-2-8RT Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage conique ISO mâle 製品を見る
SS-15M0-2-8 Acier inoxydable 316 15 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-15M0-2-8RT Acier inoxydable 316 15 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage conique ISO mâle 製品を見る
SS-1610-2-12 Acier inoxydable 316 1 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-1610-2-12PR Acier inoxydable 316 1 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage cylindrique ISO mâle 製品を見る
SS-1610-2-16 Acier inoxydable 316 1 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-1610-2-16PR Acier inoxydable 316 1 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Filetage cylindrique ISO mâle 製品を見る
SS-1610-2-16RT Acier inoxydable 316 1 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Filetage conique ISO mâle 製品を見る
SS-1610-2-16ST Acier inoxydable 316 1 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 5/16-12 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle 製品を見る
SS-1610-2-16W Acier inoxydable 316 1 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Embout à souder mâle 製品を見る
SS-16M0-2-6RT Acier inoxydable 316 16 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage conique ISO mâle 製品を見る
SS-16M0-2-8 Acier inoxydable 316 16 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-16M0-2-8RT Acier inoxydable 316 16 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage conique ISO mâle 製品を見る
SS-18M0-2-12 Acier inoxydable 316 18 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-18M0-2-8 Acier inoxydable 316 18 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-18M0-2-8RT Acier inoxydable 316 18 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage conique ISO mâle 製品を見る
SS-2000-2-20 Acier inoxydable 316 1 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 1/4 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-2000-2-20ST Acier inoxydable 316 1 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 5/8-12 po Filetage cylindrique SAE/MS 製品を見る
SS-200-2-1 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/16 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-200-2-2 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-200-2-2RT Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage conique ISO mâle 製品を見る
SS-200-2-4 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-200-2-4RT Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage conique ISO mâle 製品を見る
SS-20M0-2-12 Acier inoxydable 316 20 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-20M0-2-8RT Acier inoxydable 316 20 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage conique ISO mâle 製品を見る
SS-2400-2-24 Acier inoxydable 316 1 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 1/2 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-2400-2-24ST Acier inoxydable 316 1 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 7/8-12 po Filetage cylindrique SAE/MS 製品を見る
SS-25M0-2-12 Acier inoxydable 316 25 mm Raccord pour tube Swagelok® 3/4 po filetage NPT mâle 3/8 po 製品を見る
SS-25M0-2-16 Acier inoxydable 316 25 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-300-2-2 Acier inoxydable 316 3/16 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-300-2-4 Acier inoxydable 316 3/16 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-3M0-2-2RT Acier inoxydable 316 3 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage conique ISO mâle 製品を見る
SS-3M0-2-4 Acier inoxydable 316 3 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-3M0-2-4RT Acier inoxydable 316 3 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage conique ISO mâle 製品を見る
SS-400-2-1 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/16 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-400-2-12 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-400-2-2 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-400-2-2PR 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 평행나사 製品を見る
SS-400-2-2RT 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 경사나사 製品を見る
SS-400-2-2W 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 Male 파이프 용접 製品を見る
SS-400-2-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-400-2-4PR 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用平行おねじ 製品を見る
SS-400-2-4RT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-400-2-4SC11 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-400-2-4ST 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 7/16-20 インチ SAE/MS平行おねじ 製品を見る
SS-400-2-4W 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ おすパイプ溶接エルボー 製品を見る
SS-400-2-6 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-400-2-6RT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-400-2-6ST 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 9/16-18 インチ SAE/MS平行おねじ 製品を見る
SS-400-2-8 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-400-2-8RT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-4M0-2-2 316 ステンレス鋼 4 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-4M0-2-2RT 316 ステンレス鋼 4 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-4M0-2-4RT 316 ステンレス鋼 4 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-500-2-2 316 ステンレス鋼 5/16 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-500-2-4 316 ステンレス鋼 5/16 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-600-2-12 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-600-2-2 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-600-2-2RT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-600-2-4 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-600-2-4PR 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用平行おねじ 製品を見る
SS-600-2-4RT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-600-2-4ST 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 7/16-20 インチ SAE/MS平行おねじ 製品を見る
SS-600-2-4W 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ おすパイプ溶接エルボー 製品を見る
SS-600-2-6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-600-2-6PR 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用平行おねじ 製品を見る
SS-600-2-6RT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-600-2-6ST 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 9/16-18 インチ SAE/MS平行おねじ 製品を見る
SS-600-2-8 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-600-2-8RT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-600-2-8ST 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4-16 インチ SAE/MS平行おねじ 製品を見る
SS-6M0-2-2 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-6M0-2-2PR 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用平行おねじ 製品を見る
SS-6M0-2-2RT 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-6M0-2-4 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-6M0-2-4PR 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用平行おねじ 製品を見る
SS-6M0-2-4RT 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-6M0-2-6 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-6M0-2-6RT 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-6M0-2-8 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-6M0-2-8RT 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-810-2-12 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-810-2-12RT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-810-2-16 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-810-2-2 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-810-2-4 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-810-2-4PR 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用平行おねじ 製品を見る
SS-810-2-6 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-810-2-6PR 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用平行おねじ 製品を見る
SS-810-2-6RT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-810-2-6ST 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 9/16-18 インチ SAE/MS平行おねじ 製品を見る
SS-810-2-8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-810-2-8PR 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用平行おねじ 製品を見る
SS-810-2-8RT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-810-2-8SC11 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-810-2-8ST 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4-16 インチ SAE/MS平行おねじ 製品を見る
SS-810-2-8W 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ おすパイプ溶接エルボー 製品を見る
SS-8M0-2-2 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-8M0-2-2PR 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用平行おねじ 製品を見る
SS-8M0-2-2RT 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-8M0-2-4 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-8M0-2-4PR 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用平行おねじ 製品を見る
SS-8M0-2-4RT 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-8M0-2-6 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-8M0-2-6RT 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-8M0-2-8 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-8M0-2-8RT 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。