text.skipToContent text.skipToNavigation

316ステンレス鋼製 プラグ(8 mmサイズ Swagelokチューブ継手用)

Referencia #: SS-8M0-P

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acier inoxydable 316
Taladrado pasante No
Proceso de Limpieza Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Tamaño conexión 1 8 mm
Tipo de conexión 1 Raccord Swagelok® pour tubes
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37020718
eClass (5.1.4) 37020517
eClass (6.0) 22560208
eClass (6.1) 37020517
eClass (10.1) 37020517
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142609
UNSPSC (11.0501) 40142609
UNSPSC (13.0601) 40183106
UNSPSC (15.1) 40183106
UNSPSC (17.1001) 40141611
Tapones Macho

Sistemas sin fugas gracias una sujeción robusta del tubo y resistencia a las vibraciones. La alta fiabilidad del racor Swagelok ha sido probada durante más de 65 años de éxitos, y está documentada en un gran número de informes de ensayos publicados, incluyendo ensayos realizados bajo condiciones extremas.

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.


Sélection des produits en toute sécurité :

Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

Advertencia: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

316ステンレス鋼製 プラグ(8 mmサイズ Swagelokチューブ継手用)

Referencia #: SS-8M0-P
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Tapones Macho
Sistemas sin fugas gracias una sujeción robusta del tubo y resistencia a las vibraciones. La alta fiabilidad del racor Swagelok ha sido probada durante más de 65 años de éxitos, y está documentada en un gran número de informes de ensayos publicados, incluyendo ensayos realizados bajo condiciones extremas.

Especificaciones

SS-8M0-P — 316ステンレス鋼製 プラグ(8 mmサイズ Swagelokチューブ継手用)

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acier inoxydable 316
Taladrado pasante No
Proceso de Limpieza Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Tamaño conexión 1 8 mm
Tipo de conexión 1 Raccord Swagelok® pour tubes
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37020718
eClass (5.1.4) 37020517
eClass (6.0) 22560208
eClass (6.1) 37020517
eClass (10.1) 37020517
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142609
UNSPSC (11.0501) 40142609
UNSPSC (13.0601) 40183106
UNSPSC (15.1) 40183106
UNSPSC (17.1001) 40141611
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
2507-400-P-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
2507-810-P-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
6MO-400-P 6-Moly 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
6MO-810-P 6-Moly 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
B-100-P Латунь 1/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Ver producto
B-10M0-P Латунь 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Ver producto
B-1210-P Латунь 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Ver producto
B-200-P Латунь 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Ver producto
B-400-P Латунь 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Ver producto
B-500-P Латунь 5/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Ver producto
B-600-P Латунь 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Ver producto
B-6M0-P Латунь 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Ver producto
B-810-P Латунь 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Ver producto
HC-400-P Alloy C-276 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
HC-810-P Alloy C-276 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
M-810-P Alloy 400/R-405 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
PFA-420-P PFA 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
PFA-620-P PFA 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
PFA-820-P PFA 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
S-400-P Carbon Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-100-P Acier inoxydable 316 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-1010-P Acier inoxydable 316 5/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-10M0-P Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-1210-P Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-12M0-P Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-12M0-P-0001 316 Stainless Steel 12 mm Raccord pour tube Swagelok® - - Ver producto
SS-15M0-P Acier inoxydable 316 15 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-1610-P Acier inoxydable 316 1 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-16M0-P Acier inoxydable 316 16 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-18M0-P Acier inoxydable 316 18 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-2000-P Acier inoxydable 316 1 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-200-P Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-20M0-P Acier inoxydable 316 20 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-22M0-P Acier inoxydable 316 22 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-2400-P Acier inoxydable 316 1 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-25M0-P Acier inoxydable 316 25 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-300-P Acier inoxydable 316 3/16 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-3M0-P Acier inoxydable 316 3 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-400-P Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-400-P-0010 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-400-P-0013 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-400-PBLBQ Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-400-PCP Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-4M0-P Acier inoxydable 316 4 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-500-P Acier inoxydable 316 5/16 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-600-P Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-600-P-0012 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-6M0-P Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-6M0-P-0001 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-810-P Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-810-P-0006 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
T-400-P PTFE 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.