text.skipToContent text.skipToNavigation

Base enchufe rápido Gran caudal para instrumentación de acero inox., 1/4 pulg. macho ISO cónica (Serie QF4)

Part #: SS-QF4-B-4MT

Specifications

Attribute Value
Body Material Acero inoxidable 316
Cleaning Process Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Connection 1 Size 1/4 pulg.
Connection 1 Type Rosca Macho ISO Cónica
CV Maximum 1,7 - Acoplada a una espiga
Lubricant Dow Corning 111
O-Ring Material FKM Fluorocarbono
Pressure Rating Coupled at Max Temp 6,8 BAR @ 204°C / 100 PSIG @ 400°F
Pressure Rating Coupled at Room Temp 413 BAR @ 21°C / 6000 PSIG @ 70°F
Series QF4
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Bodies

Achieve unrestricted flow and easy maintenance with Swagelok full-flow quick-connects for your transfer, drain, and vent systems.

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.


Sélection des produits en toute sécurité :

Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

Warning: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Base enchufe rápido Gran caudal para instrumentación de acero inox., 1/4 pulg. macho ISO cónica (Serie QF4)

Part #: SS-QF4-B-4MT
View Catalog

Add To Favorites

Catalogs

Bodies
Achieve unrestricted flow and easy maintenance with Swagelok full-flow quick-connects for your transfer, drain, and vent systems.

Specifications

SS-QF4-B-4MT — Base enchufe rápido Gran caudal para instrumentación de acero inox., 1/4 pulg. macho ISO cónica (Serie QF4)

Attribute Value
Body Material Acero inoxidable 316
Cleaning Process Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Connection 1 Size 1/4 pulg.
Connection 1 Type Rosca Macho ISO Cónica
CV Maximum 1,7 - Acoplada a una espiga
Lubricant Dow Corning 111
O-Ring Material FKM Fluorocarbono
Pressure Rating Coupled at Max Temp 6,8 BAR @ 204°C / 100 PSIG @ 400°F
Pressure Rating Coupled at Room Temp 413 BAR @ 21°C / 6000 PSIG @ 70°F
Series QF4
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Select a New Product with Similar Specs

Resources

Drawings
2D

Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

3D

Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

Sales Drawing

Sales drawings are available for this product. Download the files.

Similar Products

Part #
Body Material
Connection 1 Size
Connection 1 Type
Connection 2 Size
Connection 2 Type
B-QF12-B-12PF Brass 3/4 in. Female NPT - - View Product
B-QF4-B-4PF Brass 1/4 in. Female NPT - - View Product
B-QF4-B-4PM Brass 1/4 in. Male NPT - - View Product
B-QF8-B-8PF Brass 1/2 in. Female NPT - - View Product
SS-QF12-B-1210 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - View Product
SS-QF12-B-12PF 316 Stainless Steel 3/4 in. Female NPT - - View Product
SS-QF12-B-12PM 316 Stainless Steel 3/4 in. Male NPT - - View Product
SS-QF16-B-1610 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting - - View Product
SS-QF16-B-16PF 316 Stainless Steel 1 in. Female NPT - - View Product
SS-QF16-B-16PM Acier inoxydable 316 1 po Filetage NPT mâle - - View Product
SS-QF4-B-400 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - View Product
SS-QF4-B-4FT Acier inoxydable 316 1/4 po Taraudage conique ISO - - View Product
SS-QF4-B-4MS Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage cylindrique ISO mâle - - View Product
SS-QF4-B-4PF Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - View Product
SS-QF4-B-4PM Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - View Product
SS-QF4-B-600 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - View Product
SS-QF4-B-6M0 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - View Product
SS-QF4-B-6PF Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT femelle - - View Product
SS-QF4-B-6PM Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT mâle - - View Product
SS-QF8-B-600 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - View Product
SS-QF8-B-6PF Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT femelle - - View Product
SS-QF8-B-810 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - View Product
SS-QF8-B-8FS Acier inoxydable 316 1/2 po filetage cylindrique ISO/BSP femelle 1/2 po - - View Product
SS-QF8-B-8MS Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage cylindrique ISO mâle - - View Product
SS-QF8-B-8PF Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle - - View Product
SS-QF8-B-8PM Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle - - View Product

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.