text.skipToContent text.skipToNavigation

Трубный обжимной фитинг Swagelok из нерж. стали, соединитель с внутр. резьбой, наруж. диам. трубки 1/4 дюйма – внутр. коническая резьба ISO 1/8 дюйма

Art.-Nr.: SS-400-7-2RT

Technische Daten

Attribute Wert
Körperwerkstoff Нержавеющая сталь 316
durchgebohrt Nein
Reinigungsverfahren Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Größe Verbindung 1 1/4 дюйма
Typ Verbindung 1 Трубный обжимной фитинг Swagelok®
Größe Verbindung 2 1/8 дюйма
Typ Verbindung 2 Внутр. коническая резьба ISO
Durchflusswiderstand Nein
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183110
UNSPSC (15.1) 40183110
UNSPSC (17.1001) 40183110
Gerade Ausführungen

Erzielen Sie leckfreie Leistung mit robuster Rohrerfassung und Vibrationswiderstand. Die Rohrverschraubungen von Swagelok bewähren sich seit mehr als 65 Jahren unter extremen Bedingungen. Die Leistung ist auch in zahlreichen veröffentlichten Testberichten dokumentiert.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Warnung: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.

Трубный обжимной фитинг Swagelok из нерж. стали, соединитель с внутр. резьбой, наруж. диам. трубки 1/4 дюйма – внутр. коническая резьба ISO 1/8 дюйма

Art.-Nr.: SS-400-7-2RT
Katalog ansehen

Zu Favoriten hinzufügen

Kataloge

Gerade Ausführungen
Erzielen Sie leckfreie Leistung mit robuster Rohrerfassung und Vibrationswiderstand. Die Rohrverschraubungen von Swagelok bewähren sich seit mehr als 65 Jahren unter extremen Bedingungen. Die Leistung ist auch in zahlreichen veröffentlichten Testberichten dokumentiert.

Technische Daten

SS-400-7-2RT — Трубный обжимной фитинг Swagelok из нерж. стали, соединитель с внутр. резьбой, наруж. диам. трубки 1/4 дюйма – внутр. коническая резьба ISO 1/8 дюйма

Attribute Wert
Körperwerkstoff Нержавеющая сталь 316
durchgebohrt Nein
Reinigungsverfahren Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Größe Verbindung 1 1/4 дюйма
Typ Verbindung 1 Трубный обжимной фитинг Swagelok®
Größe Verbindung 2 1/8 дюйма
Typ Verbindung 2 Внутр. коническая резьба ISO
Durchflusswiderstand Nein
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183110
UNSPSC (15.1) 40183110
UNSPSC (17.1001) 40183110
Wählen Sie ein neues Produkt mit ähnlichen Spezifikationen

Ressourcen

Zeichnungen
2D

Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

3D

Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

Verkaufszeichnungen

Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
2507-810-7-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2인치 스웨즈락® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 NPT Produkt anzeigen
6MO-810-7-8 6-Moly 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT Produkt anzeigen
B-1010-7-6 황동 5/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 암나사 NPT Produkt anzeigen
B-1010-7-8 황동 5/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 NPT Produkt anzeigen
B-1210-7-12 황동 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 암나사 NPT Produkt anzeigen
B-12M0-7-4RT 황동 12mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 ISO 경사나사 Produkt anzeigen
B-1410-7-12 황동 7/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 암나사 NPT Produkt anzeigen
B-1810-7-16 황동 1 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 암나사 NPT Produkt anzeigen
B-200-7-2 황동 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 암나사 NPT Produkt anzeigen
B-200-7-4 황동 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 NPT Produkt anzeigen
B-400-7-2 황동 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 암나사 NPT Produkt anzeigen
B-400-7-4 황동 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 NPT Produkt anzeigen
B-400-7-4RG 황동 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 Produkt anzeigen
B-400-7-6 황동 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 암나사 NPT Produkt anzeigen
B-400-7-8 황동 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 NPT Produkt anzeigen
B-600-7-4 황동 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 NPT Produkt anzeigen
B-600-7-4RT 황동 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 ISO 경사나사 Produkt anzeigen
B-600-7-6 황동 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 암나사 NPT Produkt anzeigen
B-600-7-8 황동 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 NPT Produkt anzeigen
B-6M0-7-4RG 황동 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 Produkt anzeigen
B-810-7-8 황동 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 NPT Produkt anzeigen
HC-810-7-8 합금 C-276 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 NPT Produkt anzeigen
M-400-7-4 합금 400/R-405 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 NPT Produkt anzeigen
M-810-7-8 합금 400/R-405 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 NPT Produkt anzeigen
S-1210-7-12 탄소강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 암나사 NPT Produkt anzeigen
S-810-7-8 탄소강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 NPT Produkt anzeigen
SS-100-7-2 316 스테인리스강 1/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 암나사 NPT Produkt anzeigen
SS-100-7-4 316 스테인리스강 1/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 NPT Produkt anzeigen
SS-1010-7-12 316 스테인리스강 5/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 암나사 NPT Produkt anzeigen
SS-1010-7-6 316 스테인리스강 5/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 암나사 NPT Produkt anzeigen
SS-1010-7-8 316 스테인리스강 5/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 NPT Produkt anzeigen
SS-10M0-7-4 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 NPT Produkt anzeigen
SS-10M0-7-4RG 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 Produkt anzeigen
SS-10M0-7-4RJ 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 ISO 나사(RJ) Produkt anzeigen
SS-10M0-7-4RT 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 ISO 경사나사 Produkt anzeigen
SS-10M0-7-6 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 암나사 NPT Produkt anzeigen
SS-10M0-7-6RG 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 Produkt anzeigen
SS-10M0-7-6RT 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 암나사 ISO 경사나사 Produkt anzeigen
SS-10M0-7-8 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 NPT Produkt anzeigen
SS-10M0-7-8RG 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 Produkt anzeigen
SS-10M0-7-8RJ 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 ISO 나사(RJ) Produkt anzeigen
SS-10M0-7-8RT 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 ISO 경사나사 Produkt anzeigen
SS-1210-7-12 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 암나사 NPT Produkt anzeigen
SS-1210-7-12RT 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 암나사 ISO 경사나사 Produkt anzeigen
SS-1210-7-16 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 암나사 NPT Produkt anzeigen
SS-1210-7-8 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 NPT Produkt anzeigen
SS-12M0-7-0007 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 Produkt anzeigen
SS-12M0-7-12 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 암나사 NPT Produkt anzeigen
SS-12M0-7-12RT 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 암나사 ISO 경사나사 Produkt anzeigen
SS-12M0-7-4 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 NPT Produkt anzeigen
SS-12M0-7-4RG 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 Produkt anzeigen
SS-12M0-7-4RT 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 ISO 경사나사 Produkt anzeigen
SS-12M0-7-6 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 암나사 NPT Produkt anzeigen
SS-12M0-7-6RG 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 Produkt anzeigen
SS-12M0-7-6RJ 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 암나사 ISO 나사(RJ) Produkt anzeigen
SS-12M0-7-6RT 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 암나사 ISO 경사나사 Produkt anzeigen
SS-12M0-7-8 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 NPT Produkt anzeigen
SS-12M0-7-8RG 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 Produkt anzeigen
SS-12M0-7-8RJ 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 ISO 나사(RJ) Produkt anzeigen
SS-12M0-7-8RT Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde Produkt anzeigen
SS-12M0-7-M20X1.5RG Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung M20 x 1,5 Zylindrisches Manometer-Innengewinde Produkt anzeigen
SS-1410-7-12 Edelstahl 316 7/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-15M0-7-8 Edelstahl 316 15 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-1610-7-12 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-1610-7-16 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-1610-7-8 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-16M0-7-8 Edelstahl 316 16 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-18M0-7-8 Edelstahl 316 18 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-2000-7-20 Edelstahl 316 1 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 1/4 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-200-7-2 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-200-7-2RT Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde Produkt anzeigen
SS-200-7-4 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-200-7-4RG Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) Produkt anzeigen
SS-20M0-7-12 Edelstahl 316 20 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-20M0-7-8 Edelstahl 316 20 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-22M0-7-12 Edelstahl 316 22 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-22M0-7-12RP Edelstahl 316 22 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde Produkt anzeigen
SS-2400-7-24 Edelstahl 316 1 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 1/2 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-25M0-7-16 Edelstahl 316 25 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-25M0-7-16RP Edelstahl 316 25 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde Produkt anzeigen
SS-300-7-2 Edelstahl 316 3/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-3M0-7-4 Edelstahl 316 3 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-3M0-7-4RG Edelstahl 316 3 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) Produkt anzeigen
SS-400-7-12 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-400-7-2 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-400-7-2RG Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) Produkt anzeigen
SS-400-7-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-400-7-4RG Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) Produkt anzeigen
SS-400-7-4RJ Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll ISO-Innengewinde (RJ) Produkt anzeigen
SS-400-7-4RT Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde Produkt anzeigen
SS-400-7-4SC11 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-400-7-6 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-400-7-6RG Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) Produkt anzeigen
SS-400-7-6RJ Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll ISO-Innengewinde (RJ) Produkt anzeigen
SS-400-7-6RT Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde Produkt anzeigen
SS-400-7-8 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-400-7-8RG Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) Produkt anzeigen
SS-400-7-8RJ Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll ISO-Innengewinde (RJ) Produkt anzeigen
SS-400-7-8RT Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde Produkt anzeigen
SS-500-7-4 Edelstahl 316 5/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-600-7-12 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-600-7-2 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-600-7-4 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-600-7-4RG 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 Produkt anzeigen
SS-600-7-4RJ 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 ISO 나사(RJ) Produkt anzeigen
SS-600-7-4RT 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 ISO 경사나사 Produkt anzeigen
SS-600-7-6 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 암나사 NPT Produkt anzeigen
SS-600-7-6RG 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 Produkt anzeigen
SS-600-7-6RJ 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 암나사 ISO 나사(RJ) Produkt anzeigen
SS-600-7-6RT 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 암나사 ISO 경사나사 Produkt anzeigen
SS-600-7-8 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 NPT Produkt anzeigen
SS-600-7-8RG 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 Produkt anzeigen
SS-600-7-8RJ 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 ISO 나사(RJ) Produkt anzeigen
SS-600-7-8RT 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 ISO 경사나사 Produkt anzeigen
SS-6M0-7-2 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 암나사 NPT Produkt anzeigen
SS-6M0-7-2RG 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 Produkt anzeigen
SS-6M0-7-2RP 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 암나사 ISO 평행나사 Produkt anzeigen
SS-6M0-7-2RT 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 암나사 ISO 경사나사 Produkt anzeigen
SS-6M0-7-4 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 NPT Produkt anzeigen
SS-6M0-7-4RG 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 Produkt anzeigen
SS-6M0-7-4RJ 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 ISO 나사(RJ) Produkt anzeigen
SS-6M0-7-4RP 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 ISO 평행나사 Produkt anzeigen
SS-6M0-7-4RT 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 ISO 경사나사 Produkt anzeigen
SS-6M0-7-6 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 암나사 NPT Produkt anzeigen
SS-6M0-7-6RG 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 Produkt anzeigen
SS-6M0-7-6RT 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 암나사 ISO 경사나사 Produkt anzeigen
SS-6M0-7-8 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 NPT Produkt anzeigen
SS-6M0-7-8RG 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 Produkt anzeigen
SS-6M0-7-8RJ 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 ISO 나사(RJ) Produkt anzeigen
SS-6M0-7-8RT 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 ISO 경사나사 Produkt anzeigen
SS-810-7-12 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 암나사 NPT Produkt anzeigen
SS-810-7-16 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 암나사 NPT Produkt anzeigen
SS-810-7-4 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 NPT Produkt anzeigen
SS-810-7-4RJ 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 ISO 나사(RJ) Produkt anzeigen
SS-810-7-4RT 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 ISO 경사나사 Produkt anzeigen
SS-810-7-6 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 암나사 NPT Produkt anzeigen
SS-810-7-6RG 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 Produkt anzeigen
SS-810-7-6RJ 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 암나사 ISO 나사(RJ) Produkt anzeigen
SS-810-7-6RT 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 암나사 ISO 경사나사 Produkt anzeigen
SS-810-7-8 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 NPT Produkt anzeigen
SS-810-7-8RG 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 Produkt anzeigen
SS-810-7-8RJ 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 ISO 나사(RJ) Produkt anzeigen
SS-810-7-8RT 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 ISO 경사나사 Produkt anzeigen
SS-810-7-8ST 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4-16인치 SAE/MS 평행나사 Produkt anzeigen
SS-8M0-7-2 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 암나사 NPT Produkt anzeigen
SS-8M0-7-4 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 NPT Produkt anzeigen
SS-8M0-7-4RG 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 Produkt anzeigen
SS-8M0-7-4RJ 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 ISO 나사(RJ) Produkt anzeigen
SS-8M0-7-4RT Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. коническая резьба ISO Produkt anzeigen
SS-8M0-7-6 Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Внутр. резьба NPT Produkt anzeigen
SS-8M0-7-6RG Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO Produkt anzeigen
SS-8M0-7-6RT Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Внутр. коническая резьба ISO Produkt anzeigen
SS-8M0-7-8 Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT Produkt anzeigen
SS-8M0-7-8RG Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO Produkt anzeigen
SS-8M0-7-8RJ Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Внутр. резьба ISO (RJ) Produkt anzeigen
SS-8M0-7-8RT Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Внутр. коническая резьба ISO Produkt anzeigen

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.