text.skipToContent text.skipToNavigation

Zweiteiliger Schnellkupplungs-Adapterstecker, absperrend, Edelstahl, 3/8 Zoll Schlauchanschluss (Serie QC6)

Referencia #: SS-QC6-DC-6HC

Especificaciones

Atributo Valor
몸체 재질 Edelstahl 316
세정 공정 Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
연결구 1 크기 3/8 Zoll
연결구 1 종류 Schlauchanschluss
O-링 재질 Fluorkautschuk FPM
시리즈 QC6
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 40141721
UNSPSC (11.0501) 31163101
UNSPSC (13.0601) 31163101
UNSPSC (15.1) 31163101
UNSPSC (17.1001) 31163101
DESO 스템

스웨즈락 퀵 코넥트는 연결을 자주 하고, 공기 유입과 유체 유출을 최소화해야 하는 애플리케이션에서 빠르고 쉽게 연결할 수 있게 해 줍니다.

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。


安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

Advertencia: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

Zweiteiliger Schnellkupplungs-Adapterstecker, absperrend, Edelstahl, 3/8 Zoll Schlauchanschluss (Serie QC6)

Referencia #: SS-QC6-DC-6HC
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

DESO 스템
스웨즈락 퀵 코넥트는 연결을 자주 하고, 공기 유입과 유체 유출을 최소화해야 하는 애플리케이션에서 빠르고 쉽게 연결할 수 있게 해 줍니다.

Especificaciones

SS-QC6-DC-6HC — Zweiteiliger Schnellkupplungs-Adapterstecker, absperrend, Edelstahl, 3/8 Zoll Schlauchanschluss (Serie QC6)

Atributo Valor
몸체 재질 Edelstahl 316
세정 공정 Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
연결구 1 크기 3/8 Zoll
연결구 1 종류 Schlauchanschluss
O-링 재질 Fluorkautschuk FPM
시리즈 QC6
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 40141721
UNSPSC (11.0501) 31163101
UNSPSC (13.0601) 31163101
UNSPSC (15.1) 31163101
UNSPSC (17.1001) 31163101
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
B-QC4-D-400 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
B-QC4-D-4PF Brass 1/4 in. Female NPT - - Ver producto
B-QC4-D-4PM Brass 1/4 in. Male NPT - - Ver producto
B-QC4-D-6M0 Messing 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
B-QC6-D-4PF Messing 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - Ver producto
B-QC6-D-4PM Messing 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Ver producto
B-QC6-D-600 Messing 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
B-QC6-D-6PM Messing 3/8 Zoll NPT Außengewinde - - Ver producto
B-QC8-D-810 Messing 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
B-QC8-D-8PF Messing 1/2 Zoll NPT Innengewinde - - Ver producto
B-QC8-D-8PM Messing 1/2 Zoll NPT Außengewinde - - Ver producto
SS-QC4-D-200 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Ver producto
SS-QC4-D-2PF 316 스테인리스강 1/8인치 암나사 NPT - - Ver producto
SS-QC4-D-2PM 316 스테인리스강 1/8인치 수나사 NPT - - Ver producto
SS-QC4-D-400 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Ver producto
SS-QC4-D-400K1 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Ver producto
SS-QC4-D-400K2 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Ver producto
SS-QC4-D-400K3 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Ver producto
SS-QC4-D-400K4 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Ver producto
SS-QC4-D-400K5 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Ver producto
SS-QC4-D-400KZ 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락® 튜브 피팅 - - Ver producto
SS-QC4-D-4MT 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 - - Ver producto
SS-QC4-D-4PF 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT - - Ver producto
SS-QC4-D-4PFK5 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT - - Ver producto
SS-QC4-D-4PFKZ Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT-Innengewinde - - Ver producto
SS-QC4-D-4PM Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Ver producto
SS-QC4-D-4PMK2 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Ver producto
SS-QC4-D-4PMK3 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Ver producto
SS-QC4-D-4PMKZ Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT-Außengewinde - - Ver producto
SS-QC4-D-6M0 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-QC4-D-6M0K1 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-QC6-D-10M0 Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-QC6-D-4PF Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - Ver producto
SS-QC6-D-4PM Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Ver producto
SS-QC6-D-600 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-QC6-D-600K1 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-QC6-D-600K2 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-QC6-D-600K3 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-QC6-D-6PF Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT hembra - - Ver producto
SS-QC6-D-6PM Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT macho - - Ver producto
SS-QC8-D-12M0 Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-QC8-D-810 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-QC8-D-810K1 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-QC8-D-8MT Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage conique ISO mâle - - Ver producto
SS-QC8-D-8PF Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle - - Ver producto
SS-QC8-D-8PM 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ - - Ver producto

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.