text.skipToContent text.skipToNavigation

Трубный обжимной фитинг Swagelok из латуни, муфта, наруж. диам. трубки 1/8 дюйма

型番: B-200-6

仕様

属性
ボディ材質 Латунь
ボアード・スルー いいえ
洗浄プロセス Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
コネクション1 サイズ 1/8 дюйма
コネクション1 タイプ Трубный обжимной фитинг Swagelok®
コネクション2 サイズ 1/8 дюйма
コネクション2 タイプ Трубный обжимной фитинг Swagelok®
流量制限 いいえ
eClass (4.1) 37030701
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40142601
UNSPSC (10.0) 40142600
UNSPSC (11.0501) 40142600
UNSPSC (13.0601) 40183100
UNSPSC (15.1) 40183100
UNSPSC (17.1001) 40183103
ストレート型

チューブ同士を漏れなく強固に接続するため、一直線に配置されたシステム・レイアウトの流れを維持するのに適しています。

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。


安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

警告: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.

Трубный обжимной фитинг Swagelok из латуни, муфта, наруж. диам. трубки 1/8 дюйма

型番: B-200-6
カタログを見る

お気に入りに追加する

カタログ

ストレート型
チューブ同士を漏れなく強固に接続するため、一直線に配置されたシステム・レイアウトの流れを維持するのに適しています。

仕様

B-200-6 — Трубный обжимной фитинг Swagelok из латуни, муфта, наруж. диам. трубки 1/8 дюйма

属性
ボディ材質 Латунь
ボアード・スルー いいえ
洗浄プロセス Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
コネクション1 サイズ 1/8 дюйма
コネクション1 タイプ Трубный обжимной фитинг Swagelok®
コネクション2 サイズ 1/8 дюйма
コネクション2 タイプ Трубный обжимной фитинг Swagelok®
流量制限 いいえ
eClass (4.1) 37030701
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40142601
UNSPSC (10.0) 40142600
UNSPSC (11.0501) 40142600
UNSPSC (13.0601) 40183100
UNSPSC (15.1) 40183100
UNSPSC (17.1001) 40183103
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
2507-1210-3-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. Racor Swagelok® 製品を見る
2507-1210-6-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. Racor Swagelok® 製品を見る
2507-1210-9-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. Racor Swagelok® 製品を見る
2507-400-6-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® 製品を見る
2507-400-9-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® 製品を見る
2507-600-3-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® 製品を見る
2507-600-6-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® 製品を見る
2507-600-9-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® 製品を見る
2507-810-3-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® 製品を見る
2507-810-6-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® 製品を見る
2507-810-9-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® 製品を見る
6MO-400-6 6-Moly 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® 製品を見る
6MO-600-6 6-Moly 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® 製品を見る
6MO-810-6 6-Moly 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® 製品を見る
825-400-6 Aleación 825 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® 製品を見る
B-100-6 Latón 1/16 pulg. Racor Swagelok® 1/16 pulg. Racor Swagelok® 製品を見る
B-1010-6 Latón 5/8 pulg. Racor Swagelok® 5/8 pulg. Racor Swagelok® 製品を見る
B-10M0-6 Latón 10 mm Racor Swagelok® 10 mm Racor Swagelok® 製品を見る
B-10M0-6-6 Latón 10 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® 製品を見る
B-1210-6 Latón 3/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. Racor Swagelok® 製品を見る
B-12M0-6 Latón 12 mm Racor Swagelok® 12 mm Racor Swagelok® 製品を見る
B-1410-6 Latón 7/8 pulg. Racor Swagelok® 7/8 pulg. Racor Swagelok® 製品を見る
B-15M0-6 Latón 15 mm Racor Swagelok® 15 mm Racor Swagelok® 製品を見る
B-1610-6 Latón 1 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. Racor Swagelok® 製品を見る
B-1810-6 Latón 1 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1 1/8 pulg. Racor Swagelok® 製品を見る
B-300-6 Latón 3/16 pulg. Racor Swagelok® 3/16 pulg. Racor Swagelok® 製品を見る
B-400-6 Latón 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® 製品を見る
B-600-6 Latón 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® 製品を見る
B-6M0-6 Latón 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® 製品を見る
B-6M0-6-4 Latón 6 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® 製品を見る
B-810-6 Latón 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® 製品を見る
B-8M0-6 Latón 8 mm Racor Swagelok® 8 mm Racor Swagelok® 製品を見る
HC-200-6 Aleación C-276 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Racor Swagelok® 製品を見る
HC-400-6 Aleación C-276 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® 製品を見る
HC-400-61 Aleación C-276 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® 製品を見る
HC-600-6 Aleación C-276 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® 製品を見る
HC-810-6 Aleación C-276 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® 製品を見る
M-400-6 Aleación 400/R-405 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® 製品を見る
M-600-6 Alloy 400/R-405 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
M-810-6 Alloy 400/R-405 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
PFA-220-6 PFA 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
PFA-420-6 PFA 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
PFA-620-6 PFA 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
PFA-820-6 PFA 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
S-1210-6 Carbon Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
S-300-6 Carbon Steel 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
S-400-6 Carbon Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
S-600-6 Carbon Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
S-810-6 Carbon Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-100-6 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-100-6BT 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-1010-6 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-10M0-6 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 10 mm Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-10M0-6-2 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-10M0-6-4 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-10M0-6-6 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-10M0-6-8 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-1210-6 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-1210-6-0021 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Long Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-1210-6-12AN 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. AN Tube Flare 製品を見る
SS-1210-6BT 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-1210-6SC11 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-12M0-6 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-12M0-6-4 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-12M0-6-6 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-12M0-6-8 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-1410-6 316 Stainless Steel 7/8 in. Swagelok® Tube Fitting 7/8 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-14M0-6 316 Stainless Steel 14 mm Swagelok® Tube Fitting 14 mm Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-14M0-6-8 316 Stainless Steel 14 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-15M0-6 316 Stainless Steel 15 mm Swagelok® Tube Fitting 15 mm Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-15M0-6-8 316 Stainless Steel 15 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-1610-6 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-1610-6-16AN 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. AN Tube Flare 製品を見る
SS-1610-6BT 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-16M0-6 316 Stainless Steel 16 mm Swagelok® Tube Fitting 16 mm Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-16M0-6-10 316 Stainless Steel 16 mm Swagelok® Tube Fitting 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-18M0-6 316 Stainless Steel 18 mm Swagelok® Tube Fitting 18 mm Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-18M0-6-12 316 Stainless Steel 18 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-1F0-6GC 316 Stainless Steel 1/16 in. Female Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Female Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-2000-6 316 Stainless Steel 1 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-200-6 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-200-6-2AN 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 дюйма AN Tube Flare 製品を見る
SS-200-6-4AN Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Развальцовка AN 製品を見る
SS-20M0-6 Нержавеющая сталь 316 20 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 20 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る
SS-20M0-6-12 Нержавеющая сталь 316 20 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る
SS-22M0-6 Нержавеющая сталь 316 22 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 22 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る
SS-2400-6 Нержавеющая сталь 316 1 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る
SS-25M0-6 Нержавеющая сталь 316 25 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 25 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る
SS-28M0-6 Нержавеющая сталь 316 28 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 28 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る
SS-2M0-6 Нержавеющая сталь 316 2 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 2 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る
SS-2M0-6-1 Нержавеющая сталь 316 2 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る
SS-2M0-6-2 Нержавеющая сталь 316 2 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る
SS-2M0-6-4 Нержавеющая сталь 316 2 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る
SS-300-6 Нержавеющая сталь 316 3/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る
SS-30M0-6 Нержавеющая сталь 316 30 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 30 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る
SS-3200-6 Нержавеющая сталь 316 2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る
SS-38M0-6 Нержавеющая сталь 316 38 mm Трубный обжимной фитинг Swagelok® 38 mm Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る
SS-3M0-6 Нержавеющая сталь 316 3 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る
SS-3M0-6-2 Нержавеющая сталь 316 3 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る
SS-400-6 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る
SS-400-6-1FGC Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой 1/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой 製品を見る
SS-400-6-4AN Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Развальцовка AN 製品を見る
SS-400-6JA Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る
SS-400-6SC11 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る
SS-4M0-6 Нержавеющая сталь 316 4 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 4 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る
SS-4M0-6-2 Нержавеющая сталь 316 4 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る
SS-4M0-6-4 Нержавеющая сталь 316 4 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る
SS-500-6 Нержавеющая сталь 316 5/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 5/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る
SS-600-6 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る
SS-600-6-4AN Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Развальцовка AN 製品を見る
SS-600-6-6AN Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Развальцовка AN 製品を見る
SS-600-6BT 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-600-6SC11 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る
SS-6M0-6 Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る
SS-6M0-6-2 Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る
SS-6M0-6-4 Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る
SS-6M0-6-6 Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る
SS-6M0-6-8 Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る
SS-810-6 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る
SS-810-6-0030 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る
SS-810-6-8AN Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Развальцовка AN 製品を見る
SS-810-6SC11 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る
SS-8M0-6 Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る
SS-8M0-6-2 Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る
SS-8M0-6-4 Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る
SS-8M0-6-6 Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る
T-400-6 Из фторопласта (PTFE) 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る
TI-400-6 Из титана 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る
TI-810-6 Из титана 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。