text.skipToContent text.skipToNavigation

Raccord pour tube Swagelok en acier inoxydable, réducteur union, diam. ext. tube 6 mm x 2 mm

型番: SS-6M0-6-2M

仕様

属性
ボディ材質 Acier inoxydable 316
ボアード・スルー いいえ
洗浄プロセス Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
コネクション1 サイズ 6 mm
コネクション1 タイプ Raccord Swagelok® pour tubes
コネクション2 サイズ 2 mm
コネクション2 タイプ Raccord Swagelok® pour tubes
流量制限 いいえ
eClass (4.1) 37070710
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020514
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142600
UNSPSC (11.0501) 40142600
UNSPSC (13.0601) 40183100
UNSPSC (15.1) 40183100
UNSPSC (17.1001) 40183112
ストレート型

ストレート型のレデューサー継手を使用すると、異なるサイズの配管を直線的に接続可能ー要求の厳しい配管システムのフロー効率を維持するのに適しています。

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。


安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

警告: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Raccord pour tube Swagelok en acier inoxydable, réducteur union, diam. ext. tube 6 mm x 2 mm

型番: SS-6M0-6-2M
カタログを見る

お気に入りに追加する

カタログ

ストレート型
ストレート型のレデューサー継手を使用すると、異なるサイズの配管を直線的に接続可能ー要求の厳しい配管システムのフロー効率を維持するのに適しています。

仕様

SS-6M0-6-2M — Raccord pour tube Swagelok en acier inoxydable, réducteur union, diam. ext. tube 6 mm x 2 mm

属性
ボディ材質 Acier inoxydable 316
ボアード・スルー いいえ
洗浄プロセス Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
コネクション1 サイズ 6 mm
コネクション1 タイプ Raccord Swagelok® pour tubes
コネクション2 サイズ 2 mm
コネクション2 タイプ Raccord Swagelok® pour tubes
流量制限 いいえ
eClass (4.1) 37070710
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020514
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142600
UNSPSC (11.0501) 40142600
UNSPSC (13.0601) 40183100
UNSPSC (15.1) 40183100
UNSPSC (17.1001) 40183112
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
2507-400-R-6-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
B-100-R-2 Brass 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
B-1010-6-6 Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
B-1010-6-8 Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
B-10M0-6-6M Brass 10 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
B-1210-6-8 Brass 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
B-1410-6-12 Brass 7/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
B-200-6-1 Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
B-200-R-4 Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
B-300-R-4 Brass 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
B-400-6-1 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
B-400-6-2 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
B-400-R-6 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
B-500-6-4 Brass 5/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
B-600-6-4 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
B-600-R-10 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 5/8 in. Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
B-600-R-8 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
B-6M0-R-6 Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
B-810-6-4 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
B-810-6-6 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
B-810-R-6 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
B-8M0-R-6M Brass 8 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
M-810-6-4 Alloy 400/R-405 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
PFA-420-6-2 PFA 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
PFA-620-6-4 PFA 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
PFA-820-6-4 PFA 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
PFA-820-6-6 PFA 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-100-R-2 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
SS-100-R-2BT 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
SS-100-R-4 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
SS-100-R-4BT 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
SS-100-R-6M 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
SS-1010-6-6 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-1010-6-8 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-1010-R-12 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
SS-1010-R-16 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
SS-1010-R-8 316 스테인리스강 5/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 製品を見る
SS-10M0-61-6 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
SS-10M0-6-6M 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 6mm Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
SS-10M0-6-8M 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 8mm Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
SS-10M0-R-12M 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 12mm 스웨즈락 튜브 어댑터 製品を見る
SS-10M0-R-4 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 製品を見る
SS-10M0-R-6 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 製品を見る
SS-10M0-R-6M 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 6mm 스웨즈락 튜브 어댑터 製品を見る
SS-10M0-R-8 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 製品を見る
SS-10M0-R-8M 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 8mm 스웨즈락 튜브 어댑터 製品を見る
SS-1210-6-10 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 5/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
SS-1210-6-4 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
SS-1210-6-6 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
SS-1210-6-8 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
SS-1210-R-12 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 製品を見る
SS-1210-R-16 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 스웨즈락 튜브 어댑터 製品を見る
SS-1210-R-4 316 스테인리스강 3/4인치 스웨즈락® 튜브 피팅 1/4인치 스웨즈락® 튜브 어댑터 製品を見る
SS-1210-R-6 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 어댑터 製品を見る
SS-1210-R-8 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 製品を見る
SS-12M0-6-10M 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 10mm Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
SS-12M0-6-6M 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 6mm Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
SS-12M0-6-8M 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 8mm Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
SS-12M0-R-10M 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 10mm 스웨즈락 튜브 어댑터 製品を見る
SS-12M0-R-12 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 製品を見る
SS-12M0-R-16M 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 16mm 스웨즈락 튜브 어댑터 製品を見る
SS-12M0-R-18M 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 18mm 스웨즈락 튜브 어댑터 製品を見る
SS-12M0-R-20M Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 20 мм Трубный переходник Swagelok® 製品を見る
SS-12M0-R-22M Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 22 мм Трубный переходник Swagelok® 製品を見る
SS-12M0-R-25M Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 25 мм Трубный переходник Swagelok® 製品を見る
SS-12M0-R-6 Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 製品を見る
SS-12M0-R-6M Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 6 мм Трубный переходник Swagelok® 製品を見る
SS-12M0-R-8 Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 製品を見る
SS-12M0-R-8M Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 8 мм Трубный переходник Swagelok® 製品を見る
SS-1410-6-12 Нержавеющая сталь 316 7/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る
SS-15M0-6-12M Нержавеющая сталь 316 15 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る
SS-1610-2R-16 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
SS-1610-6-12 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る
SS-1610-6-4 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る
SS-1610-6-8 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る
SS-1610-R-12 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 製品を見る
SS-1610-R-20 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 製品を見る
SS-1610-R-24 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 製品を見る
SS-1610-R-32 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 2 インチ 予備締めされたSwagelok® チューブ・アダプター 製品を見る
SS-1610-R-8 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 製品を見る
SS-16M0-6-10M 316 ステンレス鋼 16 mm Swagelok®チューブ継手 10 mm Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-16M0-6-12M Acier inoxydable 316 16 mm Raccord Swagelok® pour tubes 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-16M0-R-12M 316 ステンレス鋼 16 mm Swagelok®チューブ継手 12 mm Swagelok®チューブ・アダプター 製品を見る
SS-18M0-6-12M 316 ステンレス鋼 18 mm Swagelok®チューブ継手 12 mm Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-18M0-R-12 Acier inoxydable 316 18 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 製品を見る
SS-18M0-R-12M Acier inoxydable 316 18 mm Raccord Swagelok® pour tubes 12 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 製品を見る
SS-18M0-R-22M Acier inoxydable 316 18 mm Raccord Swagelok® pour tubes 22 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 製品を見る
SS-18M0-R-25M Acier inoxydable 316 18 mm Raccord Swagelok® pour tubes 25 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 製品を見る
SS-2000-6-16 Acier inoxydable 316 1 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-2000-R-24 Acier inoxydable 316 1 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 製品を見る
SS-200-6-1 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-200-6-1BT Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-200-R-1 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/16 po Adaptateur pour tube Swagelok® 製品を見る
SS-200-R-2 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 製品を見る
SS-200-R-4 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 製品を見る
SS-200-R-4BT Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 製品を見る
SS-200-R-6 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 製品を見る
SS-200-R-6BT Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 製品を見る
SS-200-R-6M Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 製品を見る
SS-200-R-8 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 製品を見る
SS-200-R-8BT 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 製品を見る
SS-20M0-6-8 316 ステンレス鋼 20 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-2400-6-16 316 스테인리스강 1 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
SS-25M0-6-16 316 스테인리스강 25mm Swagelok® 튜브 피팅 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
SS-25M0-6-18M 316 스테인리스강 25 mm 스웨즈락® 튜브 피팅 18 mm 스웨즈락® 튜브 피팅 製品を見る
SS-25M0-R-18M 316 스테인리스강 25mm Swagelok® 튜브 피팅 18mm 스웨즈락 튜브 어댑터 製品を見る
SS-2M0-R-2 316 스테인리스강 2mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 製品を見る
SS-300-6-2 316 스테인리스강 3/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
SS-300-R-2 316 스테인리스강 3/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 製品を見る
SS-300-R-4 316 스테인리스강 3/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 製品を見る
SS-3M0-6-4 316 스테인리스강 3mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
SS-3M0-R-10M 316 스테인리스강 3mm Swagelok® 튜브 피팅 10mm 스웨즈락 튜브 어댑터 製品を見る
SS-3M0-R-2 316 스테인리스강 3mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 製品を見る
SS-3M0-R-4 316 스테인리스강 3mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 製品を見る
SS-3M0-R-6M 316 스테인리스강 3mm Swagelok® 튜브 피팅 6mm 스웨즈락 튜브 어댑터 製品を見る
SS-3M0-R-6MBT 316 스테인리스강 3mm Swagelok® 튜브 피팅 6mm 스웨즈락 튜브 어댑터 製品を見る
SS-400-6-1 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
SS-400-6-1BT 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
SS-400-6-2 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
SS-400-6-2BT 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
SS-400-6-3 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
SS-400-6BT 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
SS-400-R-10 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 5/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 製品を見る
SS-400-R-12 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 製品を見る
SS-400-R-12BT 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 製品を見る
SS-400-R-12M 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 12mm 스웨즈락 튜브 어댑터 製品を見る
SS-400-R-16 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 스웨즈락 튜브 어댑터 製品を見る
SS-400-R-2 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 製品を見る
SS-400-R-3 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/16인치 스웨즈락 튜브 어댑터 製品を見る
SS-400-R-4 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 製品を見る
SS-400-R-5 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 5/16인치 스웨즈락 튜브 어댑터 製品を見る
SS-400-R-6 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 製品を見る
SS-400-R-6BT 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 製品を見る
SS-400-R-6M 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 6mm 스웨즈락 튜브 어댑터 製品を見る
SS-400-R-8 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 製品を見る
SS-400-R-8BT 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 製品を見る
SS-400-R-8M 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 8mm 스웨즈락 튜브 어댑터 製品を見る
SS-4M0-R-4 316 스테인리스강 4mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 製品を見る
SS-4M0-R-6M 316 스테인리스강 4mm Swagelok® 튜브 피팅 6mm 스웨즈락 튜브 어댑터 製品を見る
SS-500-6-4 316 스테인리스강 5/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
SS-500-R-6 316 스테인리스강 5/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 製品を見る
SS-600-6-1 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
SS-600-6-2 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
SS-600-6-2BT 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
SS-600-6-4 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
SS-600-6-4BT 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
SS-600-6-5 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 5/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
SS-600-R-10 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 5/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 製品を見る
SS-600-R-10M 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 10mm 스웨즈락 튜브 어댑터 製品を見る
SS-600-R-12 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 製品を見る
SS-600-R-16 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 스웨즈락 튜브 어댑터 製品を見る
SS-600-R-4 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 製品を見る
SS-600-R-6 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 製品を見る
SS-600-R-8 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 製品を見る
SS-600-R-8BT 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 製品を見る
SS-6M0-6-1 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
SS-6M0-61-2 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
SS-6M0-61-4 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
SS-6M0-6-3M 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 3mm Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
SS-6M0-6-3MBT 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 3mm Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
SS-6M0-6-4M 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 4mm Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
SS-6M0-R-10M 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 10mm 스웨즈락 튜브 어댑터 製品を見る
SS-6M0-R-12M 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 12mm 스웨즈락 튜브 어댑터 製品を見る
SS-6M0-R-12MBT 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 12mm Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
SS-6M0-R-18M 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 18mm 스웨즈락 튜브 어댑터 製品を見る
SS-6M0-R-2 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 製品を見る
SS-6M0-R-3M 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 3mm 스웨즈락 튜브 어댑터 製品を見る
SS-6M0-R-4 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 製品を見る
SS-6M0-R-6 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 製品を見る
SS-6M0-R-6M 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 6mm 스웨즈락 튜브 어댑터 製品を見る
SS-6M0-R-8 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 製品を見る
SS-6M0-R-8M 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 8mm 스웨즈락 튜브 어댑터 製品を見る
SS-810-6-2 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
SS-810-6-2BT 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
SS-810-6-4 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
SS-810-6-4BT 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
SS-810-6-4SC11 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
SS-810-6-6 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
SS-810-6BT 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
SS-810-R-10 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 5/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 製品を見る
SS-810-R-12 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 製品を見る
SS-810-R-12BT 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 製品を見る
SS-810-R-12M 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 12mm 스웨즈락 튜브 어댑터 製品を見る
SS-810-R-16 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 스웨즈락 튜브 어댑터 製品を見る
SS-810-R-16BT 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 스웨즈락 튜브 어댑터 製品を見る
SS-810-R-4 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 製品を見る
SS-810-R-6 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 製品を見る
SS-810-R-8 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 製品を見る
SS-8M0-6-6M 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 6mm Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
SS-8M0-6-8 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
SS-8M0-R-10M 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 10mm 스웨즈락 튜브 어댑터 製品を見る
SS-8M0-R-12M 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 12mm 스웨즈락 튜브 어댑터 製品を見る
SS-8M0-R-16M 316 스테인리스강 8 mm Swagelok® 튜브 피팅 16 mm Swagelok® 튜브 어댑터 製品を見る
SS-8M0-R-4 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok®튜브 어댑터 製品を見る
SS-8M0-R-6 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 製品を見る
SS-8M0-R-6M 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 6mm 스웨즈락 튜브 어댑터 製品を見る
SS-8M0-R-8 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 製品を見る
T-400-6-2 PTFE 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
T-600-6-4 PTFE 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。