text.skipToContent text.skipToNavigation

Brass Instrumentation Quick Connect Body, 0.5 Cv, 1/4 in. Male NPT

Art.-Nr.: B-QC6-B-4PM

Technische Daten

Attribute Wert
Air Inclusion 1 cm3
Body Material Brass
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 1/4 in.
Connection 1 Type Male NPT
CV Maximum 0.5 - If coupled with a DESO stem, 0.9 - If coupled with a SESO stem
Lubricant Dow Corning 111
O-Ring Material Buna N (Standard)
Pressure Rating Coupled at Max Temp 250 PSIG @ 250 °F /17.2 BAR @ 121 °C
Pressure Rating Coupled at Room Temp 1000 PSIG @ 70 °F /68.9 BAR @ 21 °C
Pressure Rating Uncoupled at Room Temp 250 PSIG @ 70 °F /17.2 BAR @ 21 °C
Pressure/Temp Rating (Coupling and Uncoupling) 250 PSIG @ 70 °F /17.2 BAR @ 21 °C
Series QC6
Spillage 1 cm3
Testing 1 cm3
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Bodies

Make quick, easy connections with Swagelok quick connects for applications requiring frequent connections, minimal air inclusion and minimal spillage.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Warnung: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.

Brass Instrumentation Quick Connect Body, 0.5 Cv, 1/4 in. Male NPT

Art.-Nr.: B-QC6-B-4PM
Katalog ansehen

Zu Favoriten hinzufügen

Kataloge

Bodies
Make quick, easy connections with Swagelok quick connects for applications requiring frequent connections, minimal air inclusion and minimal spillage.

Technische Daten

B-QC6-B-4PM — Brass Instrumentation Quick Connect Body, 0.5 Cv, 1/4 in. Male NPT

Attribute Wert
Air Inclusion 1 cm3
Body Material Brass
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 1/4 in.
Connection 1 Type Male NPT
CV Maximum 0.5 - If coupled with a DESO stem, 0.9 - If coupled with a SESO stem
Lubricant Dow Corning 111
O-Ring Material Buna N (Standard)
Pressure Rating Coupled at Max Temp 250 PSIG @ 250 °F /17.2 BAR @ 121 °C
Pressure Rating Coupled at Room Temp 1000 PSIG @ 70 °F /68.9 BAR @ 21 °C
Pressure Rating Uncoupled at Room Temp 250 PSIG @ 70 °F /17.2 BAR @ 21 °C
Pressure/Temp Rating (Coupling and Uncoupling) 250 PSIG @ 70 °F /17.2 BAR @ 21 °C
Series QC6
Spillage 1 cm3
Testing 1 cm3
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Wählen Sie ein neues Produkt mit ähnlichen Spezifikationen

Ressourcen

Zeichnungen
2D

Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

3D

Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

Verkaufszeichnungen

Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
B-QC4-B-2PF Brass 1/8 in. Female NPT - - Produkt anzeigen
B-QC4-B-2PM Brass 1/8 in. Male NPT - - Produkt anzeigen
B-QC4-B-400 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
B-QC4-B-4MT Brass 1/4 in. Male ISO Tapered Thread - - Produkt anzeigen
B-QC4-B-4PF Brass 1/4 in. Female NPT - - Produkt anzeigen
B-QC4-B-4PM Brass 1/4 in. Male NPT - - Produkt anzeigen
B-QC4-B-6M0 Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
B-QC6-B-4PF Brass 1/4 in. Female NPT - - Produkt anzeigen
B-QC6-B-600 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
B-QC6-B-6PF Brass 3/8 in. Female NPT - - Produkt anzeigen
B-QC6-B-6PM Brass 3/8 in. Male NPT - - Produkt anzeigen
B-QC8-B-810 Латунь 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Produkt anzeigen
B-QC8-B-8PF Латунь 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT - - Produkt anzeigen
B-QC8-B-8PM Латунь 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-200 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-2PF Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Внутр. резьба NPT - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-2PM Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-400 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-400IS Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-400K1 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-400K2 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-400K3 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-400K4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-400K5 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-400-SC11 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-4FT Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. коническая резьба ISO - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-4MT Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-4PF Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-4PFEP 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-4PFJA Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-4PFK1 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-4PFK2 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-4PFK3 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-4PFK4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-4PFK5 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-4PM Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-4PMEP 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-4PMK1 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-4PMK2 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-4PMK3 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-4PMK4 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-4PMK5 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-4PMKR 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-4PM-SC11 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-6M0 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-QC6-B-10M0 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-QC6-B-4PF 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - Produkt anzeigen
SS-QC6-B-4PM 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Produkt anzeigen
SS-QC6-B-600 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-QC6-B-600IS 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-QC6-B-600K1 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-QC6-B-600K2 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-QC6-B-600K3 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-QC6-B-6MT 316 Stainless Steel 3/8 in. Male ISO Tapered Thread - - Produkt anzeigen
SS-QC6-B-6PF 316 Stainless Steel 3/8 in. Female NPT - - Produkt anzeigen
SS-QC6-B-6PM 316 Stainless Steel 3/8 in. Male NPT - - Produkt anzeigen
SS-QC6-B-6PMIS 316 Stainless Steel 3/8 in. Male NPT - - Produkt anzeigen
SS-QC8-B-12M0 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-QC8-B-810 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-QC8-B-810K5 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-QC8-B-8FT 316 Stainless Steel 1/2 in. Female ISO Tapered Thread - - Produkt anzeigen
SS-QC8-B-8MT 316 Stainless Steel 1/2 in. Male ISO Tapered Thread - - Produkt anzeigen
SS-QC8-B-8PF 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT - - Produkt anzeigen
SS-QC8-B-8PM 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT - - Produkt anzeigen

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.