Фитинги под приварку — Фитинги со сварным соединением встык
Предлагаются фитинги со следующими характеристиками:
- От 1/4 до 3/4 дюйма (от 6 до 18 мм)
- Переходная муфта, проходной угольник, проходной тройник, проходная крестовина
- Нерж. сталь 316, 316L или 316L VIM-VAR
- От –20 до 1000°F (от –28 до 537°C)
- Фитинги под приварку встык автоматической сваркой (ATW) со встроенным присадочным сварным кольцом, способствующим выравниванию
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
Фитинги под приварку — Фитинги со сварным соединением встык — 90° Elbows
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2316L-12-ATW-9 316L Stainless Steel 3/4 in. Automatic Tube Butt Weld 3/4 in. Automatic Tube Butt Weld 316L-4-ATW-9 316L Stainless Steel 1/4 in. Automatic Tube Butt Weld 1/4 in. Automatic Tube Butt Weld 316L-6TB7-9 316L Stainless Steel 3/8 in. Tube Butt Weld 3/8 in. Tube Butt Weld 316L-8TB7-9 316L Stainless Steel 1/2 in. Tube Butt Weld 1/2 in. Tube Butt Weld 316L-12TB7-9P 316L Stainless Steel 3/4 in. Tube Butt Weld 3/4 in. Tube Butt Weld 316L-4TB7-9 316L Stainless Steel 1/4 in. Tube Butt Weld 1/4 in. Tube Butt Weld 316L-12TB7-9 316L Stainless Steel 3/4 in. Tube Butt Weld 3/4 in. Tube Butt Weld -
Фитинги под приварку — Фитинги со сварным соединением встык — Tees
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2316L-8-ATW-3 316L Stainless Steel 1/2 in. Automatic Tube Butt Weld 1/2 in. Automatic Tube Butt Weld 316L-12-ATW-3 316L Stainless Steel 3/4 in. Automatic Tube Butt Weld 3/4 in. Automatic Tube Butt Weld 316L-12MTB7-3 316L Stainless Steel 12 mm Tube Butt Weld 12 mm Tube Butt Weld 316L-12TB7-3 316L Stainless Steel 3/4 in. Tube Butt Weld 3/4 in. Tube Butt Weld 316L-4-ATW-3 316L Stainless Steel 1/4 in. Automatic Tube Butt Weld 1/4 in. Automatic Tube Butt Weld 316L-4TB7-3P 316L Stainless Steel 1/4 in. Tube Butt Weld 1/4 in. Tube Butt Weld 316L-6MTB7-3 316L Stainless Steel 6 mm Tube Butt Weld 6 mm Tube Butt Weld 316L-6TB7-3 316L Stainless Steel 3/8 in. Tube Butt Weld 3/8 in. Tube Butt Weld 316L-8TB7-3 316L Stainless Steel 1/2 in. Tube Butt Weld 1/2 in. Tube Butt Weld 316L-8TB7-3-8-4 316L Stainless Steel 1/2 in. Tube Butt Weld 1/2 in. Tube Butt Weld 316L-8TB7-3P 316L Stainless Steel 1/2 in. Tube Butt Weld 1/2 in. Tube Butt Weld 316L-4TB7-3 316L Stainless Steel 1/4 in. Tube Butt Weld 1/4 in. Tube Butt Weld -
Фитинги под приварку — Фитинги со сварным соединением встык — Crosses
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2316L-4TB7-4 316L Stainless Steel 1/4 in. Tube Butt Weld 1/4 in. Tube Butt Weld -
Фитинги под приварку — Фитинги со сварным соединением встык — Straights
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2316L-12TB7-6-8 316L Stainless Steel 3/4 in. Tube Butt Weld 1/2 in. Tube Butt Weld 316L-12TB7-6-8P 316L Stainless Steel 3/4 in. Tube Butt Weld 3/4 in. Tube Butt Weld 316L-6-ATW-6-600 316L Stainless Steel 3/8 in. Automatic Tube Butt Weld 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 316L-6TB7-6-4 316L Stainless Steel 3/8 in. Tube Butt Weld 1/4 in. Tube Butt Weld 316L-8TB7-6-4 316L Stainless Steel 1/2 in. Tube Butt Weld 1/4 in. Tube Butt Weld 316L-8TB7-6-4P 316L Stainless Steel 1/2 in. Tube Butt Weld 1/4 in. Tube Butt Weld 6LV-8TB7-6-6 316L VAR 1/2 in. Tube Butt Weld 3/8 in. Tube Butt Weld 316L-16TB7-6-8 316L Stainless Steel 1 in. Tube Butt Weld 1/2 in. Tube Butt Weld 316L-4-ATW-6-400 316L Stainless Steel 1/4 in. Automatic Tube Butt Weld 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting
Наличие изделий по местоположению склада
часов
