|
Swagelok T-Einschraubverschraubung, richtungseinstellbar, Edelstahl, 3/8 Zoll Rohrverschraubung x 9/16-18 zylindrisches SAE/MS Außengewinde x 3/8 Zoll Rohrverschraubung
Art.-Nr.: SS-600-3TST
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten
T-StückeT-Verschraubungen mit Außengewinde ermöglichen eine zuverlässige Dreifachverbindung zwischen Rohrleitungen und Gewindeanschlüssen – ideal für Abzweigungen in kompakten Systemen in kritischen Anwendungen. Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen. |
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.
Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.
Swagelok T-Einschraubverschraubung, richtungseinstellbar, Edelstahl, 3/8 Zoll Rohrverschraubung x 9/16-18 zylindrisches SAE/MS Außengewinde x 3/8 Zoll Rohrverschraubung
Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen
Kataloge
T-Stücke
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Swagelok's Snoop liquid leak detector exposes gas leaks while pipe thread sealants SWAK, PTFE and PTFE-free tape and thread lubricant Goop can help prevent future leaks.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Find information about tubing selection, handling, and installation as well as suggested allowable working pressure tables with elevated temperature factors for several metal alloys.
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Technische Daten
SS-600-3TST — Swagelok T-Einschraubverschraubung, richtungseinstellbar, Edelstahl, 3/8 Zoll Rohrverschraubung x 9/16-18 zylindrisches SAE/MS Außengewinde x 3/8 Zoll Rohrverschraubung
| Attribute | Wert |
|---|---|
| Körperwerkstoff | Edelstahl 316 |
| durchgebohrt | Nein |
| Reinigungsverfahren | Standardreinigung und -verpackung (SC-10) |
| Größe Verbindung 1 | 3/8 Zoll |
| Typ Verbindung 1 | Swagelok® Rohrverschraubung |
| Größe Verbindung 2 | 9/16-18 Zoll |
| Typ Verbindung 2 | Gerades SAE/MS-Außengewinde |
| Größe Verbindung 3 | 3/8 Zoll |
| Typ Verbindung 3 | Swagelok® Rohrverschraubung |
| Durchflusswiderstand | Nein |
| eClass (4.1) | 37020716 |
| eClass (5.1.4) | 37020506 |
| eClass (6.0) | 37020506 |
| eClass (6.1) | 37020506 |
| eClass (10.1) | 37020506 |
| UNSPSC (4.03) | 40142603 |
| UNSPSC (10.0) | 40142613 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142605 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183102 |
| UNSPSC (15.1) | 40183102 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183102 |
Ressourcen
Zeichnungen
Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.
Ähnliche Produkte
|
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Größe Verbindung 1
|
Typ Verbindung 1
|
Größe Verbindung 2
|
Typ Verbindung 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-400-3-4TMT | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| B-400-3-4TTM | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| B-400-3TMT | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| B-400-3TTM | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| B-810-3-8TMT | Brass | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| B-810-3-8TTM | Brass | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| S-600-3TTM | Carbon Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| SS-1010-3TMT | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| SS-1010-3TTM | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| SS-10M0-3TMT | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| SS-10M0-3TTM | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| SS-1210-3TMT | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| SS-1210-3TST | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 1/16-12 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Produkt anzeigen |
| SS-1210-3TTM | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| SS-1210-3TTS | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| SS-12M0-3-4TMT | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| SS-12M0-3-4TTM | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| SS-12M0-3-8TMT | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| SS-12M0-3-8TTM | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| SS-1610-3TMT | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| SS-1610-3TTM | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| SS-200-3-4TMT | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| SS-200-3-4TTM | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| SS-200-3TMT | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| SS-200-3TTM | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| SS-400-3-4TMT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| SS-400-3-4TMTBT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| SS-400-3-4TRT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread | Produkt anzeigen |
| SS-400-3-4TTM | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| SS-400-3-4TTR | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| SS-400-3TMT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| SS-400-3TST | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 7/16-20 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Produkt anzeigen |
| SS-400-3TTM | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| SS-400-3TTS | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| SS-600-3-6TMT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| SS-600-3-6TTM | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| SS-600-3TMT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| SS-600-3TTM | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| SS-6M0-3-4TMT | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| SS-6M0-3-4TTM | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| SS-6M0-3-4TTR | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| SS-6M0-3TMT | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| SS-6M0-3TTM | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| SS-810-3-4TMT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| SS-810-3-4TTM | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| SS-810-3-8TMT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| SS-810-3-8TTM | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| SS-810-3TMT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| SS-810-3TST | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4-16 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Produkt anzeigen |
| SS-810-3TTM | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| SS-8M0-3-4TMT | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| SS-8M0-3-4TTM | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.
