text.skipToContent text.skipToNavigation

316L Stainless Steel VCR Face Seal Fitting, 1/4 in. Unplated Gasket with Magenta Retainer Assembly

Réf. pièce : SS-4-VCR-2-MR-VS

Spécifications

Attribut Valeur
Matériau du corps 316L Stainless Steel
Procédé de nettoyage Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Réducteur de débit Non
Taille de joint 1/4 in.
Options spéciales Magenta Retainer Assembly
eClass (4.1) 37020718
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37029290
eClass (6.1) 37029290
eClass (10.1) 37029290
UNSPSC (4.03) 31181500
UNSPSC (10.0) 31181503
UNSPSC (11.0501) 40142610
UNSPSC (13.0601) 40183107
UNSPSC (15.1) 40183107
UNSPSC (17.1001) 31401704
Joints

Réalisez un raccordement étanche tout en conservant la haute pureté d'un joint métal sur métal avec les raccords à étanchéité de surface VCR® Swagelok.

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.


Sélection des produits en toute sécurité :

Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

Attention: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.

316L Stainless Steel VCR Face Seal Fitting, 1/4 in. Unplated Gasket with Magenta Retainer Assembly

Réf. pièce : SS-4-VCR-2-MR-VS
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Joints
Réalisez un raccordement étanche tout en conservant la haute pureté d'un joint métal sur métal avec les raccords à étanchéité de surface VCR® Swagelok.

Spécifications

SS-4-VCR-2-MR-VS — 316L Stainless Steel VCR Face Seal Fitting, 1/4 in. Unplated Gasket with Magenta Retainer Assembly

Attribut Valeur
Matériau du corps 316L Stainless Steel
Procédé de nettoyage Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Réducteur de débit Non
Taille de joint 1/4 in.
Options spéciales Magenta Retainer Assembly
eClass (4.1) 37020718
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37029290
eClass (6.1) 37029290
eClass (10.1) 37029290
UNSPSC (4.03) 31181500
UNSPSC (10.0) 31181503
UNSPSC (11.0501) 40142610
UNSPSC (13.0601) 40183107
UNSPSC (15.1) 40183107
UNSPSC (17.1001) 31401704
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
CU-12-VCR-2 Copper - - - - Afficher le produit
CU-16-VCR-2 Copper - - - - Afficher le produit
CU-2-VCR-2 Copper - - - - Afficher le produit
CU-4-VCR-2 Copper - - - - Afficher le produit
CU-4-VCR-2-GR Copper - - - - Afficher le produit
CU-8-VCR-2 Copper - - - - Afficher le produit
CU-8-VCR-2-GR Copper - - - - Afficher le produit
NI-12-VCR-2 Nickel - - - - Afficher le produit
NI-12-VCR-2-GR Nickel - - - - Afficher le produit
NI-12-VCR-2-GR-VS Nickel - - - - Afficher le produit
NI-12-VCR-2-VS Nickel - - - - Afficher le produit
NI-16-VCR-2 Nickel - - - - Afficher le produit
NI-16-VCR-2-GR Nickel - - - - Afficher le produit
NI-16-VCR-2-GR-VS Nickel - - - - Afficher le produit
NI-2-VCR-2 Nickel - - - - Afficher le produit
NI-2-VCR-2-VS Nickel - - - - Afficher le produit
NI-4-VCR-2 Nickel - - - - Afficher le produit
NI-4-VCR-2-BL Nickel - - - - Afficher le produit
NI-4-VCR-2-GR Nickel - - - - Afficher le produit
NI-4-VCR-2-GR-VS Nickel - - - - Afficher le produit
NI-4-VCR-2-GR-VS-BL Nickel - - - - Afficher le produit
NI-4-VCR-2-VS Nickel - - - - Afficher le produit
NI-4-VCR-2-VS-BL Nickel - - - - Afficher le produit
NI-4-VCR-2-ZCT-VS Nickel - - - - Afficher le produit
NI-4-VCR-2-ZC-VS Nickel - - - - Afficher le produit
NI-8-VCR-2 Nickel - - - - Afficher le produit
NI-8-VCR-2-GR Nickel - - - - Afficher le produit
NI-8-VCR-2-GR-VS Nickel - - - - Afficher le produit
NI-8-VCR-2-VS Nickel - - - - Afficher le produit
NI-8-VCR-2-VS-BL Nickel - - - - Afficher le produit
NI-8-VCR-2-ZC-VS Nickel - - - - Afficher le produit
SS-10-VCR-2 316L Stainless Steel - - - - Afficher le produit
SS-12-VCR-2 316L Stainless Steel - - - - Afficher le produit
SS-12-VCR-2-GR 316L Stainless Steel - - - - Afficher le produit
SS-12-VCR-2-GR-VS 316L Stainless Steel - - - - Afficher le produit
SS-12-VCR-2-VS 316L Stainless Steel - - - - Afficher le produit
SS-16-VCR-2 316L Stainless Steel - - - - Afficher le produit
SS-16-VCR-2-GR 316L Stainless Steel - - - - Afficher le produit
SS-16-VCR-2-GR-VS 316L Stainless Steel - - - - Afficher le produit
SS-16-VCR-2-VS 316L Stainless Steel - - - - Afficher le produit
SS-2-VCR-2 316L Stainless Steel - - - - Afficher le produit
SS-2-VCR-2-VS 316L Stainless Steel - - - - Afficher le produit
SS-4-VCR-2 316L Stainless Steel - - - - Afficher le produit
SS-4-VCR-2-BL 316L Stainless Steel - - - - Afficher le produit
SS-4-VCR-2-GR 316L Stainless Steel - - - - Afficher le produit
SS-4-VCR-2-GR-BL 316L Stainless Steel - - - - Afficher le produit
SS-4-VCR-2-GR-VS 316L Stainless Steel - - - - Afficher le produit
SS-4-VCR-2-GR-VS-BL 316L Stainless Steel - - - - Afficher le produit
SS-4-VCR-2-KN-VS 316L Stainless Steel - - - - Afficher le produit
SS-4-VCR-2-VS 316L Stainless Steel - - - - Afficher le produit
SS-4-VCR-2-VS-BL 316L Stainless Steel - - - - Afficher le produit
SS-4-VCR-2-ZCT-VS 316L Stainless Steel - - - - Afficher le produit
SS-4-VCR-2-ZC-VS 316L Stainless Steel - - - - Afficher le produit
SS-8-VCR-2 316L Stainless Steel - - - - Afficher le produit
SS-8-VCR-2-BL 316L Stainless Steel - - - - Afficher le produit
SS-8-VCR-2-GR 316L Stainless Steel - - - - Afficher le produit
SS-8-VCR-2-GR-VS 316L Stainless Steel - - - - Afficher le produit
SS-8-VCR-2-VS 316L Stainless Steel - - - - Afficher le produit
SS-8-VCR-2-VS-BL 316L Stainless Steel - - - - Afficher le produit
SS-8-VCR-2-ZC-VS 316L Stainless Steel - - - - Afficher le produit
T-8-VCR-2 PTFE - - - - Afficher le produit

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.