text.skipToContent text.skipToNavigation

Support pour tube avec garniture antivibration en acier inoxydable, diam. tube 1 po, 26 mm

Réf. pièce : SS-TBC16

Spécifications

Attribut Valeur
Matériau du corps Collier en acier inoxydable 316 avec garniture en polypropylène
Diam. ext. du tube 1 po
eClass (4.1) 37020312
eClass (5.1.4) 37920191
eClass (6.0) 22569200
eClass (6.1) 37029290
eClass (10.1) 37029290
UNSPSC (4.03) 40141700
UNSPSC (10.0) 40141700
UNSPSC (11.0501) 40142600
UNSPSC (13.0601) 40141700
UNSPSC (15.1) 40141700
UNSPSC (17.1001) 40183002
Supports pour tubes avec garniture antivibration

Limitez les effets des impulsions et des vibrations sur les tubes ou les tuyaux de vos circuits de fluide, avec les kits de supports pour tubes Swagelok.

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.


Sélection des produits en toute sécurité :

Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

Support pour tube avec garniture antivibration en acier inoxydable, diam. tube 1 po, 26 mm

Réf. pièce : SS-TBC16
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Supports pour tubes avec garniture antivibration
Limitez les effets des impulsions et des vibrations sur les tubes ou les tuyaux de vos circuits de fluide, avec les kits de supports pour tubes Swagelok.

Spécifications

SS-TBC16 — Support pour tube avec garniture antivibration en acier inoxydable, diam. tube 1 po, 26 mm

Attribut Valeur
Matériau du corps Collier en acier inoxydable 316 avec garniture en polypropylène
Diam. ext. du tube 1 po
eClass (4.1) 37020312
eClass (5.1.4) 37920191
eClass (6.0) 22569200
eClass (6.1) 37029290
eClass (10.1) 37029290
UNSPSC (4.03) 40141700
UNSPSC (10.0) 40141700
UNSPSC (11.0501) 40142600
UNSPSC (13.0601) 40141700
UNSPSC (15.1) 40141700
UNSPSC (17.1001) 40183002
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Diam. ext. du tube
Longueur
Rayon de cintrage
SS-TBC12 316 Stainless Steel Clamp with Polypropylene Cushion 3/4 in. - - Afficher le produit
SS-TBC4 316 Stainless Steel Clamp with Polypropylene Cushion 1/4 in. - - Afficher le produit
SS-TBC6 316 Stainless Steel Clamp with Polypropylene Cushion 3/8 in. - - Afficher le produit
SS-TBC8 316 Stainless Steel Clamp with Polypropylene Cushion 1/2 in. - - Afficher le produit
S-TBC12 Carbon Steel 3/4 in. - - Afficher le produit
S-TBC4 Carbon Steel 1/4 in. - - Afficher le produit
S-TBC6 Carbon Steel 3/8 in. - - Afficher le produit
S-TBC8 Carbon Steel 1/2 in. - - Afficher le produit

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.