|
316 스테인리스강 1개 연결구 축소형 샘플 실린더,25cm3,1000psig(68.9bar)
부품 번호: SS-4CS-TW-25
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사양
미니어처 샘플 실린더실험실과 기타 특별 애플리케이션에 특히 적합한 스웨즈락 미니어처 샘플 실린더를 사용하여 적은 부피의 유체와 위험한 물질을 안전하게 운반하십시오. 로그인 또는 회원가입하여 가격 보기 ContactSi vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.
Sélection des produits en toute sécurité :
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système. |
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.
316 스테인리스강 1개 연결구 축소형 샘플 실린더,25cm3,1000psig(68.9bar)
로그인 또는 회원가입하여 가격 보기
카탈로그
미니어처 샘플 실린더
실험실과 기타 특별 애플리케이션에 특히 적합한 스웨즈락 미니어처 샘플 실린더를 사용하여 적은 부피의 유체와 위험한 물질을 안전하게 운반하십시오.
Features: Sizes from 10 to 3785 cm3 (1 gal); Working pressures up to 5000 psig (344 bar); 304L and 316L stainless steel and alloy 400
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Installation instructions, rupture disc kit ordering numbers, and precautions.
사양
SS-4CS-TW-25 — 316 스테인리스강 1개 연결구 축소형 샘플 실린더,25cm3,1000psig(68.9bar)
| 속성 | 값 |
|---|---|
| 몸체 재질 | 316 스테인리스강 |
| 세정 공정 | 표준 세정 및 포장(SC-10) |
| 연결구 1 크기 | 3/8인치 |
| 연결구 1 종류 | 튜브 스터브 |
| 실린더 부피/정보 | 25cm3 |
| 최대 온도, °F(°C) | 850 (454) |
| 최소 온도, °F(°C) | -65 (-53) |
| eClass (4.1) | 36030101 |
| eClass (5.1.4) | 36030104 |
| eClass (6.0) | 36030104 |
| eClass (6.1) | 36030104 |
| eClass (10.1) | 36030104 |
| UNSPSC (4.03) | 24111800 |
| UNSPSC (10.0) | 24111802 |
| UNSPSC (11.0501) | 24111802 |
| UNSPSC (13.0601) | 24111802 |
| UNSPSC (15.1) | 24111802 |
| UNSPSC (17.1001) | 40173303 |
자원
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-4CS-TW-10 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Tube Stub | - | - | 제품 보기 |
| SS-4CS-TW-50 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Tube Stub | - | - | 제품 보기 |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.
