|
Корпус миниатюрного быстроразъемного соединения из нерж. стали, Cv 0,05, трубный обжимной фитинг Swagelok 1/16 дюйма
Код изделия: SS-QM2-B-100
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики
КорпусаОбеспечьте быстрое и простое соединение с помощью миниатюрных быстроразъемных соединений Swagelok для таких систем, как лаборатории, в которых требуются частые соединения и сниженное количество проливов и включений воздуха с небольшой застойной зоной в ограниченном пространстве. Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену お問い合わせ本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
安全な製品の選定について:
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。 Предупреждение: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей. |
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。
Предупреждение: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.
Корпус миниатюрного быстроразъемного соединения из нерж. стали, Cv 0,05, трубный обжимной фитинг Swagelok 1/16 дюйма
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену
Каталоги
Корпуса
Features: No twisting, turning, or wrenching necessary; Single-end shutoff, double-end shutoff, and full-flow models
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Warning: System pressure must not exceed 100 psig (6.9 bar) at 70°F (20°C) when coupling and uncoupling this product. When uncoupling single-end shutoff quick-connects, system pressure on stem side will vent to atmosphere
Технические характеристики
SS-QM2-B-100 — Корпус миниатюрного быстроразъемного соединения из нерж. стали, Cv 0,05, трубный обжимной фитинг Swagelok 1/16 дюйма
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Включение воздуха | 0,1 см3 |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь 316 |
| Процедура очистки | Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10) |
| Размер соединения 1 | 1/16 дюйма |
| Тип соединения 1 | Трубный обжимной фитинг Swagelok® |
| Максимальный коэффициент расхода (Cv) | 0,05 — при соединении со штоком DESO; 0,06 — при соединении со штоком SESO |
| Смазка | Смазка Dow Corning 111 |
| Материал уплотнительного кольца | фторуглерод FKM |
| Номинальные параметры давления с привязкой к макс. температуре | 100 фунтов на кв. дюйм, ман. при 400 °F / 6,8 бар при 204 °C |
| Номинальные параметры давления с привязкой к комнатной температуре | 4000 фунтов на кв. дюйм, ман. при 70 °F / 275 бар при 21 °C |
| Номинальные параметры давления без привязки к комнатной температуре | 100 фунтов на кв. дюйм, ман. при 70 °F / 6,8 бар при 21 °C |
| Номинальные параметры давления / температуры (с привязкой и без привязки) | 100 фунтов на кв. дюйм, ман. при 70 °F / 6,8 бар при 21 °C |
| Серия | QM2 |
| Проливы | 0,1 см3 |
| Испытания | 0,1 см3 |
| eClass (4.1) | 37110302 |
| eClass (5.1.4) | 37110302 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020500 |
| eClass (10.1) | 37020500 |
| UNSPSC (4.03) | 31163101 |
| UNSPSC (10.0) | 27121701 |
| UNSPSC (11.0501) | 27121701 |
| UNSPSC (13.0601) | 27121701 |
| UNSPSC (15.1) | 27121701 |
| UNSPSC (17.1001) | 27121701 |
Ресурсы
Чертежи
Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.
Похожие изделия
|
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-QM2-B-200 | Brass | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Просмотр изделия |
| B-QM2-B-2PM | Brass | 1/8 in. | Male NPT | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QM2-B-200 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QM2-B-2PF | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Female NPT | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QM2-B-2PM | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Male NPT | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QM2-B-400 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Просмотр изделия |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
