|
Трубный обжимной фитинг Swagelok из латуни, соединитель с внутр. резьбой, наруж. диам. трубки 1/4 дюйма – внутр. резьба NPT 3/8 дюйма
Referencia #: B-400-7-6
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones
RectosEl conector hembra recto para tubo ofrece una conexión fiable y estanca entre el tubo y los componentes roscados—ideal para sistemas de fluidos críticos. Inicie la sesión o regístrese para ver los precios ContactoSi tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.
Selección fiable de un producto:
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo. Advertencia: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей. |
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.
Advertencia: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.
Трубный обжимной фитинг Swagelok из латуни, соединитель с внутр. резьбой, наруж. диам. трубки 1/4 дюйма – внутр. резьба NPT 3/8 дюйма
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Rectos
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Swagelok's Snoop liquid leak detector exposes gas leaks while pipe thread sealants SWAK, PTFE and PTFE-free tape and thread lubricant Goop can help prevent future leaks.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Find information about tubing selection, handling, and installation as well as suggested allowable working pressure tables with elevated temperature factors for several metal alloys.
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Especificaciones
B-400-7-6 — Трубный обжимной фитинг Swagelok из латуни, соединитель с внутр. резьбой, наруж. диам. трубки 1/4 дюйма – внутр. резьба NPT 3/8 дюйма
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Material del Cuerpo | Латунь |
| Taladrado pasante | No |
| Proceso de Limpieza | Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10) |
| Tamaño conexión 1 | 1/4 дюйма |
| Tipo de conexión 1 | Трубный обжимной фитинг Swagelok® |
| Tamaño conexión 2 | 3/8 дюйма |
| Tipo de conexión 2 | Внутр. резьба NPT |
| Limitador de Caudal | No |
| eClass (4.1) | 37030703 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020590 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 40141720 |
| UNSPSC (10.0) | 40142613 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142613 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183110 |
| UNSPSC (15.1) | 40183110 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183110 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-810-7-8-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female NPT | Ver producto |
| 6MO-810-7-8 | 6-Moly | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female NPT | Ver producto |
| B-1010-7-6 | Brass | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Female NPT | Ver producto |
| B-1010-7-8 | Brass | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female NPT | Ver producto |
| B-1210-7-12 | Brass | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Female NPT | Ver producto |
| B-12M0-7-4RT | Brass | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female ISO Tapered Thread | Ver producto |
| B-1410-7-12 | Brass | 7/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Female NPT | Ver producto |
| B-1810-7-16 | Brass | 1 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Female NPT | Ver producto |
| B-200-7-2 | Brass | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Female NPT | Ver producto |
| B-200-7-4 | Brass | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female NPT | Ver producto |
| B-400-7-2 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Female NPT | Ver producto |
| B-400-7-4 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female NPT | Ver producto |
| B-400-7-4RG | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | Ver producto |
| B-400-7-8 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female NPT | Ver producto |
| B-600-7-4 | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female NPT | Ver producto |
| B-600-7-4RT | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female ISO Tapered Thread | Ver producto |
| B-600-7-6 | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Female NPT | Ver producto |
| B-600-7-8 | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female NPT | Ver producto |
| B-6M0-7-4RG | Brass | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | Ver producto |
| B-810-7-8 | Brass | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female NPT | Ver producto |
| HC-810-7-8 | Alloy C-276 | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female NPT | Ver producto |
| M-400-7-4 | Alloy 400/R-405 | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female NPT | Ver producto |
| M-810-7-8 | Alloy 400/R-405 | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female NPT | Ver producto |
| S-1210-7-12 | Carbon Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Female NPT | Ver producto |
| S-810-7-8 | Carbon Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-100-7-2 | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-100-7-4 | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-1010-7-12 | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-1010-7-6 | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-1010-7-8 | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-10M0-7-4 | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-10M0-7-4RG | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | Ver producto |
| SS-10M0-7-4RJ | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female ISO Thread (RJ) | Ver producto |
| SS-10M0-7-4RT | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-10M0-7-6 | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-10M0-7-6RG | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | Ver producto |
| SS-10M0-7-6RT | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Female ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-10M0-7-8 | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-10M0-7-8RG | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | Ver producto |
| SS-10M0-7-8RJ | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female ISO Thread (RJ) | Ver producto |
| SS-10M0-7-8RT | Нержавеющая сталь 316 | 10 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Внутр. коническая резьба ISO | Ver producto |
| SS-1210-7-12 | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | Ver producto |
| SS-1210-7-12RT | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/4 дюйма | Внутр. коническая резьба ISO | Ver producto |
| SS-1210-7-16 | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1 дюйм | Внутр. резьба NPT | Ver producto |
| SS-1210-7-8 | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | Ver producto |
| SS-12M0-7-0007 | Нержавеющая сталь 316 | 12 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/4 дюйма | Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO | Ver producto |
| SS-12M0-7-12 | Нержавеющая сталь 316 | 12 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | Ver producto |
| SS-12M0-7-12RT | Нержавеющая сталь 316 | 12 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/4 дюйма | Внутр. коническая резьба ISO | Ver producto |
| SS-12M0-7-4 | Нержавеющая сталь 316 | 12 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | Ver producto |
| SS-12M0-7-4RG | Нержавеющая сталь 316 | 12 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO | Ver producto |
| SS-12M0-7-4RT | Нержавеющая сталь 316 | 12 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Внутр. коническая резьба ISO | Ver producto |
| SS-12M0-7-6 | Нержавеющая сталь 316 | 12 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/8 дюйма | Внутр. резьба NPT | Ver producto |
| SS-12M0-7-6RG | Нержавеющая сталь 316 | 12 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/8 дюйма | Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO | Ver producto |
| SS-12M0-7-6RJ | Нержавеющая сталь 316 | 12 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/8 дюйма | Внутр. резьба ISO (RJ) | Ver producto |
| SS-12M0-7-6RT | Нержавеющая сталь 316 | 12 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/8 дюйма | Внутр. коническая резьба ISO | Ver producto |
| SS-12M0-7-8 | Нержавеющая сталь 316 | 12 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | Ver producto |
| SS-12M0-7-8RG | Нержавеющая сталь 316 | 12 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO | Ver producto |
| SS-12M0-7-8RJ | Нержавеющая сталь 316 | 12 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Внутр. резьба ISO (RJ) | Ver producto |
| SS-12M0-7-8RT | Нержавеющая сталь 316 | 12 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Внутр. коническая резьба ISO | Ver producto |
| SS-12M0-7-M20X1.5RG | Нержавеющая сталь 316 | 12 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | M20 x 1,5 | Внутренняя метрическая манометрическая резьба | Ver producto |
| SS-1410-7-12 | Нержавеющая сталь 316 | 7/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | Ver producto |
| SS-15M0-7-8 | Нержавеющая сталь 316 | 15 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | Ver producto |
| SS-1610-7-12 | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | Ver producto |
| SS-1610-7-16 | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1 дюйм | Внутр. резьба NPT | Ver producto |
| SS-1610-7-8 | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | Ver producto |
| SS-16M0-7-8 | Нержавеющая сталь 316 | 16 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | Ver producto |
| SS-18M0-7-8 | Нержавеющая сталь 316 | 18 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | Ver producto |
| SS-2000-7-20 | Нержавеющая сталь 316 | 1 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | Ver producto |
| SS-200-7-2 | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/8 дюйма | Внутр. резьба NPT | Ver producto |
| SS-200-7-2RT | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/8 дюйма | Внутр. коническая резьба ISO | Ver producto |
| SS-200-7-4 | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | Ver producto |
| SS-200-7-4RG | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO | Ver producto |
| SS-20M0-7-12 | Нержавеющая сталь 316 | 20 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | Ver producto |
| SS-20M0-7-8 | Нержавеющая сталь 316 | 20 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | Ver producto |
| SS-22M0-7-12 | Нержавеющая сталь 316 | 22 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | Ver producto |
| SS-22M0-7-12RP | Нержавеющая сталь 316 | 22 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/4 дюйма | Внутр. цилиндрическая резьба ISO | Ver producto |
| SS-2400-7-24 | Нержавеющая сталь 316 | 1 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | Ver producto |
| SS-25M0-7-16 | Нержавеющая сталь 316 | 25 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1 дюйм | Внутр. резьба NPT | Ver producto |
| SS-25M0-7-16RP | Нержавеющая сталь 316 | 25 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1 дюйм | Внутр. цилиндрическая резьба ISO | Ver producto |
| SS-300-7-2 | Нержавеющая сталь 316 | 3/16 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/8 дюйма | Внутр. резьба NPT | Ver producto |
| SS-3M0-7-4 | Нержавеющая сталь 316 | 3 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | Ver producto |
| SS-3M0-7-4RG | Нержавеющая сталь 316 | 3 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO | Ver producto |
| SS-400-7-12 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | Ver producto |
| SS-400-7-2 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/8 дюйма | Внутр. резьба NPT | Ver producto |
| SS-400-7-2RG | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/8 дюйма | Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO | Ver producto |
| SS-400-7-2RT | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/8 дюйма | Внутр. коническая резьба ISO | Ver producto |
| SS-400-7-4 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | Ver producto |
| SS-400-7-4RG | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO | Ver producto |
| SS-400-7-4RJ | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Внутр. резьба ISO (RJ) | Ver producto |
| SS-400-7-4RT | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Внутр. коническая резьба ISO | Ver producto |
| SS-400-7-4SC11 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | Ver producto |
| SS-400-7-6 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/8 дюйма | Внутр. резьба NPT | Ver producto |
| SS-400-7-6RG | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/8 дюйма | Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO | Ver producto |
| SS-400-7-6RJ | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/8 дюйма | Внутр. резьба ISO (RJ) | Ver producto |
| SS-400-7-6RT | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/8 дюйма | Внутр. коническая резьба ISO | Ver producto |
| SS-400-7-8 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | Ver producto |
| SS-400-7-8RG | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO | Ver producto |
| SS-400-7-8RJ | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Внутр. резьба ISO (RJ) | Ver producto |
| SS-400-7-8RT | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Внутр. коническая резьба ISO | Ver producto |
| SS-500-7-4 | Нержавеющая сталь 316 | 5/16 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | Ver producto |
| SS-600-7-12 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | Ver producto |
| SS-600-7-2 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/8 дюйма | Внутр. резьба NPT | Ver producto |
| SS-600-7-4 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | Ver producto |
| SS-600-7-4RG | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO | Ver producto |
| SS-600-7-4RJ | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Внутр. резьба ISO (RJ) | Ver producto |
| SS-600-7-4RT | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Внутр. коническая резьба ISO | Ver producto |
| SS-600-7-6 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/8 дюйма | Внутр. резьба NPT | Ver producto |
| SS-600-7-6RG | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/8 дюйма | Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO | Ver producto |
| SS-600-7-6RJ | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/8 дюйма | Внутр. резьба ISO (RJ) | Ver producto |
| SS-600-7-6RT | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/8 дюйма | Внутр. коническая резьба ISO | Ver producto |
| SS-600-7-8 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | Ver producto |
| SS-600-7-8RG | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO | Ver producto |
| SS-600-7-8RJ | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Внутр. резьба ISO (RJ) | Ver producto |
| SS-600-7-8RT | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Внутр. коническая резьба ISO | Ver producto |
| SS-6M0-7-2 | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/8 дюйма | Внутр. резьба NPT | Ver producto |
| SS-6M0-7-2RG | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/8 дюйма | Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO | Ver producto |
| SS-6M0-7-2RP | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/8 дюйма | Внутр. цилиндрическая резьба ISO | Ver producto |
| SS-6M0-7-2RT | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/8 дюйма | Внутр. коническая резьба ISO | Ver producto |
| SS-6M0-7-4 | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | Ver producto |
| SS-6M0-7-4RG | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO | Ver producto |
| SS-6M0-7-4RJ | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Внутр. резьба ISO (RJ) | Ver producto |
| SS-6M0-7-4RP | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Внутр. цилиндрическая резьба ISO | Ver producto |
| SS-6M0-7-4RT | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Внутр. коническая резьба ISO | Ver producto |
| SS-6M0-7-6 | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/8 дюйма | Внутр. резьба NPT | Ver producto |
| SS-6M0-7-6RG | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/8 дюйма | Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO | Ver producto |
| SS-6M0-7-6RT | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/8 дюйма | Внутр. коническая резьба ISO | Ver producto |
| SS-6M0-7-8 | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | Ver producto |
| SS-6M0-7-8RG | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO | Ver producto |
| SS-6M0-7-8RJ | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Внутр. резьба ISO (RJ) | Ver producto |
| SS-6M0-7-8RT | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Внутр. коническая резьба ISO | Ver producto |
| SS-810-7-12 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | Ver producto |
| SS-810-7-16 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1 дюйм | Внутр. резьба NPT | Ver producto |
| SS-810-7-4 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | Ver producto |
| SS-810-7-4RJ | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Внутр. резьба ISO (RJ) | Ver producto |
| SS-810-7-4RT | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Внутр. коническая резьба ISO | Ver producto |
| SS-810-7-6 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/8 дюйма | Внутр. резьба NPT | Ver producto |
| SS-810-7-6RG | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/8 дюйма | Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO | Ver producto |
| SS-810-7-6RJ | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/8 дюйма | Внутр. резьба ISO (RJ) | Ver producto |
| SS-810-7-6RT | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/8 дюйма | Внутр. коническая резьба ISO | Ver producto |
| SS-810-7-8 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | Ver producto |
| SS-810-7-8RG | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO | Ver producto |
| SS-810-7-8RJ | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Внутр. резьба ISO (RJ) | Ver producto |
| SS-810-7-8RT | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Внутр. коническая резьба ISO | Ver producto |
| SS-810-7-8ST | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/4-16 дюймов | Цилиндрическая резьба SAE/MS | Ver producto |
| SS-8M0-7-2 | Нержавеющая сталь 316 | 8 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/8 дюйма | Внутр. резьба NPT | Ver producto |
| SS-8M0-7-4 | Нержавеющая сталь 316 | 8 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | Ver producto |
| SS-8M0-7-4RG | Нержавеющая сталь 316 | 8 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO | Ver producto |
| SS-8M0-7-4RJ | Нержавеющая сталь 316 | 8 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Внутр. резьба ISO (RJ) | Ver producto |
| SS-8M0-7-4RT | Нержавеющая сталь 316 | 8 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Внутр. коническая резьба ISO | Ver producto |
| SS-8M0-7-6 | Нержавеющая сталь 316 | 8 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/8 дюйма | Внутр. резьба NPT | Ver producto |
| SS-8M0-7-6RG | Нержавеющая сталь 316 | 8 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/8 дюйма | Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO | Ver producto |
| SS-8M0-7-6RT | Нержавеющая сталь 316 | 8 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/8 дюйма | Внутр. коническая резьба ISO | Ver producto |
| SS-8M0-7-8 | Нержавеющая сталь 316 | 8 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | Ver producto |
| SS-8M0-7-8RG | Нержавеющая сталь 316 | 8 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO | Ver producto |
| SS-8M0-7-8RJ | Нержавеющая сталь 316 | 8 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Внутр. резьба ISO (RJ) | Ver producto |
| SS-8M0-7-8RT | Нержавеющая сталь 316 | 8 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Внутр. коническая резьба ISO | Ver producto |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.
