|
Adaptador a tubo macho Swagelok de Acero inox., 12 mm OD x 1/2 pulg. Macho ISO cónica
Referencia #: SS-12-MTA-1-8RT
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones
RectosOfrece transiciones fiables y estancas entre el tubo y los puertos roscados, diseñada para entornos críticos de sistemas de fluidos. Inicie la sesión o regístrese para ver los precios 연락처이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
안전한 제품 선택
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다. Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes. |
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.
Adaptador a tubo macho Swagelok de Acero inox., 12 mm OD x 1/2 pulg. Macho ISO cónica
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Rectos
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Swagelok's Snoop liquid leak detector exposes gas leaks while pipe thread sealants SWAK, PTFE and PTFE-free tape and thread lubricant Goop can help prevent future leaks.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Find information about tubing selection, handling, and installation as well as suggested allowable working pressure tables with elevated temperature factors for several metal alloys.
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Especificaciones
SS-12-MTA-1-8RT — Adaptador a tubo macho Swagelok de Acero inox., 12 mm OD x 1/2 pulg. Macho ISO cónica
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Material del Cuerpo | Acero inoxidable 316 |
| Taladrado pasante | No |
| Proceso de Limpieza | Limpieza y Embalaje estándar (SC-10) |
| Tamaño conexión 1 | 12 mm |
| Tipo de conexión 1 | Adaptador a tubo Swagelok® |
| Tamaño conexión 2 | 1/2 pulg. |
| Tipo de conexión 2 | Rosca Macho ISO Cónica |
| Limitador de Caudal | No |
| eClass (4.1) | 37020711 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020590 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 40141719 |
| UNSPSC (10.0) | 40142612 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142612 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183109 |
| UNSPSC (15.1) | 40183109 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183109 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-8-TA-1-8-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Male NPT | Ver producto |
| B-10-MTA-1-4RS | Brass | 10 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread | Ver producto |
| B-10-TA-1-8 | Brass | 5/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Male NPT | Ver producto |
| B-12-MTA-1-4RS | Brass | 12 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread | Ver producto |
| B-12-TA-1-12 | Brass | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| B-400-A-4ANF | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female 37° Flare | Ver producto |
| B-4-TA-1-2 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| B-4-TA-1-4 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| B-4-TA-7-4 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female NPT | Ver producto |
| B-4-TA-7-6 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Female NPT | Ver producto |
| B-6-TA-1-4 | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| B-6-TA-7-4 | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female NPT | Ver producto |
| B-8-MTA-1-4RS | Brass | 8 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread | Ver producto |
| B-8-TA-1-8 | Brass | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Male NPT | Ver producto |
| B-8-TA-7-6 | Brass | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Female NPT | Ver producto |
| B-8-TA-7-8 | Brass | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Female NPT | Ver producto |
| S-6-TA-1-4 | Carbon Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-10-MTA-1-4 | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-10-MTA-1-4RS | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread | Ver producto |
| SS-10-MTA-1-4RT | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-10-MTA-1-6 | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-10-MTA-1-6RS | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Male ISO Parallel Thread | Ver producto |
| SS-10-MTA-1-6RT | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-10-MTA-1-8 | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-10-MTA-1-8RS | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread | Ver producto |
| SS-10-MTA-7-4 | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-10-MTA-7-4RG | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | Ver producto |
| SS-10-MTA-7-4RT | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-10-MTA-7-8 | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-10-MTA-7-8RG | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | Ver producto |
| SS-10-TA-1-10ST | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 7/8-14 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Ver producto |
| SS-10-TA-1-8 | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-10-TA-7-8 | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-1210-A-12ANF | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/4 in. | Female 37° AN | Ver producto |
| SS-12-MTA-1-4 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-12-MTA-1-4RS | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread | Ver producto |
| SS-12-MTA-1-4RT | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-12-MTA-1-6RS | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Male ISO Parallel Thread | Ver producto |
| SS-12-MTA-1-6RT | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-12-MTA-1-8 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-12-MTA-1-8RS | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread | Ver producto |
| SS-12-MTA-7-4 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-12-MTA-7-4RG | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | Ver producto |
| SS-12-MTA-7-8 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-12-MTA-7-8RG | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | Ver producto |
| SS-12-MTA-7-8RP | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Female ISO Parallel Thread | Ver producto |
| SS-12-TA-1-12 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-12-TA-1-12AN | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/4 in. | Male 37° AN | Ver producto |
| SS-12-TA-1-12RS | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/4 in. | Male ISO Parallel Thread | Ver producto |
| SS-12-TA-1-12RT | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-12-TA-1-12ST | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1 1/16-12 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Ver producto |
| SS-12-TA-1-12W | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/4 in. | Male Pipe Weld | Ver producto |
| SS-12-TA-1-16 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-12-TA-1-16ST | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1 5/16-12 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Ver producto |
| SS-12-TA-1-8 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-12-TA-1-8RS | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread | Ver producto |
| SS-12-TA-7-12 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/4 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-12-TA-7-12RT | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/4 in. | Female ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-12-TA-7-16 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-12-TA-7-8 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-1610-A-16ANF | 316 Stainless Steel | 1 in. | Pre-Swaged Swagelok® Tube Adapter | 1 in. | Female 37° Flare | Ver producto |
| SS-16-MTA-1-8 | 316 Stainless Steel | 16 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-16-MTA-1-8RS | 316 Stainless Steel | 16 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | Ver producto |
| SS-16-MTA-7-8RG | 316 Stainless Steel | 16 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | Ver producto |
| SS-16-TA-1-12 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-16-TA-1-16 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-16-TA-1-16AN | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1 in. | Male 37° AN | Ver producto |
| SS-16-TA-1-16RS | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1 in. | Male ISO Parallel Thread | Ver producto |
| SS-16-TA-1-16RT | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-16-TA-1-16ST | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1 5/16-12 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Ver producto |
| SS-16-TA-1-8 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-16-TA-7-12 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/4 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-16-TA-7-16 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-16-TA-7-8 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-18-MTA-1-12RS | 316 Stainless Steel | 18 mm | Swagelok® Tube Adapter | 3/4 in. | Male ISO Parallel Thread | Ver producto |
| SS-18-MTA-1-8RS | 316 Stainless Steel | 18 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread | Ver producto |
| SS-18-MTA-7-8RG | 316 Stainless Steel | 18 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | Ver producto |
| SS-1-TA-1-2 | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-200-A-2ANF | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/8 in. | Female 37° AN | Ver producto |
| SS-200-A-4ANF | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female 37° AN | Ver producto |
| SS-20-TA-1-20 | 316 Stainless Steel | 1 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1 1/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-24-TA-1-24 | 316 Stainless Steel | 1 1/2 in. | Pre-Swaged Swagelok® Tube Adapter | 1 1/2 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-2-TA-1-2 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-2-TA-1-2RS | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/8 in. | Male ISO Parallel Thread | Ver producto |
| SS-2-TA-1-2ST | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 5/16-24 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Ver producto |
| SS-2-TA-1-4 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-2-TA-1-4RT | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-2-TA-1-OR | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 5/16-24 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Ver producto |
| SS-2-TA-7-2 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/8 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-2-TA-7-2RP | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/8 in. | Female ISO Parallel Thread | Ver producto |
| SS-2-TA-7-4 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-32-TA-1-32 | 316 Stainless Steel | 2 in. | Pre-Swaged Swagelok® Tube Adapter | 2 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-400-A-4ANF | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female 37° AN | Ver producto |
| SS-4-TA-1-2 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-4-TA-1-2RS | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/8 in. | Male ISO Parallel Thread | Ver producto |
| SS-4-TA-1-2RT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/8 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-4-TA-1-4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-4-TA-1-4AN | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male 37° AN | Ver producto |
| SS-4-TA-1-4RS | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread | Ver producto |
| SS-4-TA-1-4RT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-4-TA-1-4SC11 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-4-TA-1-4ST | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 7/16-20 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Ver producto |
| SS-4-TA-1-4W | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male Pipe Weld | Ver producto |
| SS-4-TA-1-6 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-4-TA-1-6RS | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | Ver producto |
| SS-4-TA-1-8 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-4-TA-1-OR | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 7/16-20 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Ver producto |
| SS-4-TA-7-2 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/8 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-4-TA-7-2RP | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/8 in. | Female ISO Parallel Thread | Ver producto |
| SS-4-TA-7-2RT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/8 in. | Female ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-4-TA-7-4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-4-TA-7-4RG | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | Ver producto |
| SS-4-TA-7-4RJ | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female ISO Thread (RJ) | Ver producto |
| SS-4-TA-7-4RP | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female ISO Parallel Thread | Ver producto |
| SS-4-TA-7-4RT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-4-TA-7-6 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-4-TA-7-8 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-600-A-6ANF | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Female 37° AN | Ver producto |
| SS-6-MTA-1-2 | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-6-MTA-1-2RS | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/8 in. | Male ISO Parallel Thread | Ver producto |
| SS-6-MTA-1-2RT | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/8 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-6-MTA-1-4 | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-6-MTA-1-4RS | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread | Ver producto |
| SS-6-MTA-1-4RT | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-6-MTA-1-6RS | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | Ver producto |
| SS-6-MTA-7-2 | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/8 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-6-MTA-7-2RP | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/8 in. | Female ISO Parallel Thread | Ver producto |
| SS-6-MTA-7-4 | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-6-MTA-7-4RG | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | Ver producto |
| SS-6-MTA-7-4RJ | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female ISO Thread (RJ) | Ver producto |
| SS-6-MTA-7-4RP | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female ISO Parallel Thread | Ver producto |
| SS-6-MTA-7-4RT | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-6-MTA-7-6RG | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | Ver producto |
| SS-6-MTA-7-8RG | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | Ver producto |
| SS-6-TA-1-12 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-6-TA-1-2 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-6-TA-1-4 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-6-TA-1-4AN | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male 37° AN | Ver producto |
| SS-6-TA-1-4RS | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread | Ver producto |
| SS-6-TA-1-4RT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-6-TA-1-4ST | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 7/16-20 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Ver producto |
| SS-6-TA-1-6 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-6-TA-1-6AN | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Male 37° AN | Ver producto |
| SS-6-TA-1-6RS | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Male ISO Parallel Thread | Ver producto |
| SS-6-TA-1-6RT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-6-TA-1-6ST | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 9/16-18 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Ver producto |
| SS-6-TA-1-8 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-6-TA-1-8RS | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread | Ver producto |
| SS-6-TA-1-8RT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-6-TA-1-8ST | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/4-16 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Ver producto |
| SS-6-TA-1-8W | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Male Pipe Weld | Ver producto |
| SS-6-TA-1-OR | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 9/16-18 in. | Male O-Seal SAE/MS Straight Thread | Ver producto |
| SS-6-TA-7-2 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/8 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-6-TA-7-4 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-6-TA-7-4RP | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female ISO Parallel Thread | Ver producto |
| SS-6-TA-7-4RT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-6-TA-7-6 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-6-TA-7-6RG | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | Ver producto |
| SS-6-TA-7-6RT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Female ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-6-TA-7-8 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-810-A-8ANF | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Female 37° AN | Ver producto |
| SS-8-MTA-1-4 | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-8-MTA-1-4RS | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread | Ver producto |
| SS-8-MTA-1-4RT | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-8-MTA-7-4 | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-8-MTA-7-4RG | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | Ver producto |
| SS-8-MTA-7-4RT | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-8-MTA-7-8RG | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | Ver producto |
| SS-8-TA-1-12 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-8-TA-1-4 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-8-TA-1-4RS | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread | Ver producto |
| SS-8-TA-1-4RT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-8-TA-1-6 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-8-TA-1-6RS | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Male ISO Parallel Thread | Ver producto |
| SS-8-TA-1-6RT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-8-TA-1-6ST | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 9/16-18 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Ver producto |
| SS-8-TA-1-8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-8-TA-1-8AN | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Male 37° AN | Ver producto |
| SS-8-TA-1-8RS | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread | Ver producto |
| SS-8-TA-1-8RT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-8-TA-1-8ST | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/4-16 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Ver producto |
| SS-8-TA-1-8W | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Male Pipe Weld | Ver producto |
| SS-8-TA-1-OR | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/4-16 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Ver producto |
| SS-8-TA-7-12 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/4 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-8-TA-7-4 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-8-TA-7-4RT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-8-TA-7-6 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-8-TA-7-6RT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Female ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-8-TA-7-8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-8-TA-7-8RG | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | Ver producto |
| SS-8-TA-7-8RP | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Female ISO Parallel Thread | Ver producto |
| SS-8-TA-7-8RT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Female ISO Tapered Thread | Ver producto |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
